スポーク・ハンドル DIN950 軽金属製

EH 24590.

ボス部旋削加工。リム部は旋削後光沢研磨。加工無しの面はきれいにサンドブラスト。

検索結果は 108 ヒットしました

仕様
d1 [mm]
d2 H7 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
キー溝なし、取っ手なし、 B-F/A型 (旧A4型)
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
製品番号:
24590.0000
CAD
資料
スポーク・ハンドル
  • キー溝なし、取っ手なし、 B-F/A型 (旧A4型) – 図 1
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 24 mm
  • l1: 約 29 mm
  • l2: 16 mm
  • アーム数 z: 3
  • 重量: 129 g
show article view
スポーク・ハンドル
仕様:
キー溝なし、取っ手なし、 B-F/A型 (旧A4型)
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
製品番号:
24590.0001
CAD
資料
スポーク・ハンドル
  • キー溝なし、取っ手なし、 B-F/A型 (旧A4型) – 図 1
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 24 mm
  • l1: 約 29 mm
  • l2: 16 mm
  • アーム数 z: 3
  • 重量: 128 g
show article view
スポーク・ハンドル
仕様:
キー溝なし、取っ手なし、 B-F/A型 (旧A4型)
d1 [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
製品番号:
24590.0005
CAD
資料
スポーク・ハンドル
  • キー溝なし、取っ手なし、 B-F/A型 (旧A4型) – 図 1
  • d1: 100 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 26 mm
  • l1: 約 33 mm
  • l2: 17 mm
  • アーム数 z: 3
  • 重量: 207 g
show article view
スポーク・ハンドル
仕様:
キー溝なし、取っ手なし、 B-F/A型 (旧A4型)
d1 [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
製品番号:
24590.0006
CAD
資料
スポーク・ハンドル
  • キー溝なし、取っ手なし、 B-F/A型 (旧A4型) – 図 1
  • d1: 100 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 26 mm
  • l1: 約 33 mm
  • l2: 17 mm
  • アーム数 z: 3
  • 重量: 205 g
show article view
スポーク・ハンドル
仕様:
キー溝なし、取っ手なし、 B-F/A型 (旧A4型)
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
製品番号:
24590.0010
CAD
資料
スポーク・ハンドル
  • キー溝なし、取っ手なし、 B-F/A型 (旧A4型) – 図 1
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 約 36 mm
  • l2: 18 mm
  • アーム数 z: 3
  • 重量: 292 g
show article view
スポーク・ハンドル
仕様:
キー溝なし、取っ手なし、 B-F/A型 (旧A4型)
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
製品番号:
24590.0011
CAD
資料
スポーク・ハンドル
  • キー溝なし、取っ手なし、 B-F/A型 (旧A4型) – 図 1
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 約 36 mm
  • l2: 18 mm
  • アーム数 z: 3
  • 重量: 298 g
show article view
スポーク・ハンドル
仕様:
キー溝なし、取っ手なし、 B-F/A型 (旧A4型)
d1 [mm]:
140 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
製品番号:
24590.0015
CAD
資料
スポーク・ハンドル
  • キー溝なし、取っ手なし、 B-F/A型 (旧A4型) – 図 1
  • d1: 140 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 30 mm
  • l1: 約 39 mm
  • l2: 19 mm
  • アーム数 z: 3
  • 重量: 394 g
show article view
スポーク・ハンドル
仕様:
キー溝なし、取っ手なし、 B-F/A型 (旧A4型)
d1 [mm]:
140 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
製品番号:
24590.0016
CAD
資料
スポーク・ハンドル
  • キー溝なし、取っ手なし、 B-F/A型 (旧A4型) – 図 1
  • d1: 140 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 30 mm
  • l1: 約 39 mm
  • l2: 19 mm
  • アーム数 z: 3
  • 重量: 363 g
show article view
スポーク・ハンドル
仕様:
キー溝なし、取っ手なし、 B-F/A型 (旧A4型)
d1 [mm]:
160 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
製品番号:
24590.0020
CAD
資料
スポーク・ハンドル
  • キー溝なし、取っ手なし、 B-F/A型 (旧A4型) – 図 1
  • d1: 160 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 32 mm
  • l1: 約 40 mm
  • l2: 20 mm
  • アーム数 z: 3
  • 重量: 480 g
show article view
スポーク・ハンドル
仕様:
キー溝なし、取っ手なし、 B-F/A型 (旧A4型)
d1 [mm]:
160 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
製品番号:
24590.0021
CAD
資料
スポーク・ハンドル
  • キー溝なし、取っ手なし、 B-F/A型 (旧A4型) – 図 1
  • d1: 160 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 32 mm
  • l1: 約 40 mm
  • l2: 20 mm
  • アーム数 z: 3
  • 重量: 471 g
show article view
スポーク・ハンドル
仕様:
キー溝なし、取っ手なし、 B-F/A型 (旧A4型)
d1 [mm]:
200 mm
d2 H7 [mm]:
18 mm
製品番号:
24590.0030
CAD
資料
スポーク・ハンドル
  • キー溝なし、取っ手なし、 B-F/A型 (旧A4型) – 図 1
  • d1: 200 mm
  • d2 H7: 18 mm
  • d3: 38 mm
  • l1: 約 45 mm
  • l2: 24 mm
  • アーム数 z: 3
  • 重量: 783 g
show article view
スポーク・ハンドル
仕様:
キー溝なし、取っ手なし、 B-F/A型 (旧A4型)
d1 [mm]:
200 mm
d2 H7 [mm]:
22 mm
製品番号:
24590.0031
CAD
資料
スポーク・ハンドル
  • キー溝なし、取っ手なし、 B-F/A型 (旧A4型) – 図 1
  • d1: 200 mm
  • d2 H7: 22 mm
  • d3: 38 mm
  • l1: 約 45 mm
  • l2: 24 mm
  • アーム数 z: 3
  • 重量: 770 g
show article view
スポーク・ハンドル
仕様:
キー溝なし、取っ手なし、 B-F/A型 (旧A4型)
d1 [mm]:
250 mm
d2 H7 [mm]:
22 mm
製品番号:
24590.0040
CAD
資料
スポーク・ハンドル
  • キー溝なし、取っ手なし、 B-F/A型 (旧A4型) – 図 1
  • d1: 250 mm
  • d2 H7: 22 mm
  • d3: 45 mm
  • l1: 約 50 mm
  • l2: 28 mm
  • アーム数 z: 5
  • 重量: 1509 g
show article view
スポーク・ハンドル
仕様:
キー溝なし、取っ手なし、 B-F/A型 (旧A4型)
d1 [mm]:
250 mm
d2 H7 [mm]:
26 mm
製品番号:
24590.0041
CAD
資料
スポーク・ハンドル
  • キー溝なし、取っ手なし、 B-F/A型 (旧A4型) – 図 1
  • d1: 250 mm
  • d2 H7: 26 mm
  • d3: 45 mm
  • l1: 約 50 mm
  • l2: 28 mm
  • アーム数 z: 5
  • 重量: 1510 g
show article view
スポーク・ハンドル
仕様:
キー溝なし、取っ手なし、 B-F/A型 (旧A4型)
d1 [mm]:
315 mm
d2 H7 [mm]:
26 mm
製品番号:
24590.0045
CAD
資料
スポーク・ハンドル
  • キー溝なし、取っ手なし、 B-F/A型 (旧A4型) – 図 1
  • d1: 315 mm
  • d2 H7: 26 mm
  • d3: 53 mm
  • l1: 約 56 mm
  • l2: 33 mm
  • アーム数 z: 5
  • 重量: 2350 g
show article view
スポーク・ハンドル
仕様:
キー溝なし、取っ手なし、 B-F/A型 (旧A4型)
d1 [mm]:
315 mm
d2 H7 [mm]:
30 mm
製品番号:
24590.0046
CAD
資料
スポーク・ハンドル
  • キー溝なし、取っ手なし、 B-F/A型 (旧A4型) – 図 1
  • d1: 315 mm
  • d2 H7: 30 mm
  • d3: 53 mm
  • l1: 約 56 mm
  • l2: 33 mm
  • アーム数 z: 5
  • 重量: 2314 g
show article view
スポーク・ハンドル
仕様:
キー溝なし、取っ手なし、 B-F/A型 (旧A4型)
d1 [mm]:
400 mm
d2 H7 [mm]:
30 mm
製品番号:
24590.0050
CAD
資料
スポーク・ハンドル
  • キー溝なし、取っ手なし、 B-F/A型 (旧A4型) – 図 1
  • d1: 400 mm
  • d2 H7: 30 mm
  • d3: 65 mm
  • l1: 約 63 mm
  • l2: 38 mm
  • アーム数 z: 5
  • 重量: 3740 g
show article view
スポーク・ハンドル
仕様:
キー溝なし、取っ手なし、 B-F/A型 (旧A4型)
d1 [mm]:
400 mm
d2 H7 [mm]:
34 mm
製品番号:
24590.0051
CAD
資料
スポーク・ハンドル
  • キー溝なし、取っ手なし、 B-F/A型 (旧A4型) – 図 1
  • d1: 400 mm
  • d2 H7: 34 mm
  • d3: 65 mm
  • l1: 約 63 mm
  • l2: 38 mm
  • アーム数 z: 5
  • 重量: 3700 g
show article view
スポーク・ハンドル
仕様:
キー溝付、 取っ手なし、 N-F/A型 (旧A3型)
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
製品番号:
24590.0100
CAD
資料
スポーク・ハンドル
  • キー溝付、 取っ手なし、 N-F/A型 (旧A3型) – 図 1
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 24 mm
  • l1: 約 29 mm
  • l2: 16 mm
  • ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 b3: 3 mm
  • アーム数 z: 3
  • ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 t: 11,4 mm
  • 重量: 128 g
show article view
スポーク・ハンドル
仕様:
キー溝付、 取っ手なし、 N-F/A型 (旧A3型)
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
製品番号:
24590.0101
CAD
資料
スポーク・ハンドル
  • キー溝付、 取っ手なし、 N-F/A型 (旧A3型) – 図 1
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 24 mm
  • l1: 約 29 mm
  • l2: 16 mm
  • ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 b3: 4 mm
  • アーム数 z: 3
  • ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 t: 13,8 mm
  • 重量: 127 g
show article view
スポーク・ハンドル
仕様:
キー溝付、 取っ手なし、 N-F/A型 (旧A3型)
d1 [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
製品番号:
24590.0105
CAD
資料
スポーク・ハンドル
  • キー溝付、 取っ手なし、 N-F/A型 (旧A3型) – 図 1
  • d1: 100 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 26 mm
  • l1: 約 33 mm
  • l2: 17 mm
  • ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 b3: 3 mm
  • アーム数 z: 3
  • ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 t: 11,4 mm
  • 重量: 208 g
show article view
スポーク・ハンドル
仕様:
キー溝付、 取っ手なし、 N-F/A型 (旧A3型)
d1 [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
製品番号:
24590.0106
CAD
資料
スポーク・ハンドル
  • キー溝付、 取っ手なし、 N-F/A型 (旧A3型) – 図 1
  • d1: 100 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 26 mm
  • l1: 約 33 mm
  • l2: 17 mm
  • ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 b3: 4 mm
  • アーム数 z: 3
  • ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 t: 13,8 mm
  • 重量: 199 g
show article view
スポーク・ハンドル
仕様:
キー溝付、 取っ手なし、 N-F/A型 (旧A3型)
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
製品番号:
24590.0110
CAD
資料
スポーク・ハンドル
  • キー溝付、 取っ手なし、 N-F/A型 (旧A3型) – 図 1
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 約 36 mm
  • l2: 18 mm
  • ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 b3: 4 mm
  • アーム数 z: 3
  • ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 t: 13,8 mm
  • 重量: 299 g
show article view
スポーク・ハンドル
仕様:
キー溝付、 取っ手なし、 N-F/A型 (旧A3型)
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
製品番号:
24590.0111
CAD
資料
スポーク・ハンドル
  • キー溝付、 取っ手なし、 N-F/A型 (旧A3型) – 図 1
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 約 36 mm
  • l2: 18 mm
  • ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 b3: 5 mm
  • アーム数 z: 3
  • ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 t: 16,3 mm
  • 重量: 291 g
show article view
スポーク・ハンドル

材質

本体

  • アルミニウム

マシン・ハンドル DIN 98 EH 24460 回転タイプ

  • スチール、旋削加工、亜鉛メッキ、不活性化処理

マシンハンドル DIN 39 EH 24450

  • スチール、旋削加工、亜鉛メッキ、不活性化処理

組立

正面から軸に固定する場合は、皿穴付ワッシャーEH22270.を使います。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 24590. スポーク・ハンドル – DIN950 軽金属製
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
詳細な適合情報を入手するには、製品リストにある製品番号を選択して、上段の法令タブをクリックして下さい