マシン・ハンドル DIN 98

EH 24460.

検索結果は 10 ヒットしました

仕様
材質
d1 [mm]
d2 h8 [mm]
d3 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
はめあい軸付 形状D
図:
1
材質:
スチール、旋削加工、亜鉛メッキ、不活性化処理
d1 [mm]:
16 mm
d2 h8 [mm]:
7 mm
d3 [mm]:
-
製品番号:
24460.0016
CAD
資料
マシン・ハンドル
  • はめあい軸付 形状D – 図 1
  • d1: 16 mm
  • d2 h8: 7 mm
  • d4 h13: 10 mm
  • d5: 14 mm
  • l1: 約 49 mm
  • l2: 11 mm
  • l3: 5,5 mm
  • l4: 5 mm
  • 重量: 69 g
show article view
マシン・ハンドル
仕様:
はめあい軸付 形状D
図:
1
材質:
スチール、旋削加工、亜鉛メッキ、不活性化処理
d1 [mm]:
20 mm
d2 h8 [mm]:
8 mm
d3 [mm]:
-
製品番号:
24460.0020
CAD
資料
マシン・ハンドル
  • はめあい軸付 形状D – 図 1
  • d1: 20 mm
  • d2 h8: 8 mm
  • d4 h13: 13 mm
  • d5: 18 mm
  • l1: 約 61 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 6 mm
  • 重量: 109 g
show article view
マシン・ハンドル
仕様:
はめあい軸付 形状D
図:
1
材質:
スチール、旋削加工、亜鉛メッキ、不活性化処理
d1 [mm]:
25 mm
d2 h8 [mm]:
10 mm
d3 [mm]:
-
製品番号:
24460.0025
CAD
資料
マシン・ハンドル
  • はめあい軸付 形状D – 図 1
  • d1: 25 mm
  • d2 h8: 10 mm
  • d4 h13: 16 mm
  • d5: 21 mm
  • l1: 約 75 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 6,5 mm
  • 重量: 200 g
show article view
マシン・ハンドル
仕様:
はめあい軸付 形状D
図:
1
材質:
スチール、旋削加工、亜鉛メッキ、不活性化処理
d1 [mm]:
32 mm
d2 h8 [mm]:
13 mm
d3 [mm]:
-
製品番号:
24460.0032
CAD
資料
マシン・ハンドル
  • はめあい軸付 形状D – 図 1
  • d1: 32 mm
  • d2 h8: 13 mm
  • d4 h13: 20 mm
  • d5: 26 mm
  • l1: 約 95 mm
  • l2: 21 mm
  • l3: 10,5 mm
  • l4: 8 mm
  • 重量: 395 g
show article view
マシン・ハンドル
仕様:
はめあい軸付 形状D
図:
1
材質:
スチール、旋削加工、亜鉛メッキ、不活性化処理
d1 [mm]:
36 mm
d2 h8 [mm]:
16 mm
d3 [mm]:
-
製品番号:
24460.0036
CAD
資料
マシン・ハンドル
  • はめあい軸付 形状D – 図 1
  • d1: 36 mm
  • d2 h8: 16 mm
  • d4 h13: 22 mm
  • d5: 29 mm
  • l1: 約 106 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 11 mm
  • l4: 9 mm
  • 重量: 569 g
show article view
マシン・ハンドル
仕様:
オネジ付 形状E
図:
2
材質:
スチール、旋削加工、亜鉛メッキ、不活性化処理
d1 [mm]:
16 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
製品番号:
24460.0116
CAD
資料
マシン・ハンドル
  • オネジ付 形状E – 図 2
  • d1: 16 mm
  • d3: M6
  • d4 h13: 10 mm
  • d5: 14 mm
  • l1: 約 49 mm
  • l2: 11 mm
  • l3: 5,5 mm
  • l4: 5 mm
  • 重量: 51 g
  • 二面幅: 3 mm
show article view
マシン・ハンドル
仕様:
オネジ付 形状E
図:
2
材質:
スチール、旋削加工、亜鉛メッキ、不活性化処理
d1 [mm]:
20 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
製品番号:
24460.0120
CAD
資料
マシン・ハンドル
  • オネジ付 形状E – 図 2
  • d1: 20 mm
  • d3: M8
  • d4 h13: 13 mm
  • d5: 18 mm
  • l1: 約 61 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 6 mm
  • 重量: 105 g
  • 二面幅: 4 mm
show article view
マシン・ハンドル
仕様:
オネジ付 形状E
図:
2
材質:
スチール、旋削加工、亜鉛メッキ、不活性化処理
d1 [mm]:
25 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
製品番号:
24460.0125
CAD
資料
マシン・ハンドル
  • オネジ付 形状E – 図 2
  • d1: 25 mm
  • d3: M10
  • d4 h13: 16 mm
  • d5: 21 mm
  • l1: 約 75 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 6,5 mm
  • 重量: 190 g
  • 二面幅: 5 mm
show article view
マシン・ハンドル
仕様:
オネジ付 形状E
図:
2
材質:
スチール、旋削加工、亜鉛メッキ、不活性化処理
d1 [mm]:
32 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
製品番号:
24460.0132
CAD
資料
マシン・ハンドル
  • オネジ付 形状E – 図 2
  • d1: 32 mm
  • d3: M12
  • d4 h13: 20 mm
  • d5: 26 mm
  • l1: 約 95 mm
  • l2: 21 mm
  • l3: 10,5 mm
  • l4: 8 mm
  • 重量: 387 g
  • 二面幅: 6 mm
show article view
マシン・ハンドル
仕様:
オネジ付 形状E
図:
2
材質:
スチール、旋削加工、亜鉛メッキ、不活性化処理
d1 [mm]:
36 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M16
製品番号:
24460.0136
CAD
資料
マシン・ハンドル
  • オネジ付 形状E – 図 2
  • d1: 36 mm
  • d3: M16
  • d4 h13: 22 mm
  • d5: 29 mm
  • l1: 約 106 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 11 mm
  • l4: 9 mm
  • 重量: 566 g
  • 二面幅: 8 mm
show article view
マシン・ハンドル

材質

  • スチール、旋削加工、亜鉛メッキ、不活性化処理
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 24460. マシン・ハンドル – DIN 98
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.