24590.0340 - スポーク・ハンドル
DIN950 軽金属製

ボス部旋削加工。リム部は旋削後光沢研磨。加工無しの面はきれいにサンドブラスト。

この製品は 24590.0340 - スポーク・ハンドル DIN950 軽金属製 / キー溝付、回転マシンハンドル(EH24460.)付、 N-F/G型 (旧D3型) (d1: 250 mm, d2 H7: 22 mm) 製品グループの1モデルです スポーク・ハンドル DIN950 軽金属製 (EH 24590.)

仕様
d1 [mm]
d2 H7 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
キー溝付、回転マシンハンドル(EH24460.)付、 N-F/G型 (旧D3型)
d1 [mm]:
250 mm
d2 H7 [mm]:
22 mm
製品番号:
24590.0340
資料
スポーク・ハンドル
  • キー溝付、回転マシンハンドル(EH24460.)付、 N-F/G型 (旧D3型) – 図 2
  • d1: 250 mm
  • d2 H7: 22 mm
  • d3: 45 mm
  • d4: M12
  • l1: 約 50 mm
  • d5: 32 mm
  • l2: 28 mm
  • ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 b3: 6 mm
  • アーム数 z: 5
  • ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 t: 24,8 mm
  • 重量: 1885 g
  • l3: 約 95 mm
  • 適合マシン ハンドル DIN 39 / DIN 98: 32 mm
スポーク・ハンドル

材質

本体

  • アルミニウム

マシン・ハンドル DIN 98 EH 24460 回転タイプ

  • スチール、旋削加工、亜鉛メッキ、不活性化処理

組立

正面から軸に固定する場合は、皿穴付ワッシャーEH22270.を使います。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24590.0340