24600.0006 - ディスク・ハンドル
アルミニウム

裏側には握りやすい凹みがあります。

ボス部は旋削加工。リム部は旋削加工後に鏡面研磨。加工していない部分はきれいにサンドブラスト。通常は塗装をせずこのまま使用できます

この製品は 24600.0006 - ディスク・ハンドル アルミニウム / キー溝なし、円筒型取っ手無し (d1: 100 mm, d2 H7: 12 mm) 製品グループの1モデルです ディスク・ハンドル アルミニウム (EH 24600.)

仕様
d1 [mm]
d2 H7 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
キー溝なし、円筒型取っ手無し
d1 [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
製品番号:
24600.0006
資料
ディスク・ハンドル
  • キー溝なし、円筒型取っ手無し
  • d1: 100 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • b: 14 mm
  • l1: 17 mm
  • l2: 約 30 mm
  • 重量: 205 g
ディスク・ハンドル

材質

軸部

  • スティール、亜鉛めっき

本体

  • アルミニウム鋳物

組立

正面から軸に固定する場合は、皿穴付ワッシャーEH22270.を使います。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24600.0006