ディスク・ハンドル アルミニウム

EH 24600.

裏側には握りやすい凹みがあります。

ボス部は旋削加工。リム部は旋削加工後に鏡面研磨。加工していない部分はきれいにサンドブラスト。通常は塗装をせずこのまま使用できます

検索結果は 56 ヒットしました

仕様
d1 [mm]
d2 H7 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
キー溝なし、円筒型取っ手無し
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
製品番号:
24600.0000
CAD
資料
ディスク・ハンドル
  • キー溝なし、円筒型取っ手無し
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 26 mm
  • b: 13 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: 約 26 mm
  • 重量: 121 g
show article view
ディスク・ハンドル
仕様:
キー溝なし、円筒型取っ手無し
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
製品番号:
24600.0001
CAD
資料
ディスク・ハンドル
  • キー溝なし、円筒型取っ手無し
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 26 mm
  • b: 13 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: 約 26 mm
  • 重量: 139 g
show article view
ディスク・ハンドル
仕様:
キー溝なし、円筒型取っ手無し
d1 [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
製品番号:
24600.0005
CAD
資料
ディスク・ハンドル
  • キー溝なし、円筒型取っ手無し
  • d1: 100 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 28 mm
  • b: 14 mm
  • l1: 17 mm
  • l2: 約 30 mm
  • 重量: 203 g
show article view
ディスク・ハンドル
仕様:
キー溝なし、円筒型取っ手無し
d1 [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
製品番号:
24600.0006
CAD
資料
ディスク・ハンドル
  • キー溝なし、円筒型取っ手無し
  • d1: 100 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • b: 14 mm
  • l1: 17 mm
  • l2: 約 30 mm
  • 重量: 205 g
show article view
ディスク・ハンドル
仕様:
キー溝なし、円筒型取っ手無し
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
製品番号:
24600.0010
CAD
資料
ディスク・ハンドル
  • キー溝なし、円筒型取っ手無し
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 31 mm
  • b: 15 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: 約 33 mm
  • 重量: 307 g
show article view
ディスク・ハンドル
仕様:
キー溝なし、円筒型取っ手無し
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
製品番号:
24600.0011
CAD
資料
ディスク・ハンドル
  • キー溝なし、円筒型取っ手無し
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 31 mm
  • b: 15 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: 約 33 mm
  • 重量: 298 g
show article view
ディスク・ハンドル
仕様:
キー溝なし、円筒型取っ手無し
d1 [mm]:
140 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
製品番号:
24600.0015
CAD
資料
ディスク・ハンドル
  • キー溝なし、円筒型取っ手無し
  • d1: 140 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 16,5 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 約 36 mm
  • 重量: 430 g
show article view
ディスク・ハンドル
仕様:
キー溝なし、円筒型取っ手無し
d1 [mm]:
140 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
製品番号:
24600.0016
CAD
資料
ディスク・ハンドル
  • キー溝なし、円筒型取っ手無し
  • d1: 140 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 16,5 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 約 36 mm
  • 重量: 417 g
show article view
ディスク・ハンドル
仕様:
キー溝なし、円筒型取っ手無し
d1 [mm]:
160 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
製品番号:
24600.0020
CAD
資料
ディスク・ハンドル
  • キー溝なし、円筒型取っ手無し
  • d1: 160 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 18 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: 約 39 mm
  • 重量: 540 g
show article view
ディスク・ハンドル
仕様:
キー溝なし、円筒型取っ手無し
d1 [mm]:
160 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
製品番号:
24600.0021
CAD
資料
ディスク・ハンドル
  • キー溝なし、円筒型取っ手無し
  • d1: 160 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 18 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: 約 39 mm
  • 重量: 533 g
show article view
ディスク・ハンドル
仕様:
キー溝なし、円筒型取っ手無し
d1 [mm]:
200 mm
d2 H7 [mm]:
18 mm
製品番号:
24600.0030
CAD
資料
ディスク・ハンドル
  • キー溝なし、円筒型取っ手無し
  • d1: 200 mm
  • d2 H7: 18 mm
  • d3: 42 mm
  • b: 20,5 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 約 45 mm
  • 重量: 849 g
show article view
ディスク・ハンドル
仕様:
キー溝なし、円筒型取っ手無し
d1 [mm]:
200 mm
d2 H7 [mm]:
20 mm
製品番号:
24600.0031
CAD
資料
ディスク・ハンドル
  • キー溝なし、円筒型取っ手無し
  • d1: 200 mm
  • d2 H7: 20 mm
  • d3: 42 mm
  • b: 20,5 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 約 45 mm
  • 重量: 866 g
show article view
ディスク・ハンドル
仕様:
キー溝なし、円筒型取っ手無し
d1 [mm]:
250 mm
d2 H7 [mm]:
22 mm
製品番号:
24600.0040
CAD
資料
ディスク・ハンドル
  • キー溝なし、円筒型取っ手無し
  • d1: 250 mm
  • d2 H7: 22 mm
  • d3: 48 mm
  • b: 23 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: 約 51 mm
  • 重量: 1495 g
show article view
ディスク・ハンドル
仕様:
キー溝なし、円筒型取っ手無し
d1 [mm]:
250 mm
d2 H7 [mm]:
26 mm
製品番号:
24600.0041
CAD
資料
ディスク・ハンドル
  • キー溝なし、円筒型取っ手無し
  • d1: 250 mm
  • d2 H7: 26 mm
  • d3: 48 mm
  • b: 23 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: 約 51 mm
  • 重量: 1441 g
show article view
ディスク・ハンドル
仕様:
キー溝付、円筒型取っ手無し
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
製品番号:
24600.0100
CAD
資料
ディスク・ハンドル
  • キー溝付、円筒型取っ手無し
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 26 mm
  • b: 13 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: 約 26 mm
  • ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 b3: 3 mm
  • 重量: 139 g
  • ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 t: 11,4 mm
show article view
ディスク・ハンドル
仕様:
キー溝付、円筒型取っ手無し
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
製品番号:
24600.0101
CAD
資料
ディスク・ハンドル
  • キー溝付、円筒型取っ手無し
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 26 mm
  • b: 13 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: 約 26 mm
  • ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 b3: 4 mm
  • 重量: 128 g
  • ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 t: 13,8 mm
show article view
ディスク・ハンドル
仕様:
キー溝付、円筒型取っ手無し
d1 [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
製品番号:
24600.0105
CAD
資料
ディスク・ハンドル
  • キー溝付、円筒型取っ手無し
  • d1: 100 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 28 mm
  • b: 14 mm
  • l1: 17 mm
  • l2: 約 30 mm
  • ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 b3: 3 mm
  • 重量: 201 g
  • ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 t: 11,4 mm
show article view
ディスク・ハンドル
仕様:
キー溝付、円筒型取っ手無し
d1 [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
製品番号:
24600.0106
CAD
資料
ディスク・ハンドル
  • キー溝付、円筒型取っ手無し
  • d1: 100 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • b: 14 mm
  • l1: 17 mm
  • l2: 約 30 mm
  • ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 b3: 4 mm
  • 重量: 194 g
  • ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 t: 13,8 mm
show article view
ディスク・ハンドル
仕様:
キー溝付、円筒型取っ手無し
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
製品番号:
24600.0110
CAD
資料
ディスク・ハンドル
  • キー溝付、円筒型取っ手無し
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 31 mm
  • b: 15 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: 約 33 mm
  • ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 b3: 4 mm
  • 重量: 291 g
  • ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 t: 13,8 mm
show article view
ディスク・ハンドル
仕様:
キー溝付、円筒型取っ手無し
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
製品番号:
24600.0111
CAD
資料
ディスク・ハンドル
  • キー溝付、円筒型取っ手無し
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 31 mm
  • b: 15 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: 約 33 mm
  • ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 b3: 5 mm
  • 重量: 288 g
  • ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 t: 16,3 mm
show article view
ディスク・ハンドル
仕様:
キー溝付、円筒型取っ手無し
d1 [mm]:
140 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
製品番号:
24600.0115
CAD
資料
ディスク・ハンドル
  • キー溝付、円筒型取っ手無し
  • d1: 140 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 16,5 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 約 36 mm
  • ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 b3: 5 mm
  • 重量: 413 g
  • ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 t: 16,3 mm
show article view
ディスク・ハンドル
仕様:
キー溝付、円筒型取っ手無し
d1 [mm]:
140 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
製品番号:
24600.0116
CAD
資料
ディスク・ハンドル
  • キー溝付、円筒型取っ手無し
  • d1: 140 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 16,5 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 約 36 mm
  • ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 b3: 5 mm
  • 重量: 397 g
  • ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 t: 18,3 mm
show article view
ディスク・ハンドル
仕様:
キー溝付、円筒型取っ手無し
d1 [mm]:
160 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
製品番号:
24600.0120
CAD
資料
ディスク・ハンドル
  • キー溝付、円筒型取っ手無し
  • d1: 160 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 18 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: 約 39 mm
  • ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 b3: 5 mm
  • 重量: 529 g
  • ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 t: 16,3 mm
show article view
ディスク・ハンドル
仕様:
キー溝付、円筒型取っ手無し
d1 [mm]:
160 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
製品番号:
24600.0121
CAD
資料
ディスク・ハンドル
  • キー溝付、円筒型取っ手無し
  • d1: 160 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 18 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: 約 39 mm
  • ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 b3: 5 mm
  • 重量: 528 g
  • ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 t: 18,3 mm
show article view
ディスク・ハンドル

材質

軸部

  • スティール、亜鉛めっき

本体

  • アルミニウム鋳物

筒形ハンドル EH 24530

  • 熱硬化性樹脂( PF31)、 黒(RAL 9005相当)

組立

正面から軸に固定する場合は、皿穴付ワッシャーEH22270.を使います。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 24600. ディスク・ハンドル – アルミニウム