ディスク・ハンドル DIN 3670

EH 24570.

裏側には握りやすい凹みがあります。

ボス部旋削加工。リム部は旋削後光沢研磨。加工無しの面はきれいにサンドブラスト。

検索結果は 32 ヒットしました

仕様
d1 [mm]
d2 H7 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
スティールブッシュ無し、 形状 B、 キー溝無し
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
製品番号:
24570.0103
CAD
資料
ディスク・ハンドル
  • スティールブッシュ無し、 形状 B、 キー溝無し
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 26 mm
  • l1: 29 mm
  • l2: 16 mm
  • 重量: 119 g
show article view
ディスク・ハンドル
仕様:
スティールブッシュ無し、 形状 B、 キー溝無し
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
製品番号:
24570.0104
CAD
資料
ディスク・ハンドル
  • スティールブッシュ無し、 形状 B、 キー溝無し
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 26 mm
  • l1: 29 mm
  • l2: 16 mm
  • 重量: 116 g
show article view
ディスク・ハンドル
仕様:
スティールブッシュ無し、 形状 B、 キー溝無し
d1 [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
製品番号:
24570.0105
CAD
資料
ディスク・ハンドル
  • スティールブッシュ無し、 形状 B、 キー溝無し
  • d1: 100 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 約 33 mm
  • l2: 17 mm
  • 重量: 194 g
show article view
ディスク・ハンドル
仕様:
スティールブッシュ無し、 形状 B、 キー溝無し
d1 [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
製品番号:
24570.0106
CAD
資料
ディスク・ハンドル
  • スティールブッシュ無し、 形状 B、 キー溝無し
  • d1: 100 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 約 33 mm
  • l2: 17 mm
  • 重量: 189 g
show article view
ディスク・ハンドル
仕様:
スティールブッシュ無し、 形状 B、 キー溝無し
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
製品番号:
24570.0110
CAD
資料
ディスク・ハンドル
  • スティールブッシュ無し、 形状 B、 キー溝無し
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: 約 36 mm
  • l2: 18 mm
  • 重量: 288 g
show article view
ディスク・ハンドル
仕様:
スティールブッシュ無し、 形状 B、 キー溝無し
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
製品番号:
24570.0111
CAD
資料
ディスク・ハンドル
  • スティールブッシュ無し、 形状 B、 キー溝無し
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: 約 36 mm
  • l2: 18 mm
  • 重量: 284 g
show article view
ディスク・ハンドル
仕様:
スティールブッシュ無し、 形状 B、 キー溝無し
d1 [mm]:
160 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
製品番号:
24570.0120
CAD
資料
ディスク・ハンドル
  • スティールブッシュ無し、 形状 B、 キー溝無し
  • d1: 160 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 36 mm
  • l1: 約 40 mm
  • l2: 20 mm
  • 重量: 477 g
show article view
ディスク・ハンドル
仕様:
スティールブッシュ無し、 形状 B、 キー溝無し
d1 [mm]:
160 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
製品番号:
24570.0121
CAD
資料
ディスク・ハンドル
  • スティールブッシュ無し、 形状 B、 キー溝無し
  • d1: 160 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 36 mm
  • l1: 約 40 mm
  • l2: 20 mm
  • 重量: 501 g
show article view
ディスク・ハンドル
仕様:
スティールブッシュ無し、 形状 B、 キー溝無し
d1 [mm]:
200 mm
d2 H7 [mm]:
18 mm
製品番号:
24570.0130
CAD
資料
ディスク・ハンドル
  • スティールブッシュ無し、 形状 B、 キー溝無し
  • d1: 200 mm
  • d2 H7: 18 mm
  • d3: 42 mm
  • l1: 約 45 mm
  • l2: 24 mm
  • 重量: 955 g
show article view
ディスク・ハンドル
仕様:
スティールブッシュ無し、 形状 B、 キー溝無し
d1 [mm]:
200 mm
d2 H7 [mm]:
22 mm
製品番号:
24570.0131
CAD
資料
ディスク・ハンドル
  • スティールブッシュ無し、 形状 B、 キー溝無し
  • d1: 200 mm
  • d2 H7: 22 mm
  • d3: 42 mm
  • l1: 約 45 mm
  • l2: 24 mm
  • 重量: 940 g
show article view
ディスク・ハンドル
仕様:
スティールブッシュ無し、 形状 B、 キー溝無し
d1 [mm]:
250 mm
d2 H7 [mm]:
22 mm
製品番号:
24570.0140
CAD
資料
ディスク・ハンドル
  • スティールブッシュ無し、 形状 B、 キー溝無し
  • d1: 250 mm
  • d2 H7: 22 mm
  • d3: 48 mm
  • l1: 約 50 mm
  • l2: 28 mm
  • 重量: 1685 g
show article view
ディスク・ハンドル
仕様:
スティールブッシュ無し、 形状 B、 キー溝無し
d1 [mm]:
250 mm
d2 H7 [mm]:
26 mm
製品番号:
24570.0141
CAD
資料
ディスク・ハンドル
  • スティールブッシュ無し、 形状 B、 キー溝無し
  • d1: 250 mm
  • d2 H7: 26 mm
  • d3: 48 mm
  • l1: 約 50 mm
  • l2: 28 mm
  • 重量: 1674 g
show article view
ディスク・ハンドル
仕様:
スティールブッシュ無し、 形状 B、 キー溝無し
d1 [mm]:
315 mm
d2 H7 [mm]:
26 mm
製品番号:
24570.0150
CAD
資料
ディスク・ハンドル
  • スティールブッシュ無し、 形状 B、 キー溝無し
  • d1: 315 mm
  • d2 H7: 26 mm
  • d3: 56 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 33 mm
  • 重量: 2710 g
show article view
ディスク・ハンドル
仕様:
スティールブッシュ無し、 形状 B、 キー溝無し
d1 [mm]:
315 mm
d2 H7 [mm]:
28 mm
製品番号:
24570.0151
CAD
資料
ディスク・ハンドル
  • スティールブッシュ無し、 形状 B、 キー溝無し
  • d1: 315 mm
  • d2 H7: 28 mm
  • d3: 56 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 33 mm
  • 重量: 2695 g
show article view
ディスク・ハンドル
仕様:
スティールブッシュ無し、 形状 B、 キー溝無し
d1 [mm]:
400 mm
d2 H7 [mm]:
30 mm
製品番号:
24570.0160
CAD
資料
ディスク・ハンドル
  • スティールブッシュ無し、 形状 B、 キー溝無し
  • d1: 400 mm
  • d2 H7: 30 mm
  • d3: 65 mm
  • l1: 63 mm
  • l2: 38 mm
  • 重量: 4720 g
show article view
ディスク・ハンドル
仕様:
スティールブッシュ無し、 形状 B、 キー溝無し
d1 [mm]:
400 mm
d2 H7 [mm]:
32 mm
製品番号:
24570.0161
CAD
資料
ディスク・ハンドル
  • スティールブッシュ無し、 形状 B、 キー溝無し
  • d1: 400 mm
  • d2 H7: 32 mm
  • d3: 65 mm
  • l1: 63 mm
  • l2: 38 mm
  • 重量: 5700 g
show article view
ディスク・ハンドル
仕様:
スティールブッシュ無し、形状 N 、キー溝付
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
製品番号:
24570.0303
CAD
資料
ディスク・ハンドル
  • スティールブッシュ無し、形状 N 、キー溝付
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 26 mm
  • l1: 29 mm
  • l2: 16 mm
  • ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 b3: 3 mm
  • 重量: 120 g
  • ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 t: 11,4 mm
show article view
ディスク・ハンドル
仕様:
スティールブッシュ無し、形状 N 、キー溝付
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
製品番号:
24570.0304
CAD
資料
ディスク・ハンドル
  • スティールブッシュ無し、形状 N 、キー溝付
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 26 mm
  • l1: 29 mm
  • l2: 16 mm
  • ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 b3: 4 mm
  • 重量: 129 g
  • ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 t: 13,8 mm
show article view
ディスク・ハンドル
仕様:
スティールブッシュ無し、形状 N 、キー溝付
d1 [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
製品番号:
24570.0305
CAD
資料
ディスク・ハンドル
  • スティールブッシュ無し、形状 N 、キー溝付
  • d1: 100 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 約 33 mm
  • l2: 17 mm
  • ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 b3: 3 mm
  • 重量: 244 g
  • ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 t: 11,4 mm
show article view
ディスク・ハンドル
仕様:
スティールブッシュ無し、形状 N 、キー溝付
d1 [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
製品番号:
24570.0306
CAD
資料
ディスク・ハンドル
  • スティールブッシュ無し、形状 N 、キー溝付
  • d1: 100 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 約 33 mm
  • l2: 17 mm
  • ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 b3: 4 mm
  • 重量: 183 g
  • ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 t: 13,8 mm
show article view
ディスク・ハンドル
仕様:
スティールブッシュ無し、形状 N 、キー溝付
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
製品番号:
24570.0310
CAD
資料
ディスク・ハンドル
  • スティールブッシュ無し、形状 N 、キー溝付
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: 約 36 mm
  • l2: 18 mm
  • ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 b3: 4 mm
  • 重量: 250 g
  • ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 t: 13,8 mm
show article view
ディスク・ハンドル
仕様:
スティールブッシュ無し、形状 N 、キー溝付
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
製品番号:
24570.0311
CAD
資料
ディスク・ハンドル
  • スティールブッシュ無し、形状 N 、キー溝付
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: 約 36 mm
  • l2: 18 mm
  • ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 b3: 5 mm
  • 重量: 290 g
  • ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 t: 16,3 mm
show article view
ディスク・ハンドル
仕様:
スティールブッシュ無し、形状 N 、キー溝付
d1 [mm]:
160 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
製品番号:
24570.0320
CAD
資料
ディスク・ハンドル
  • スティールブッシュ無し、形状 N 、キー溝付
  • d1: 160 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 36 mm
  • l1: 約 40 mm
  • l2: 20 mm
  • ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 b3: 5 mm
  • 重量: 491 g
  • ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 t: 16,3 mm
show article view
ディスク・ハンドル
仕様:
スティールブッシュ無し、形状 N 、キー溝付
d1 [mm]:
160 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
製品番号:
24570.0321
CAD
資料
ディスク・ハンドル
  • スティールブッシュ無し、形状 N 、キー溝付
  • d1: 160 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 36 mm
  • l1: 約 40 mm
  • l2: 20 mm
  • ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 b3: 5 mm
  • 重量: 481 g
  • ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 t: 18,3 mm
show article view
ディスク・ハンドル

材質

本体

  • アルミニウム鋳物

組立

正面から軸に固定する場合は、皿穴付ワッシャーEH22270.を使います。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 24570. ディスク・ハンドル – DIN 3670
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

その他の製品

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.