24570.0150 - ディスク・ハンドル
DIN 3670

裏側には握りやすい凹みがあります。

ボス部旋削加工。リム部は旋削後光沢研磨。加工無しの面はきれいにサンドブラスト。

この製品は 24570.0150 - ディスク・ハンドル DIN 3670 / スティールブッシュ無し、 形状 B、 キー溝無し (d1: 315 mm, d2 H7: 26 mm) 製品グループの1モデルです ディスク・ハンドル DIN 3670 (EH 24570.)

仕様
d1 [mm]
d2 H7 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
スティールブッシュ無し、 形状 B、 キー溝無し
d1 [mm]:
315 mm
d2 H7 [mm]:
26 mm
製品番号:
24570.0150
資料
ディスク・ハンドル
  • スティールブッシュ無し、 形状 B、 キー溝無し
  • d1: 315 mm
  • d2 H7: 26 mm
  • d3: 56 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 33 mm
  • 重量: 2710 g
ディスク・ハンドル

材質

本体

  • アルミニウム鋳物

組立

正面から軸に固定する場合は、皿穴付ワッシャーEH22270.を使います。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24570.0150
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ダウンロード
別のファイルフォーマット

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.