ねじ:
ステンレス鋼 1.4567(SUS303Cuに類似)
- ステンレス鋼
- d1: M5
- l: 20 mm
- d2: 9 mm
- d3: 12 mm
- d4: 19 mm
- h: 14 mm
- k: 8 mm
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 5,5 g
show article view
ねじ:
ステンレス鋼 1.4567(SUS303Cuに類似)
- ステンレス鋼
- d1: M5
- l: 25 mm
- d2: 9 mm
- d3: 12 mm
- d4: 19 mm
- h: 14 mm
- k: 8 mm
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 6 g
show article view
ねじ:
ステンレス鋼 1.4567(SUS303Cuに類似)
- ステンレス鋼
- d1: M6
- l: 10 mm
- d2: 12 mm
- d3: 14 mm
- d4: 24 mm
- h: 16,5 mm
- k: 9,5 mm
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 7 g
show article view
ねじ:
ステンレス鋼 1.4567(SUS303Cuに類似)
- ステンレス鋼
- d1: M6
- l: 16 mm
- d2: 12 mm
- d3: 14 mm
- d4: 24 mm
- h: 16,5 mm
- k: 9,5 mm
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 7,9 g
show article view
ねじ:
ステンレス鋼 1.4567(SUS303Cuに類似)
- ステンレス鋼
- d1: M6
- l: 20 mm
- d2: 12 mm
- d3: 14 mm
- d4: 24 mm
- h: 16,5 mm
- k: 9,5 mm
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 8,5 g
show article view
ねじ:
ステンレス鋼 1.4567(SUS303Cuに類似)
- ステンレス鋼
- d1: M6
- l: 25 mm
- d2: 12 mm
- d3: 14 mm
- d4: 24 mm
- h: 16,5 mm
- k: 9,5 mm
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 9 g
show article view
ねじ:
ステンレス鋼 1.4567(SUS303Cuに類似)
- ステンレス鋼
- d1: M6
- l: 30 mm
- d2: 12 mm
- d3: 14 mm
- d4: 24 mm
- h: 16,5 mm
- k: 9,5 mm
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 10 g
show article view
ねじ:
ステンレス鋼 1.4567(SUS303Cuに類似)
- ステンレス鋼
- d1: M8
- l: 20 mm
- d2: 14 mm
- d3: 16 mm
- d4: 30 mm
- h: 19,5 mm
- k: 11 mm
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 16 g
show article view
ねじ:
ステンレス鋼 1.4567(SUS303Cuに類似)
- ステンレス鋼
- d1: M8
- l: 25 mm
- d2: 14 mm
- d3: 16 mm
- d4: 30 mm
- h: 19,5 mm
- k: 11 mm
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 17 g
show article view
ねじ:
ステンレス鋼 1.4567(SUS303Cuに類似)
- ステンレス鋼
- d1: M8
- l: 30 mm
- d2: 14 mm
- d3: 16 mm
- d4: 30 mm
- h: 19,5 mm
- k: 11 mm
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 19 g
show article view
ねじ:
ステンレス鋼 1.4567(SUS303Cuに類似)
- ステンレス鋼
- d1: M8
- l: 40 mm
- d2: 14 mm
- d3: 16 mm
- d4: 30 mm
- h: 19,5 mm
- k: 11 mm
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 20 g
show article view
ねじ:
ステンレス鋼 1.4567(SUS303Cuに類似)
- ステンレス鋼
- d1: M10
- l: 20 mm
- d2: 16 mm
- d3: 18 mm
- d4: 36 mm
- h: 22,5 mm
- k: 12,5 mm
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 30 g
show article view
ねじ:
ステンレス鋼 1.4567(SUS303Cuに類似)
- ステンレス鋼
- d1: M10
- l: 25 mm
- d2: 16 mm
- d3: 18 mm
- d4: 36 mm
- h: 22,5 mm
- k: 12,5 mm
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 31 g
show article view
ねじ:
ステンレス鋼 1.4567(SUS303Cuに類似)
- ステンレス鋼
- d1: M10
- l: 30 mm
- d2: 16 mm
- d3: 18 mm
- d4: 36 mm
- h: 22,5 mm
- k: 12,5 mm
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 33 g
show article view
ねじ:
ステンレス鋼 1.4567(SUS303Cuに類似)
- ステンレス鋼
- d1: M10
- l: 45 mm
- d2: 16 mm
- d3: 18 mm
- d4: 36 mm
- h: 22,5 mm
- k: 12,5 mm
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 38 g
show article view
ねじ:
ステンレス鋼 1.4567(SUS303Cuに類似)
- ステンレス鋼
- d1: M10
- l: 55 mm
- d2: 16 mm
- d3: 18 mm
- d4: 36 mm
- h: 22,5 mm
- k: 12,5 mm
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 48 g
show article view
材質
グリップ
ねじ
- スティール、亜鉛めっき
- ステンレス鋼 1.4567(SUS303Cuに類似)
データシート EH 24830. ナールド・ボルト – プラスチック
詳細な適合情報を入手するには、製品リストにある製品番号を選択して、上段の法令タブをクリックして下さい