24830.0272 - ナールド・ボルト
プラスチック

材質
ねじ
d1 [mm]
l [mm]
d4 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
材質:
PA、黒
ねじ:
ステンレス鋼 1.4567(SUS303Cuに類似)
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
d4 [mm]:
36 mm
製品番号:
24830.0272
資料
ナールド・ボルト
  • ステンレス鋼
  • d1: M10
  • l: 25 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 18 mm
  • d4: 36 mm
  • h: 22,5 mm
  • k: 12,5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 31 g
ナールド・ボルト

材質

グリップ

  • PA、黒

ねじ

  • ステンレス鋼 1.4567(SUS303Cuに類似)
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24830.0272