位置調整付クランピング・レバー オネジ付、内部部品ステンレス製

EH 24390.

レバー位置を調整できるクランピング・レバー。内部部品はステンレス製。医療機器、化学産業など様々な分野で利用されます。

検索結果は 86 ヒットしました

カラー
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
カラー:
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M5
l1 [mm]:
12 mm
l2 [mm]:
45 mm
製品番号:
24390.0044
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • d1: 14 mm
  • d2: M5
  • l1: 12 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • 重量: 36 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
カラー:
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M5
l1 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
45 mm
製品番号:
24390.0054
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • d1: 14 mm
  • d2: M5
  • l1: 16 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • 重量: 36 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
カラー:
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M5
l1 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
45 mm
製品番号:
24390.0064
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • d1: 14 mm
  • d2: M5
  • l1: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • 重量: 37 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
カラー:
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M5
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
45 mm
製品番号:
24390.0074
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • d1: 14 mm
  • d2: M5
  • l1: 25 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • 重量: 38 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
カラー:
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M5
l1 [mm]:
32 mm
l2 [mm]:
45 mm
製品番号:
24390.0084
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • d1: 14 mm
  • d2: M5
  • l1: 32 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • 重量: 38 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
カラー:
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M5
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
45 mm
製品番号:
24390.0089
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • d1: 14 mm
  • d2: M5
  • l1: 40 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • 重量: 39 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
カラー:
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
12 mm
l2 [mm]:
45 mm
製品番号:
24390.0134
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 12 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • 重量: 37 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
カラー:
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
45 mm
製品番号:
24390.0144
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 16 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • 重量: 37 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
カラー:
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
45 mm
製品番号:
24390.0154
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • 重量: 38 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
カラー:
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
45 mm
製品番号:
24390.0164
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 25 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • 重量: 39 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
カラー:
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
32 mm
l2 [mm]:
45 mm
製品番号:
24390.0174
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 32 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • 重量: 40 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
カラー:
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
45 mm
製品番号:
24390.0184
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 40 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • 重量: 41 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
カラー:
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
45 mm
製品番号:
24390.0194
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 50 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • 重量: 43 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
カラー:
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
62 mm
製品番号:
24390.0334
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 16 mm
  • d3: 13,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • 重量: 74 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
カラー:
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
62 mm
製品番号:
24390.0344
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 20 mm
  • d3: 13,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • 重量: 76 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
カラー:
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
62 mm
製品番号:
24390.0354
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 25 mm
  • d3: 13,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • 重量: 77 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
カラー:
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
32 mm
l2 [mm]:
62 mm
製品番号:
24390.0364
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 32 mm
  • d3: 13,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • 重量: 79 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
カラー:
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
62 mm
製品番号:
24390.0374
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 40 mm
  • d3: 13,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • 重量: 81 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
カラー:
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
62 mm
製品番号:
24390.0384
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 50 mm
  • d3: 13,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • 重量: 84 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
カラー:
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
63 mm
l2 [mm]:
62 mm
製品番号:
24390.0394
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 63 mm
  • d3: 13,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • 重量: 89 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
カラー:
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
74 mm
製品番号:
24390.0444
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • d1: 22 mm
  • d2: M10
  • l1: 20 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 36 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 3,5 mm
  • h4: 52 mm
  • l2: 74 mm
  • 重量: 128 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
カラー:
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
74 mm
製品番号:
24390.0454
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • d1: 22 mm
  • d2: M10
  • l1: 25 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 36 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 3,5 mm
  • h4: 52 mm
  • l2: 74 mm
  • 重量: 130 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
カラー:
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
32 mm
l2 [mm]:
74 mm
製品番号:
24390.0464
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • d1: 22 mm
  • d2: M10
  • l1: 32 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 36 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 3,5 mm
  • h4: 52 mm
  • l2: 74 mm
  • 重量: 134 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
カラー:
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
74 mm
製品番号:
24390.0474
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • d1: 22 mm
  • d2: M10
  • l1: 40 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 36 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 3,5 mm
  • h4: 52 mm
  • l2: 74 mm
  • 重量: 138 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー

材質

レバー

  • 亜鉛ダイキャスト、樹脂塗装、梨地オレンジ(RAL2004相当)
  • 亜鉛ダイキャスト、樹脂塗装、黒(RAL 9005相当、つや消し)

内部部品

  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

ねじ

  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

備考

ネジ部は交換出来ます

取り扱い

レバーを引き上げるとセレーションの噛み合いが離れ、レバーを任意の位置に廻すことができます。レバーを離せばセレーションが噛み合います。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 24390. 位置調整付クランピング・レバー – オネジ付、内部部品ステンレス製
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.