レバー位置を調整できるクランピング・レバー。内部部品はステンレス製。医療機器、化学産業など様々な分野で利用されます。
この製品は 24390.0364 - 位置調整付クランピング・レバー オネジ付、内部部品ステンレス製 / (d1: 18 mm, d2: M8, l1: 32 mm) 製品グループの1モデルです 位置調整付クランピング・レバー オネジ付、内部部品ステンレス製 (EH 24390.)
レバー
内部部品
ねじ
ネジ部は交換出来ます
レバーを引き上げるとセレーションの噛み合いが離れ、レバーを任意の位置に廻すことができます。レバーを離せばセレーションが噛み合います。
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
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws