位置調整付クランピング・レバー オネジ付

EH 24400.

位置調整付クランプレバーは、レバーを決められた向きにする必要がある場合に最適です

検索結果は 145 ヒットしました

カラー
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
63 mm
l2 [mm]:
62 mm
製品番号:
24400.0281
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • オレンジ
  • d1: 18 mm
  • d2: M6
  • l1: 63 mm
  • d3: 13,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • 重量: 80 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
62 mm
製品番号:
24400.0331
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • オレンジ
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 16 mm
  • d3: 13,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • 重量: 74 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
62 mm
製品番号:
24400.0341
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • オレンジ
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 20 mm
  • d3: 13,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • 重量: 76 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
62 mm
製品番号:
24400.0351
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • オレンジ
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 25 mm
  • d3: 13,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • 重量: 86 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
32 mm
l2 [mm]:
62 mm
製品番号:
24400.0361
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • オレンジ
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 32 mm
  • d3: 13,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • 重量: 86 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
62 mm
製品番号:
24400.0371
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • オレンジ
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 40 mm
  • d3: 13,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • 重量: 88 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
62 mm
製品番号:
24400.0381
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • オレンジ
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 50 mm
  • d3: 13,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • 重量: 89 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
63 mm
l2 [mm]:
62 mm
製品番号:
24400.0391
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • オレンジ
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 63 mm
  • d3: 13,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • 重量: 96 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
74 mm
製品番号:
24400.0441
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • オレンジ
  • d1: 22 mm
  • d2: M10
  • l1: 20 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 36 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 3,5 mm
  • h4: 52 mm
  • l2: 74 mm
  • 重量: 128 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
74 mm
製品番号:
24400.0451
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • オレンジ
  • d1: 22 mm
  • d2: M10
  • l1: 25 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 36 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 3,5 mm
  • h4: 52 mm
  • l2: 74 mm
  • 重量: 130 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
32 mm
l2 [mm]:
74 mm
製品番号:
24400.0461
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • オレンジ
  • d1: 22 mm
  • d2: M10
  • l1: 32 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 36 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 3,5 mm
  • h4: 52 mm
  • l2: 74 mm
  • 重量: 134 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
74 mm
製品番号:
24400.0471
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • オレンジ
  • d1: 22 mm
  • d2: M10
  • l1: 40 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 36 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 3,5 mm
  • h4: 52 mm
  • l2: 74 mm
  • 重量: 138 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
74 mm
製品番号:
24400.0481
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • オレンジ
  • d1: 22 mm
  • d2: M10
  • l1: 50 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 36 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 3,5 mm
  • h4: 52 mm
  • l2: 74 mm
  • 重量: 143 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
63 mm
l2 [mm]:
74 mm
製品番号:
24400.0486
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • オレンジ
  • d1: 22 mm
  • d2: M10
  • l1: 63 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 36 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 3,5 mm
  • h4: 52 mm
  • l2: 74 mm
  • 重量: 152 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
80 mm
l2 [mm]:
74 mm
製品番号:
24400.0491
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • オレンジ
  • d1: 22 mm
  • d2: M10
  • l1: 80 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 36 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 3,5 mm
  • h4: 52 mm
  • l2: 74 mm
  • 重量: 166 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
89 mm
製品番号:
24400.0541
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • オレンジ
  • d1: 25 mm
  • d2: M12
  • l1: 25 mm
  • d3: 19 mm
  • h1: 43 mm
  • h2: 11 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 63 mm
  • l2: 89 mm
  • 重量: 205 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
l2 [mm]:
89 mm
製品番号:
24400.0551
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • オレンジ
  • d1: 25 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • d3: 19 mm
  • h1: 43 mm
  • h2: 11 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 63 mm
  • l2: 89 mm
  • 重量: 209 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
89 mm
製品番号:
24400.0561
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • オレンジ
  • d1: 25 mm
  • d2: M12
  • l1: 40 mm
  • d3: 19 mm
  • h1: 43 mm
  • h2: 11 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 63 mm
  • l2: 89 mm
  • 重量: 215 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
89 mm
製品番号:
24400.0571
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • オレンジ
  • d1: 25 mm
  • d2: M12
  • l1: 50 mm
  • d3: 19 mm
  • h1: 43 mm
  • h2: 11 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 63 mm
  • l2: 89 mm
  • 重量: 222 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
63 mm
l2 [mm]:
89 mm
製品番号:
24400.0581
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • オレンジ
  • d1: 25 mm
  • d2: M12
  • l1: 63 mm
  • d3: 19 mm
  • h1: 43 mm
  • h2: 11 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 63 mm
  • l2: 89 mm
  • 重量: 232 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
80 mm
l2 [mm]:
89 mm
製品番号:
24400.0591
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • オレンジ
  • d1: 25 mm
  • d2: M12
  • l1: 80 mm
  • d3: 19 mm
  • h1: 43 mm
  • h2: 11 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 63 mm
  • l2: 89 mm
  • 重量: 244 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
32 mm
l2 [mm]:
108 mm
製品番号:
24400.0641
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • オレンジ
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • l1: 32 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 50,5 mm
  • h2: 12 mm
  • h3: 5 mm
  • h4: 76 mm
  • l2: 108 mm
  • 重量: 348 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
108 mm
製品番号:
24400.0651
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • オレンジ
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • l1: 40 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 50,5 mm
  • h2: 12 mm
  • h3: 5 mm
  • h4: 76 mm
  • l2: 108 mm
  • 重量: 357 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
108 mm
製品番号:
24400.0661
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • オレンジ
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • l1: 50 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 50,5 mm
  • h2: 12 mm
  • h3: 5 mm
  • h4: 76 mm
  • l2: 108 mm
  • 重量: 370 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー

材質

レバー

  • 亜鉛ダイキャスト、樹脂塗装、梨地オレンジ(RAL2004相当)
  • 亜鉛ダイキャスト、樹脂塗装、シルバー(RAL 9006相当、つや消し)
  • 亜鉛ダイキャスト、樹脂塗装、黒(RAL 9005相当、つや消し)

内部部品

  • スティール、黒染、強度クラス 5.8

ねじ

  • スティール、黒染、強度クラス 5.8

備考

ネジ部は交換出来ます

取り扱い

レバーを引き上げるとセレーションの噛み合いが離れ、レバーを任意の位置に廻すことができます。レバーを離せばセレーションが噛み合います。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 24400. 位置調整付クランピング・レバー – オネジ付
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.