24400.0571 - 位置調整付クランピング・レバー
オネジ付

位置調整付クランプレバーは、レバーを決められた向きにする必要がある場合に最適です

この製品は 24400.0571 - 位置調整付クランピング・レバー オネジ付 / (d1: 25 mm, d2: M12, l1: 50 mm) 製品グループの1モデルです 位置調整付クランピング・レバー オネジ付 (EH 24400.)

カラー
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
89 mm
製品番号:
24400.0571
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • オレンジ
  • d1: 25 mm
  • d2: M12
  • l1: 50 mm
  • d3: 19 mm
  • h1: 43 mm
  • h2: 11 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 63 mm
  • l2: 89 mm
  • 重量: 222 g
位置調整付クランピング・レバー

材質

レバー

  • 亜鉛ダイキャスト、樹脂塗装、梨地オレンジ(RAL2004相当)

内部部品

  • スティール、黒染、強度クラス 5.8

ねじ

  • スティール、黒染、強度クラス 5.8

備考

ネジ部は交換出来ます

取り扱い

レバーを引き上げるとセレーションの噛み合いが離れ、レバーを任意の位置に廻すことができます。レバーを離せばセレーションが噛み合います。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24400.0571
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ダウンロード
別のファイルフォーマット

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年1月23日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.