- プラスチック製ピン付 – 図 1, 黒
- d1: 18 mm
- d2: M10
- l1: 20 mm
- d3: 13,5 mm
- d4: 8 mm
- h1: 31 mm
- h2: 6,5 mm
- h3: 3 mm
- h4: 45 mm
- l2: 62 mm
- l3: 2 mm
- 重量: 128 g
show article view
- プラスチック製ピン付 – 図 1, 黒
- d1: 18 mm
- d2: M10
- l1: 25 mm
- d3: 13,5 mm
- d4: 8 mm
- h1: 31 mm
- h2: 6,5 mm
- h3: 3 mm
- h4: 45 mm
- l2: 62 mm
- l3: 2 mm
- 重量: 130 g
show article view
- プラスチック製ピン付 – 図 1, 黒
- d1: 18 mm
- d2: M10
- l1: 32 mm
- d3: 13,5 mm
- d4: 8 mm
- h1: 31 mm
- h2: 6,5 mm
- h3: 3 mm
- h4: 45 mm
- l2: 62 mm
- l3: 2 mm
- 重量: 134 g
show article view
- プラスチック製ピン付 – 図 1, 黒
- d1: 18 mm
- d2: M10
- l1: 40 mm
- d3: 13,5 mm
- d4: 8 mm
- h1: 31 mm
- h2: 6,5 mm
- h3: 3 mm
- h4: 45 mm
- l2: 62 mm
- l3: 2 mm
- 重量: 94 g
show article view
- プラスチック製ピン付 – 図 1, 黒
- d1: 18 mm
- d2: M10
- l1: 50 mm
- d3: 13,5 mm
- d4: 8 mm
- h1: 31 mm
- h2: 6,5 mm
- h3: 3 mm
- h4: 45 mm
- l2: 62 mm
- l3: 2 mm
- 重量: 100 g
show article view
- プラスチック製ピン付 – 図 1, 黒
- d1: 18 mm
- d2: M10
- l1: 63 mm
- d3: 13,5 mm
- d4: 8 mm
- h1: 31 mm
- h2: 6,5 mm
- h3: 3 mm
- h4: 45 mm
- l2: 62 mm
- l3: 2 mm
- 重量: 148 g
show article view
- 真鍮製スラストピン – 図 1, オレンジ
- d1: 14 mm
- d2: M6
- l1: 16 mm
- d3: 10 mm
- d4: 3,5 mm
- h1: 24,5 mm
- h2: 4 mm
- h3: 3 mm
- h4: 35 mm
- l2: 45 mm
- l3: 1,3 mm
- 重量: 36 g
show article view
- 真鍮製スラストピン – 図 1, オレンジ
- d1: 14 mm
- d2: M6
- l1: 20 mm
- d3: 10 mm
- d4: 3,5 mm
- h1: 24,5 mm
- h2: 4 mm
- h3: 3 mm
- h4: 35 mm
- l2: 45 mm
- l3: 1,3 mm
- 重量: 37 g
show article view
- 真鍮製スラストピン – 図 1, オレンジ
- d1: 14 mm
- d2: M6
- l1: 25 mm
- d3: 10 mm
- d4: 3,5 mm
- h1: 24,5 mm
- h2: 4 mm
- h3: 3 mm
- h4: 35 mm
- l2: 45 mm
- l3: 1,3 mm
- 重量: 44 g
show article view
- 真鍮製スラストピン – 図 1, オレンジ
- d1: 14 mm
- d2: M6
- l1: 32 mm
- d3: 10 mm
- d4: 3,5 mm
- h1: 24,5 mm
- h2: 4 mm
- h3: 3 mm
- h4: 35 mm
- l2: 45 mm
- l3: 1,3 mm
- 重量: 45 g
show article view
- 真鍮製スラストピン – 図 1, オレンジ
- d1: 14 mm
- d2: M6
- l1: 40 mm
- d3: 10 mm
- d4: 3,5 mm
- h1: 24,5 mm
- h2: 4 mm
- h3: 3 mm
- h4: 35 mm
- l2: 45 mm
- l3: 1,3 mm
- 重量: 40 g
show article view
- 真鍮製スラストピン – 図 1, オレンジ
- d1: 14 mm
- d2: M6
- l1: 50 mm
- d3: 10 mm
- d4: 3,5 mm
- h1: 24,5 mm
- h2: 4 mm
- h3: 3 mm
- h4: 35 mm
- l2: 45 mm
- l3: 1,3 mm
- 重量: 42 g
show article view
- 真鍮製スラストピン – 図 1, オレンジ
- d1: 18 mm
- d2: M8
- l1: 20 mm
- d3: 13,5 mm
- d4: 5 mm
- h1: 31 mm
- h2: 6,5 mm
- h3: 3 mm
- h4: 45 mm
- l2: 62 mm
- l3: 1,3 mm
- 重量: 83 g
show article view
- 真鍮製スラストピン – 図 1, オレンジ
- d1: 18 mm
- d2: M8
- l1: 25 mm
- d3: 13,5 mm
- d4: 5 mm
- h1: 31 mm
- h2: 6,5 mm
- h3: 3 mm
- h4: 45 mm
- l2: 62 mm
- l3: 1,3 mm
- 重量: 76 g
show article view
- 真鍮製スラストピン – 図 1, オレンジ
- d1: 18 mm
- d2: M8
- l1: 32 mm
- d3: 13,5 mm
- d4: 5 mm
- h1: 31 mm
- h2: 6,5 mm
- h3: 3 mm
- h4: 45 mm
- l2: 62 mm
- l3: 1,3 mm
- 重量: 78 g
show article view
- 真鍮製スラストピン – 図 1, オレンジ
- d1: 18 mm
- d2: M8
- l1: 40 mm
- d3: 13,5 mm
- d4: 5 mm
- h1: 31 mm
- h2: 6,5 mm
- h3: 3 mm
- h4: 45 mm
- l2: 62 mm
- l3: 1,3 mm
- 重量: 80 g
show article view
- 真鍮製スラストピン – 図 1, オレンジ
- d1: 18 mm
- d2: M8
- l1: 50 mm
- d3: 13,5 mm
- d4: 5 mm
- h1: 31 mm
- h2: 6,5 mm
- h3: 3 mm
- h4: 45 mm
- l2: 62 mm
- l3: 1,3 mm
- 重量: 91 g
show article view
- 真鍮製スラストピン – 図 1, オレンジ
- d1: 18 mm
- d2: M8
- l1: 63 mm
- d3: 13,5 mm
- d4: 5 mm
- h1: 31 mm
- h2: 6,5 mm
- h3: 3 mm
- h4: 45 mm
- l2: 62 mm
- l3: 1,3 mm
- 重量: 88 g
show article view
- 真鍮製スラストピン – 図 1, オレンジ
- d1: 18 mm
- d2: M10
- l1: 20 mm
- d3: 13,5 mm
- d4: 6,5 mm
- h1: 31 mm
- h2: 6,5 mm
- h3: 3 mm
- h4: 45 mm
- l2: 62 mm
- l3: 1,9 mm
- 重量: 127 g
show article view
- 真鍮製スラストピン – 図 1, オレンジ
- d1: 18 mm
- d2: M10
- l1: 25 mm
- d3: 13,5 mm
- d4: 6,5 mm
- h1: 31 mm
- h2: 6,5 mm
- h3: 3 mm
- h4: 45 mm
- l2: 62 mm
- l3: 1,9 mm
- 重量: 129 g
show article view
- 真鍮製スラストピン – 図 1, オレンジ
- d1: 18 mm
- d2: M10
- l1: 32 mm
- d3: 13,5 mm
- d4: 6,5 mm
- h1: 31 mm
- h2: 6,5 mm
- h3: 3 mm
- h4: 45 mm
- l2: 62 mm
- l3: 1,9 mm
- 重量: 133 g
show article view
- 真鍮製スラストピン – 図 1, オレンジ
- d1: 18 mm
- d2: M10
- l1: 40 mm
- d3: 13,5 mm
- d4: 6,5 mm
- h1: 31 mm
- h2: 6,5 mm
- h3: 3 mm
- h4: 45 mm
- l2: 62 mm
- l3: 1,9 mm
- 重量: 137 g
show article view
- 真鍮製スラストピン – 図 1, オレンジ
- d1: 18 mm
- d2: M10
- l1: 50 mm
- d3: 13,5 mm
- d4: 6,5 mm
- h1: 31 mm
- h2: 6,5 mm
- h3: 3 mm
- h4: 45 mm
- l2: 62 mm
- l3: 1,9 mm
- 重量: 142 g
show article view
- 真鍮製スラストピン – 図 1, オレンジ
- d1: 18 mm
- d2: M10
- l1: 63 mm
- d3: 13,5 mm
- d4: 6,5 mm
- h1: 31 mm
- h2: 6,5 mm
- h3: 3 mm
- h4: 45 mm
- l2: 62 mm
- l3: 1,9 mm
- 重量: 147 g
show article view
材質
レバー
- 亜鉛ダイキャスト、樹脂塗装、梨地オレンジ(RAL2004相当)
- 亜鉛ダイキャスト、樹脂塗装、シルバー(RAL 9006相当、つや消し)
- 亜鉛ダイキャスト、樹脂塗装、黒(RAL 9005相当、つや消し)
内部部品
ねじ
備考
ネジ部は交換出来ます
参照先
この先端がボール付タイプ(図3)は、プラスチック製のスラストパッド(EH22570.)と組み合わせることが出来ます。
取り扱い
レバーを引き上げるとセレーションの噛み合いが離れ、レバーを任意の位置に廻すことができます。レバーを離せばセレーションが噛み合います。
データシート EH 24410. 位置調整付クランピング・レバー – クランプネジ付
RoHS準拠
鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合
0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています
鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象
プロポジション65リストの物質を使用しています
鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/
紛争物質は使用していません
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.