位置調整付クランピング・レバー クランプネジ付

EH 24410.

位置調整付クランプレバーは、レバーを決められた向きにする必要がある場合に最適です

検索結果は 216 ヒットしました

仕様
カラー
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
プラスチック製ピン付
図:
1
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
45 mm
製品番号:
24410.0141
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • プラスチック製ピン付 – 図 1, オレンジ
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 16 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 4 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 1 mm
  • 重量: 40 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
仕様:
プラスチック製ピン付
図:
1
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
45 mm
製品番号:
24410.0151
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • プラスチック製ピン付 – 図 1, オレンジ
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 4 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 1 mm
  • 重量: 38 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
仕様:
プラスチック製ピン付
図:
1
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
45 mm
製品番号:
24410.0161
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • プラスチック製ピン付 – 図 1, オレンジ
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 25 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 4 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 1 mm
  • 重量: 38 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
仕様:
プラスチック製ピン付
図:
1
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
32 mm
l2 [mm]:
45 mm
製品番号:
24410.0171
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • プラスチック製ピン付 – 図 1, オレンジ
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 32 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 4 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 1 mm
  • 重量: 40 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
仕様:
プラスチック製ピン付
図:
1
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
45 mm
製品番号:
24410.0181
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • プラスチック製ピン付 – 図 1, オレンジ
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 40 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 4 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 1 mm
  • 重量: 41 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
仕様:
プラスチック製ピン付
図:
1
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
45 mm
製品番号:
24410.0191
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • プラスチック製ピン付 – 図 1, オレンジ
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 50 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 4 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 1 mm
  • 重量: 45 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
仕様:
プラスチック製ピン付
図:
1
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
62 mm
製品番号:
24410.0341
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • プラスチック製ピン付 – 図 1, オレンジ
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 20 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 6 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1 mm
  • 重量: 81 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
仕様:
プラスチック製ピン付
図:
1
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
62 mm
製品番号:
24410.0351
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • プラスチック製ピン付 – 図 1, オレンジ
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 25 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 6 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1 mm
  • 重量: 80 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
仕様:
プラスチック製ピン付
図:
1
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
32 mm
l2 [mm]:
62 mm
製品番号:
24410.0361
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • プラスチック製ピン付 – 図 1, オレンジ
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 32 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 6 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1 mm
  • 重量: 86 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
仕様:
プラスチック製ピン付
図:
1
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
62 mm
製品番号:
24410.0371
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • プラスチック製ピン付 – 図 1, オレンジ
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 40 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 6 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1 mm
  • 重量: 81 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
仕様:
プラスチック製ピン付
図:
1
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
62 mm
製品番号:
24410.0381
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • プラスチック製ピン付 – 図 1, オレンジ
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 50 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 6 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1 mm
  • 重量: 84 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
仕様:
プラスチック製ピン付
図:
1
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
63 mm
l2 [mm]:
62 mm
製品番号:
24410.0391
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • プラスチック製ピン付 – 図 1, オレンジ
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 63 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 6 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1 mm
  • 重量: 95 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
仕様:
プラスチック製ピン付
図:
1
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
62 mm
製品番号:
24410.0441
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • プラスチック製ピン付 – 図 1, オレンジ
  • d1: 18 mm
  • d2: M10
  • l1: 20 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 8 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 2 mm
  • 重量: 128 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
仕様:
プラスチック製ピン付
図:
1
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
62 mm
製品番号:
24410.0451
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • プラスチック製ピン付 – 図 1, オレンジ
  • d1: 18 mm
  • d2: M10
  • l1: 25 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 8 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 2 mm
  • 重量: 130 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
仕様:
プラスチック製ピン付
図:
1
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
32 mm
l2 [mm]:
62 mm
製品番号:
24410.0461
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • プラスチック製ピン付 – 図 1, オレンジ
  • d1: 18 mm
  • d2: M10
  • l1: 32 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 8 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 2 mm
  • 重量: 134 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
仕様:
プラスチック製ピン付
図:
1
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
62 mm
製品番号:
24410.0471
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • プラスチック製ピン付 – 図 1, オレンジ
  • d1: 18 mm
  • d2: M10
  • l1: 40 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 8 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 2 mm
  • 重量: 94 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
仕様:
プラスチック製ピン付
図:
1
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
62 mm
製品番号:
24410.0481
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • プラスチック製ピン付 – 図 1, オレンジ
  • d1: 18 mm
  • d2: M10
  • l1: 50 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 8 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 2 mm
  • 重量: 100 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
仕様:
プラスチック製ピン付
図:
1
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
63 mm
l2 [mm]:
62 mm
製品番号:
24410.0491
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • プラスチック製ピン付 – 図 1, オレンジ
  • d1: 18 mm
  • d2: M10
  • l1: 63 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 8 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 2 mm
  • 重量: 148 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
仕様:
プラスチック製ピン付
図:
1
カラー:
シルバー
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
45 mm
製品番号:
24410.0143
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • プラスチック製ピン付 – 図 1, シルバー
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 16 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 4 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 1 mm
  • 重量: 40 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
仕様:
プラスチック製ピン付
図:
1
カラー:
シルバー
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
45 mm
製品番号:
24410.0153
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • プラスチック製ピン付 – 図 1, シルバー
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 4 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 1 mm
  • 重量: 38 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
仕様:
プラスチック製ピン付
図:
1
カラー:
シルバー
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
45 mm
製品番号:
24410.0163
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • プラスチック製ピン付 – 図 1, シルバー
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 25 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 4 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 1 mm
  • 重量: 38 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
仕様:
プラスチック製ピン付
図:
1
カラー:
シルバー
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
32 mm
l2 [mm]:
45 mm
製品番号:
24410.0173
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • プラスチック製ピン付 – 図 1, シルバー
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 32 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 4 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 1 mm
  • 重量: 40 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
仕様:
プラスチック製ピン付
図:
1
カラー:
シルバー
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
45 mm
製品番号:
24410.0183
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • プラスチック製ピン付 – 図 1, シルバー
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 40 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 4 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 1 mm
  • 重量: 41 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
仕様:
プラスチック製ピン付
図:
1
カラー:
シルバー
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
45 mm
製品番号:
24410.0193
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • プラスチック製ピン付 – 図 1, シルバー
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 50 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 4 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 1 mm
  • 重量: 45 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー

材質

レバー

  • 亜鉛ダイキャスト、樹脂塗装、梨地オレンジ(RAL2004相当)
  • 亜鉛ダイキャスト、樹脂塗装、シルバー(RAL 9006相当、つや消し)
  • 亜鉛ダイキャスト、樹脂塗装、黒(RAL 9005相当、つや消し)

内部部品

  • スティール、黒染、強度クラス 5.8

ねじ

  • スティール、黒染、強度クラス 5.8

備考

ネジ部は交換出来ます

参照先

この先端がボール付タイプ(図3)は、プラスチック製のスラストパッド(EH22570.)と組み合わせることが出来ます。

取り扱い

レバーを引き上げるとセレーションの噛み合いが離れ、レバーを任意の位置に廻すことができます。レバーを離せばセレーションが噛み合います。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 24410. 位置調整付クランピング・レバー – クランプネジ付