- l: 80 mm
- s H11: 10 mm
- e min.: 13,1 mm
- d1 max.: 10,5 mm
- d2: 22 mm
- h1: 22 mm
- h2: 約 15,4 mm
- h3: 6,6 mm
- h4: 約 64,5 mm
- d3 円筒形 グリップの径 EH 24530.: 18 mm
- 重量: 124 g
show article view
- l: 100 mm
- s H11: 12 mm
- e min.: 16,1 mm
- d1 max.: 12,6 mm
- d2: 26 mm
- h1: 26 mm
- h2: 約 17,7 mm
- h3: 8,3 mm
- h4: 約 78,5 mm
- d3 円筒形 グリップの径 EH 24530.: 21 mm
- 重量: 191 g
show article view
- l: 125 mm
- s H11: 14 mm
- e min.: 18,1 mm
- d1 max.: 14,7 mm
- d2: 28 mm
- h1: 28 mm
- h2: 約 18,8 mm
- h3: 9,2 mm
- h4: 約 95,5 mm
- d3 円筒形 グリップの径 EH 24530.: 23 mm
- 重量: 320 g
show article view
- l: 160 mm
- s H11: 17 mm
- e min.: 22,2 mm
- d1 max.: 17,9 mm
- d2: 32 mm
- h1: 32 mm
- h2: 約 22,6 mm
- h3: 9,4 mm
- h4: 約 99,5 mm
- d3 円筒形 グリップの径 EH 24530.: 23 mm
- 重量: 370 g
show article view
データシート EH 24330. ハンドクランク – ステンレス鋼、精密鋳造
RoHS準拠
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています
SVHC材の含有は無し
0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.
プロポジション65の物質は含有していません
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/
紛争物質は使用していません
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.