24330.0550 - ハンドクランク
ステンレス鋼、精密鋳造

ハブ部の基準面側は加工されています。

この製品は 24330.0550 - ハンドクランク ステンレス鋼、精密鋳造 / (l: 160 mm, s H11: 17 mm) 製品グループの1モデルです ハンドクランク ステンレス鋼、精密鋳造 (EH 24330.)

l [mm]
s - H11 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
17 mm
製品番号:
24330.0550
資料
ハンドクランク
  • l: 160 mm
  • s H11: 17 mm
  • e min.: 22,2 mm
  • d1 max.: 17,9 mm
  • d2: 32 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 約 22,6 mm
  • h3: 9,4 mm
  • h4: 約 99,5 mm
  • d3 円筒形 グリップの径 EH 24530.: 23 mm
  • 重量: 370 g
ハンドクランク

材質

軸部

  • ステンレス鋼 1.4301(SUS304相当)

クランク本体

  • ステンレス鋼 1.4308(SCS13相当)

円筒形 グリップ

  • 熱硬化性樹脂(PF31)、黒色
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24330.0550