きのこノブ

EH 24540.

検索結果は 8 ヒットしました

仕様
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
メネジ付 – 図 1
図:
メネジ付
d1 [mm]:
1
d2 [mm]:
17 mm
d3 [mm]:
M5
l [mm]:
-
:
-
製品番号:
24540.0017
CAD
資料
きのこノブ
  • メネジ付 – 図 1
  • d1: 17 mm
  • d2: M5
  • d4: 10 mm
  • h: 14 mm
  • t: 7 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
  • 重量: 3,8 g
show article view
きのこノブ
仕様:
メネジ付 – 図 1
図:
メネジ付
d1 [mm]:
1
d2 [mm]:
21 mm
d3 [mm]:
M6
l [mm]:
-
:
-
製品番号:
24540.0021
CAD
資料
きのこノブ
  • メネジ付 – 図 1
  • d1: 21 mm
  • d2: M6
  • d4: 12 mm
  • h: 17 mm
  • t: 11 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
  • 重量: 6,2 g
show article view
きのこノブ
仕様:
メネジ付 – 図 1
図:
メネジ付
d1 [mm]:
1
d2 [mm]:
25 mm
d3 [mm]:
M6
l [mm]:
-
:
-
製品番号:
24540.0025
CAD
資料
きのこノブ
  • メネジ付 – 図 1
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d4: 14 mm
  • h: 21 mm
  • t: 11 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
  • 重量: 11 g
show article view
きのこノブ
仕様:
メネジ付 – 図 1
図:
メネジ付
d1 [mm]:
1
d2 [mm]:
33 mm
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
-
:
-
製品番号:
24540.0033
CAD
資料
きのこノブ
  • メネジ付 – 図 1
  • d1: 33 mm
  • d2: M8
  • d4: 18 mm
  • h: 29 mm
  • t: 12 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
  • 重量: 21 g
show article view
きのこノブ
仕様:
オネジ付 – 図 2
図:
オネジ付
d1 [mm]:
2
d2 [mm]:
17 mm
d3 [mm]:
-
l [mm]:
M5
:
9 mm
製品番号:
24540.0117
CAD
資料
きのこノブ
  • オネジ付 – 図 2
  • d1: 17 mm
  • d3: M5
  • d4: 10 mm
  • l: 9 mm
  • h: 14 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
  • 重量: 4,2 g
show article view
きのこノブ
仕様:
オネジ付 – 図 2
図:
オネジ付
d1 [mm]:
2
d2 [mm]:
21 mm
d3 [mm]:
-
l [mm]:
M6
:
10 mm
製品番号:
24540.0121
CAD
資料
きのこノブ
  • オネジ付 – 図 2
  • d1: 21 mm
  • d3: M6
  • d4: 12 mm
  • l: 10 mm
  • h: 17 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
  • 重量: 7,1 g
show article view
きのこノブ
仕様:
オネジ付 – 図 2
図:
オネジ付
d1 [mm]:
2
d2 [mm]:
25 mm
d3 [mm]:
-
l [mm]:
M6
:
10 mm
製品番号:
24540.0125
CAD
資料
きのこノブ
  • オネジ付 – 図 2
  • d1: 25 mm
  • d3: M6
  • d4: 14 mm
  • l: 10 mm
  • h: 21 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
  • 重量: 10 g
show article view
きのこノブ
仕様:
オネジ付 – 図 2
図:
オネジ付
d1 [mm]:
2
d2 [mm]:
33 mm
d3 [mm]:
-
l [mm]:
M8
:
14 mm
製品番号:
24540.0133
CAD
資料
きのこノブ
  • オネジ付 – 図 2
  • d1: 33 mm
  • d3: M8
  • d4: 18 mm
  • l: 14 mm
  • h: 29 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
  • 重量: 23 g
show article view
きのこノブ

材質

きのこタイプノブ

  • 熱硬化性樹脂(PF31)、黒色

ブッシュ

  • 黄銅

ねじ

  • スティール、亜鉛めっき
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 24540. きのこノブ
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.