24540.0017 - きのこノブ

仕様
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
メネジ付 – 図 1
図:
メネジ付
d1 [mm]:
1
d2 [mm]:
17 mm
d3 [mm]:
M5
l [mm]:
-
:
-
製品番号:
24540.0017
資料
きのこノブ
  • メネジ付 – 図 1
  • d1: 17 mm
  • d2: M5
  • d4: 10 mm
  • h: 14 mm
  • t: 7 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
  • 重量: 3,8 g
きのこノブ

材質

きのこタイプノブ

  • 熱硬化性樹脂(PF31)、黒色

ブッシュ

  • 黄銅
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24540.0017
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ダウンロード
別のファイルフォーマット

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.