24470.0610 - クランプナット・レバー
溶接

DIN99の廉価版です。

この製品は 24470.0610 - クランプナット・レバー 溶接 / (l1: 100 mm) 製品グループの1モデルです クランプナット・レバー 溶接 (EH 24470.)

材質
l1 [mm]
d1 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
材質:
ステンレス鋼 1.4301(SUS304相当)、サンドブラスト
l1 [mm]:
100 mm
d1 [mm]:
M12
製品番号:
24470.0610
資料
クランプナット・レバー
  • ステンレス鋼
  • l1: 100 mm
  • l2: 約 95 mm
  • d1: M12
  • d2: 25 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 19 mm
  • h2: 約 46 mm
  • 重量: 149 g
クランプナット・レバー

材質

  • ステンレス鋼 1.4301(SUS304相当)、サンドブラスト
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24470.0610