クランプナット・レバー 溶接

EH 24470.

DIN99の廉価版です。

検索結果は 10 ヒットしました

材質
l1 [mm]
d1 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
材質:
スティール、亜鉛めっき
l1 [mm]:
63 mm
d1 [mm]:
M8
製品番号:
24470.0506
CAD
資料
クランプナット・レバー
  • 鋼 
  • l1: 63 mm
  • l2: 約 60 mm
  • d1: M8
  • d2: 16 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 約 30,5 mm
  • 重量: 39 g
show article view
クランプナット・レバー
材質:
スティール、亜鉛めっき
l1 [mm]:
80 mm
d1 [mm]:
M10
製品番号:
24470.0508
CAD
資料
クランプナット・レバー
  • 鋼 
  • l1: 80 mm
  • l2: 約 76 mm
  • d1: M10
  • d2: 20 mm
  • d3: 12 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 約 37 mm
  • 重量: 83 g
show article view
クランプナット・レバー
材質:
スティール、亜鉛めっき
l1 [mm]:
100 mm
d1 [mm]:
M12
製品番号:
24470.0510
CAD
資料
クランプナット・レバー
  • 鋼 
  • l1: 100 mm
  • l2: 約 95 mm
  • d1: M12
  • d2: 25 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 19 mm
  • h2: 約 46 mm
  • 重量: 149 g
show article view
クランプナット・レバー
材質:
スティール、亜鉛めっき
l1 [mm]:
125 mm
d1 [mm]:
M16
製品番号:
24470.0512
CAD
資料
クランプナット・レバー
  • 鋼 
  • l1: 125 mm
  • l2: 約 119 mm
  • d1: M16
  • d2: 32 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 約 58,5 mm
  • 重量: 313 g
show article view
クランプナット・レバー
材質:
スティール、亜鉛めっき
l1 [mm]:
160 mm
d1 [mm]:
M20
製品番号:
24470.0516
CAD
資料
クランプナット・レバー
  • 鋼 
  • l1: 160 mm
  • l2: 約 152 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 約 73 mm
  • 重量: 533 g
show article view
クランプナット・レバー
材質:
ステンレス鋼 1.4301(SUS304相当)、サンドブラスト
l1 [mm]:
63 mm
d1 [mm]:
M8
製品番号:
24470.0606
CAD
資料
クランプナット・レバー
  • ステンレス鋼
  • l1: 63 mm
  • l2: 約 60 mm
  • d1: M8
  • d2: 16 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 約 30,5 mm
  • 重量: 39 g
show article view
クランプナット・レバー
材質:
ステンレス鋼 1.4301(SUS304相当)、サンドブラスト
l1 [mm]:
80 mm
d1 [mm]:
M10
製品番号:
24470.0608
CAD
資料
クランプナット・レバー
  • ステンレス鋼
  • l1: 80 mm
  • l2: 約 76 mm
  • d1: M10
  • d2: 20 mm
  • d3: 12 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 約 37 mm
  • 重量: 83 g
show article view
クランプナット・レバー
材質:
ステンレス鋼 1.4301(SUS304相当)、サンドブラスト
l1 [mm]:
100 mm
d1 [mm]:
M12
製品番号:
24470.0610
CAD
資料
クランプナット・レバー
  • ステンレス鋼
  • l1: 100 mm
  • l2: 約 95 mm
  • d1: M12
  • d2: 25 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 19 mm
  • h2: 約 46 mm
  • 重量: 149 g
show article view
クランプナット・レバー
材質:
ステンレス鋼 1.4301(SUS304相当)、サンドブラスト
l1 [mm]:
125 mm
d1 [mm]:
M16
製品番号:
24470.0612
CAD
資料
クランプナット・レバー
  • ステンレス鋼
  • l1: 125 mm
  • l2: 約 119 mm
  • d1: M16
  • d2: 32 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 約 58,5 mm
  • 重量: 313 g
show article view
クランプナット・レバー
材質:
ステンレス鋼 1.4301(SUS304相当)、サンドブラスト
l1 [mm]:
160 mm
d1 [mm]:
M20
製品番号:
24470.0616
CAD
資料
クランプナット・レバー
  • ステンレス鋼
  • l1: 160 mm
  • l2: 約 152 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 約 73 mm
  • 重量: 533 g
show article view
クランプナット・レバー

材質

  • スティール、亜鉛めっき
  • ステンレス鋼 1.4301(SUS304相当)、サンドブラスト
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 24470. クランプナット・レバー – 溶接
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
詳細な適合情報を入手するには、製品リストにある製品番号を選択して、上段の法令タブをクリックして下さい