位置決めピン

EH 1140.300 - EH 1141.500

検索結果は 13 ヒットしました

システム
d1 [mm]
d2 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
システム:
V70
d1 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
19 mm
製品番号:
1140.300
CAD
資料
位置決めピン
  • システム: V70
  • d1: 4 mm
  • d2: 19 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: 13,5 mm
  • 二面幅: 15 mm
  • 重量: 28 g
show article view
位置決めピン
システム:
V70
d1 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
19 mm
製品番号:
1140.400
CAD
資料
位置決めピン
  • システム: V70
  • d1: 5 mm
  • d2: 19 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: 13,5 mm
  • 二面幅: 15 mm
  • 重量: 29 g
show article view
位置決めピン
システム:
V70
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
19 mm
製品番号:
1140.500
CAD
資料
位置決めピン
  • システム: V70
  • d1: 6 mm
  • d2: 19 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: 13,5 mm
  • 二面幅: 15 mm
  • 重量: 30 g
show article view
位置決めピン
システム:
V70
d1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
19 mm
製品番号:
1140.600
CAD
資料
位置決めピン
  • システム: V70
  • d1: 8 mm
  • d2: 19 mm
  • l1: 17 mm
  • l2: 13,5 mm
  • 二面幅: 15 mm
  • 重量: 28 g
show article view
位置決めピン
システム:
V70
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
19 mm
製品番号:
1140.700
CAD
資料
位置決めピン
  • システム: V70
  • d1: 10 mm
  • d2: 19 mm
  • l1: 17 mm
  • l2: 13,5 mm
  • 二面幅: 15 mm
  • 重量: 31 g
show article view
位置決めピン
システム:
V70
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
19 mm
製品番号:
1140.800
CAD
資料
位置決めピン
  • システム: V70
  • d1: 12 mm
  • d2: 19 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: 13,5 mm
  • 二面幅: 15 mm
  • 重量: 33 g
show article view
位置決めピン
システム:
V70
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
24 mm
製品番号:
1140.900
CAD
資料
位置決めピン
  • システム: V70
  • d1: 14 mm
  • d2: 24 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: 13,5 mm
  • 二面幅: 19 mm
  • 重量: 51 g
show article view
位置決めピン
システム:
V70
d1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
24 mm
製品番号:
1141.000
CAD
資料
位置決めピン
  • システム: V70
  • d1: 15 mm
  • d2: 24 mm
  • l1: 18 mm
  • l2:  [貫通ねじ穴]
  • 二面幅: 19 mm
  • 重量: 49 g
show article view
位置決めピン
システム:
V70
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
24 mm
製品番号:
1141.100
CAD
資料
位置決めピン
  • システム: V70
  • d1: 16 mm
  • d2: 24 mm
  • l1: 18 mm
  • l2:  [貫通ねじ穴]
  • 二面幅: 19 mm
  • 重量: 48 g
show article view
位置決めピン
システム:
V70
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
29 mm
製品番号:
1141.200
CAD
資料
位置決めピン
  • システム: V70
  • d1: 18 mm
  • d2: 29 mm
  • l1: 19 mm
  • l2:  [貫通ねじ穴]
  • 二面幅: 22 mm
  • 重量: 70 g
show article view
位置決めピン
システム:
V70
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
29 mm
製品番号:
1141.300
CAD
資料
位置決めピン
  • システム: V70
  • d1: 20 mm
  • d2: 29 mm
  • l1: 19 mm
  • l2:  [貫通ねじ穴]
  • 二面幅: 22 mm
  • 重量: 72 g
show article view
位置決めピン
システム:
V70
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
34 mm
製品番号:
1141.400
CAD
資料
位置決めピン
  • システム: V70
  • d1: 22 mm
  • d2: 34 mm
  • l1: 20 mm
  • l2:  [貫通ねじ穴]
  • 二面幅: 27 mm
  • 重量: 101 g
show article view
位置決めピン
システム:
V70
d1 [mm]:
24 mm
d2 [mm]:
34 mm
製品番号:
1141.500
CAD
資料
位置決めピン
  • システム: V70
  • d1: 24 mm
  • d2: 34 mm
  • l1: 20 mm
  • l2:  [貫通ねじ穴]
  • 二面幅: 27 mm
  • 重量: 105 g
show article view
位置決めピン

材質

  • スティール、浸炭焼入れ 研磨
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 1140.300 - EH 1141.500 位置決めピン
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
T溝システム
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
モジュール式治具システム
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ワーククランプの中でも、飛びぬけて豊富な種類
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

 

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

 

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.