1140.500 - 位置決めピン

システム
d1 [mm]
d2 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
システム:
V70
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
19 mm
製品番号:
1140.500
資料
位置決めピン
  • システム: V70
  • d1: 6 mm
  • d2: 19 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: 13,5 mm
  • 二面幅: 15 mm
  • 重量: 30 g
位置決めピン

材質

  • スティール、浸炭焼入れ 研磨
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 1140.500
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
T溝システム
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
モジュール式治具システム
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ワーククランプの中でも、飛びぬけて豊富な種類