ベース・プレート V70eco、DIN 55201のパレットに適合

EH 1200.700 - EH 1203.500

ベース・パレットV70ecoはV70を発展させ、品質とコストのバランスを最適化した製品です。

T溝システムV70とは完全に互換性があり、豊富な種類の標準品を揃えています。

・ 嵌合穴H6、キー溝H8

・ マシンテーブルへの位置決めは、嵌合穴またはキー溝による

・ 固定用孔の間隔は100mm

・ 堅牢な工具鋼を使用

オプション(納期2週間以上)

a)63mm間隔の固定用孔の追加

b)125mm間隔の固定用孔の追加

c)外縁での位置決め

d)ハルダーのゼロポイント・クランピング・システム用リングの取付

検索結果は 5 ヒットしました

システム
l1 [mm]
b1 [mm]
引き込みリングの個数、 ゼロポイントクランプ・システム (オプション)
T溝の数

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
システム:
V70
l1 [mm]:
400 mm
b1 [mm]:
400 mm
引き込みリングの個数、 ゼロポイントクランプ・システム (オプション):
4
T溝の数:
5 x 5
製品番号:
1200.700
CAD
資料
ベース・プレート
  • システム: V70
  • l1: 400 mm
  • b1: 400 mm
  • a ±0,02: 150 mm
  • b2 ±0,2: 100 mm
  • b3 ±0,02: 60 mm
  • c: 50 mm
  • d G6: 20 mm
  • l2 ±0,2: 100 mm
  • l4: 65 mm
  • l5: 175 mm
  • y: 12 mm
  • 引き込みリングの個数、 ゼロポイントクランプ・システム (オプション): 4
  • T溝の数: 5 x 5
  • 重量: 61 kg
show article view
ベース・プレート
システム:
V70
l1 [mm]:
500 mm
b1 [mm]:
500 mm
引き込みリングの個数、 ゼロポイントクランプ・システム (オプション):
4
T溝の数:
7 x 7
製品番号:
1200.800
CAD
資料
ベース・プレート
  • システム: V70
  • l1: 500 mm
  • b1: 500 mm
  • a ±0,02: 200 mm
  • b2 ±0,2: 200 mm
  • b3 ±0,02: 40 mm
  • c: 60 mm
  • d G6: 20 mm
  • l2 ±0,2: 200 mm
  • l4: 70 mm
  • l5: 310 mm
  • y: 12 mm
  • 引き込みリングの個数、 ゼロポイントクランプ・システム (オプション): 4
  • T溝の数: 7 x 7
  • 重量: 95 kg
show article view
ベース・プレート
システム:
V70
l1 [mm]:
630 mm
b1 [mm]:
630 mm
引き込みリングの個数、 ゼロポイントクランプ・システム (オプション):
4
T溝の数:
9 x 9
製品番号:
1200.900
CAD
資料
ベース・プレート
  • システム: V70
  • l1: 630 mm
  • b1: 630 mm
  • a ±0,02: 200 mm
  • b2 ±0,2: 200 mm
  • b3 ±0,02: 35 mm
  • c: 70 mm
  • d G6: 25 mm
  • l2 ±0,2: 200 mm
  • l4: 70 mm
  • l5: 340 mm
  • y: 16 mm
  • 引き込みリングの個数、 ゼロポイントクランプ・システム (オプション): 4
  • T溝の数: 9 x 9
  • 重量: 150 kg
show article view
ベース・プレート
システム:
V70
l1 [mm]:
500 mm
b1 [mm]:
400 mm
引き込みリングの個数、 ゼロポイントクランプ・システム (オプション):
4
T溝の数:
5 x 7
製品番号:
1203.300
CAD
資料
ベース・プレート
  • システム: V70
  • l1: 500 mm
  • b1: 400 mm
  • a ±0,02: 150 mm
  • b2 ±0,2: 100 mm
  • b3 ±0,02: 60 mm
  • c: 50 mm
  • d G6: 20 mm
  • l2 ±0,2: 200 mm
  • l3 ±0,02: 40 mm
  • l4: 70 mm
  • l5: 310 mm
  • y: 12 mm
  • 引き込みリングの個数、 ゼロポイントクランプ・システム (オプション): 4
  • T溝の数: 5 x 7
  • 重量: 77 kg
show article view
ベース・プレート
システム:
V70
l1 [mm]:
630 mm
b1 [mm]:
500 mm
引き込みリングの個数、 ゼロポイントクランプ・システム (オプション):
4
T溝の数:
7 x 9
製品番号:
1203.500
CAD
資料
ベース・プレート
  • システム: V70
  • l1: 630 mm
  • b1: 500 mm
  • a ±0,02: 200 mm
  • b2 ±0,2: 200 mm
  • b3 ±0,02: 40 mm
  • c: 60 mm
  • d G6: 20 mm
  • l2 ±0,2: 200 mm
  • l3 ±0,02: 35 mm
  • l4: 70 mm
  • l5: 340 mm
  • y: 12 mm
  • 引き込みリングの個数、 ゼロポイントクランプ・システム (オプション): 4
  • T溝の数: 7 x 9
  • 重量: 120 kg
show article view
ベース・プレート

材質

  • 高張力工具鋼

備考

特別仕様については、お問い合わせください。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 1200.700 - EH 1203.500 ベース・プレート – V70eco、DIN 55201のパレットに適合
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
T溝システム
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
モジュール式治具システム
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ワーククランプの中でも、飛びぬけて豊富な種類
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

 

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

 

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.