1200.900 - ベース・プレート
V70eco、DIN 55201のパレットに適合

ベース・パレットV70ecoはV70を発展させ、品質とコストのバランスを最適化した製品です。

T溝システムV70とは完全に互換性があり、豊富な種類の標準品を揃えています。

・ 嵌合穴H6、キー溝H8

・ マシンテーブルへの位置決めは、嵌合穴またはキー溝による

・ 固定用孔の間隔は100mm

・ 堅牢な工具鋼を使用

オプション(納期2週間以上)

a)63mm間隔の固定用孔の追加

b)125mm間隔の固定用孔の追加

c)外縁での位置決め

d)ハルダーのゼロポイント・クランピング・システム用リングの取付

この製品は 1200.900 - ベース・プレート V70eco、DIN 55201のパレットに適合 / () 製品グループの1モデルです ベース・プレート V70eco、DIN 55201のパレットに適合 (EH 1200.700 - EH 1203.500)

システム
l1 [mm]
b1 [mm]
引き込みリングの個数、 ゼロポイントクランプ・システム (オプション)
T溝の数
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
システム:
V70
l1 [mm]:
630 mm
b1 [mm]:
630 mm
引き込みリングの個数、 ゼロポイントクランプ・システム (オプション):
4
T溝の数:
9 x 9
製品番号:
1200.900
資料
ベース・プレート
  • システム: V70
  • l1: 630 mm
  • b1: 630 mm
  • a ±0,02: 200 mm
  • b2 ±0,2: 200 mm
  • b3 ±0,02: 35 mm
  • c: 70 mm
  • d G6: 25 mm
  • l2 ±0,2: 200 mm
  • l4: 70 mm
  • l5: 340 mm
  • y: 16 mm
  • 引き込みリングの個数、 ゼロポイントクランプ・システム (オプション): 4
  • T溝の数: 9 x 9
  • 重量: 150 kg
ベース・プレート

材質

  • 高張力工具鋼

備考

特別仕様については、お問い合わせください。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 1200.900
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
T溝システム
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
モジュール式治具システム
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ワーククランプの中でも、飛びぬけて豊富な種類