ベース・パレットV70ecoはV70を発展させ、品質とコストのバランスを最適化した製品です。
T溝システムV70とは完全に互換性があり、豊富な種類の標準品を揃えています。
・ 嵌合穴H6、キー溝H8
・ マシンテーブルへの位置決めは、嵌合穴またはキー溝による
・ 固定用孔の間隔は100mm
・ 堅牢な工具鋼を使用
オプション(納期2週間以上)
a)63mm間隔の固定用孔の追加
b)125mm間隔の固定用孔の追加
c)外縁での位置決め
d)ハルダーのゼロポイント・クランピング・システム用リングの取付
この製品は 1203.500 - ベース・プレート V70eco、DIN 55201のパレットに適合 / () 製品グループの1モデルです ベース・プレート V70eco、DIN 55201のパレットに適合 (EH 1200.700 - EH 1203.500)
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers