Po­si­zio­na­to­ri con colletto e sfera, asola frontale

EH 22075.

Questi posizionatori possono essere usati per esempio, come arresti o espulsori.

Questo imbastitore è caratterizzato dal collare con asola frontale. Questo lo rende adatto per applicazioni che richiedono una superficie piana quando avvitato.

La tua selezione ha prodotto 24 risultati

Ma­te­ria­le
Sfera
d1 [mm]
l1 [mm]
Spin­ta1) F1 ~ [N]
Spin­ta1) F2 ~ [N]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Sfera:
Acciaio inox, temperato
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
4 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 1,7 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 3,9 N
Article-No.:
22075.0004
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Corpo in acciao inox tagliato, sfera in acciao inox, carico standard della molla
  • d1: M4
  • d2: 2 mm
  • d3 -0,1: 5,5 mm
  • l1: 4 mm
  • l2 -0,1: 0,6 mm
  • n: 0,6 mm
  • Corsa s +0,1 -0,1: 0,6 mm
  • Spinta1) F1: ~ 1,7 N
  • Spinta1) F2: ~ 3,9 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 0,3 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Sfera:
Acciaio inox, temperato
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 2,9 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 4,5 N
Article-No.:
22075.0005
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Corpo in acciao inox tagliato, sfera in acciao inox, carico standard della molla
  • d1: M5
  • d2: 3 mm
  • d3 -0,1: 7 mm
  • l1: 5 mm
  • l2 -0,1: 0,8 mm
  • n: 1,2 mm
  • Corsa s +0,1 -0,1: 0,8 mm
  • Spinta1) F1: ~ 2,9 N
  • Spinta1) F2: ~ 4,5 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 0,5 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Sfera:
Acciaio inox, temperato
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
6 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 3,6 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 8,7 N
Article-No.:
22075.0006
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Corpo in acciao inox tagliato, sfera in acciao inox, carico standard della molla
  • d1: M6
  • d2: 3,5 mm
  • d3 -0,1: 8 mm
  • l1: 6 mm
  • l2 -0,1: 1 mm
  • n: 1,3 mm
  • Corsa s +0,1 -0,1: 1 mm
  • Spinta1) F1: ~ 3,6 N
  • Spinta1) F2: ~ 8,7 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 0,8 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Sfera:
Acciaio inox, temperato
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
7 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 5,4 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 10,2 N
Article-No.:
22075.0008
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Corpo in acciao inox tagliato, sfera in acciao inox, carico standard della molla
  • d1: M8
  • d2: 5 mm
  • d3 -0,1: 10 mm
  • l1: 7 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 1,5 mm
  • Corsa s +0,1 -0,1: 1,6 mm
  • Spinta1) F1: ~ 5,4 N
  • Spinta1) F2: ~ 10,2 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 1,9 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Sfera:
Acciaio inox, temperato
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
9 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 7,4 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 17,5 N
Article-No.:
22075.0010
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Corpo in acciao inox tagliato, sfera in acciao inox, carico standard della molla
  • d1: M10
  • d2: 6,35 mm
  • d3 -0,1: 12 mm
  • l1: 9 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 1,5 mm
  • Corsa s +0,1 -0,1: 1,9 mm
  • Spinta1) F1: ~ 7,4 N
  • Spinta1) F2: ~ 17,5 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 3,6 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Sfera:
Acciaio inox, temperato
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
11,5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 10,8 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 22,3 N
Article-No.:
22075.0012
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Corpo in acciao inox tagliato, sfera in acciao inox, carico standard della molla
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • d3 -0,1: 14 mm
  • l1: 11,5 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 2,7 mm
  • Corsa s +0,1 -0,1: 2,4 mm
  • Spinta1) F1: ~ 10,8 N
  • Spinta1) F2: ~ 22,3 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 6 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Sfera:
Acciaio inox, temperato
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
4 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 1,7 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 3,9 N
Article-No.:
22075.0404
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Corpo e sfera in acciaio inox, forza della molla standard
  • d1: M4
  • d2: 2 mm
  • d3 -0,1: 5,5 mm
  • l1: 4 mm
  • l2 -0,1: 0,6 mm
  • n: 0,6 mm
  • Corsa s +0,1 -0,1: 0,6 mm
  • Spinta1) F1: ~ 1,7 N
  • Spinta1) F2: ~ 3,9 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 0,3 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Sfera:
Acciaio inox, temperato
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 2,9 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 4,5 N
Article-No.:
22075.0405
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Corpo e sfera in acciaio inox, forza della molla standard
  • d1: M5
  • d2: 3 mm
  • d3 -0,1: 7 mm
  • l1: 5 mm
  • l2 -0,1: 0,8 mm
  • n: 1,2 mm
  • Corsa s +0,1 -0,1: 0,8 mm
  • Spinta1) F1: ~ 2,9 N
  • Spinta1) F2: ~ 4,5 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 0,5 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Sfera:
Acciaio inox, temperato
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
6 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 3,6 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 8,7 N
Article-No.:
22075.0406
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Corpo e sfera in acciaio inox, forza della molla standard
  • d1: M6
  • d2: 3,5 mm
  • d3 -0,1: 8 mm
  • l1: 6 mm
  • l2 -0,1: 1 mm
  • n: 1,3 mm
  • Corsa s +0,1 -0,1: 1 mm
  • Spinta1) F1: ~ 3,6 N
  • Spinta1) F2: ~ 8,7 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 0,9 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Sfera:
Acciaio inox, temperato
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
7 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 5,4 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 10,2 N
Article-No.:
22075.0408
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Corpo e sfera in acciaio inox, forza della molla standard
  • d1: M8
  • d2: 5 mm
  • d3 -0,1: 10 mm
  • l1: 7 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 1,5 mm
  • Corsa s +0,1 -0,1: 1,6 mm
  • Spinta1) F1: ~ 5,4 N
  • Spinta1) F2: ~ 10,2 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 1,9 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Sfera:
Acciaio inox, temperato
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
9 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 7,4 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 17,5 N
Article-No.:
22075.0410
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Corpo e sfera in acciaio inox, forza della molla standard
  • d1: M10
  • d2: 6,35 mm
  • d3 -0,1: 12 mm
  • l1: 9 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 1,5 mm
  • Corsa s +0,1 -0,1: 1,9 mm
  • Spinta1) F1: ~ 7,4 N
  • Spinta1) F2: ~ 17,5 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 3,7 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Sfera:
Acciaio inox, temperato
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
11,5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 10,8 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 22,3 N
Article-No.:
22075.0412
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Corpo e sfera in acciaio inox, forza della molla standard
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • d3 -0,1: 14 mm
  • l1: 11,5 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 2,7 mm
  • Corsa s +0,1 -0,1: 2,4 mm
  • Spinta1) F1: ~ 10,8 N
  • Spinta1) F2: ~ 22,3 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 6,1 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
Plastica
Sfera:
Acciaio inox, temperato
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
4 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 2,1 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 3,9 N
Article-No.:
22075.0604
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Corpo in termoplastica, sfera in acciaio inox, forza della molla standard
  • d1: M4
  • d2: 2 mm
  • d3 -0,1: 5,5 mm
  • l1: 4 mm
  • l2 -0,1: 0,6 mm
  • n: 0,6 mm
  • Corsa s +0,1 -0,1: 0,5 mm
  • Spinta1) F1: ~ 2,1 N
  • Spinta1) F2: ~ 3,9 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 50 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 0,1 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
Plastica
Sfera:
Acciaio inox, temperato
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 3,2 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 4,5 N
Article-No.:
22075.0605
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Corpo in termoplastica, sfera in acciaio inox, forza della molla standard
  • d1: M5
  • d2: 3 mm
  • d3 -0,1: 7 mm
  • l1: 5 mm
  • l2 -0,1: 0,8 mm
  • n: 1,2 mm
  • Corsa s +0,1 -0,1: 0,7 mm
  • Spinta1) F1: ~ 3,2 N
  • Spinta1) F2: ~ 4,5 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 50 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 0,2 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
Plastica
Sfera:
Acciaio inox, temperato
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
6 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 4,1 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 8,7 N
Article-No.:
22075.0606
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Corpo in termoplastica, sfera in acciaio inox, forza della molla standard
  • d1: M6
  • d2: 3,5 mm
  • d3 -0,1: 8 mm
  • l1: 6 mm
  • l2 -0,1: 1 mm
  • n: 1,3 mm
  • Corsa s +0,1 -0,1: 0,9 mm
  • Spinta1) F1: ~ 4,1 N
  • Spinta1) F2: ~ 8,7 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 50 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 0,4 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
Plastica
Sfera:
Acciaio inox, temperato
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
7 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 5,7 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 10,2 N
Article-No.:
22075.0608
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Corpo in termoplastica, sfera in acciaio inox, forza della molla standard
  • d1: M8
  • d2: 5 mm
  • d3 -0,1: 10 mm
  • l1: 7 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 1,5 mm
  • Corsa s +0,1 -0,1: 1,5 mm
  • Spinta1) F1: ~ 5,7 N
  • Spinta1) F2: ~ 10,2 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 50 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 0,9 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
Plastica
Sfera:
Acciaio inox, temperato
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
9 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 9,2 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 17,2 N
Article-No.:
22075.0610
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Corpo in termoplastica, sfera in acciaio inox, forza della molla standard
  • d1: M10
  • d2: 6,5 mm
  • d3 -0,1: 12 mm
  • l1: 9 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 1,5 mm
  • Corsa s +0,1 -0,1: 1,9 mm
  • Spinta1) F1: ~ 9,2 N
  • Spinta1) F2: ~ 17,2 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 50 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 1,8 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
Plastica
Sfera:
Acciaio inox, temperato
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
11,5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 11,2 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 22,3 N
Article-No.:
22075.0612
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Corpo in termoplastica, sfera in acciaio inox, forza della molla standard
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • d3 -0,1: 14 mm
  • l1: 11,5 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 2,7 mm
  • Corsa s +0,1 -0,1: 2,3 mm
  • Spinta1) F1: ~ 11,2 N
  • Spinta1) F2: ~ 22,3 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 50 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 3,2 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
Plastica
Sfera:
Termoplastica POM, bianca
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
4 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 2,1 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 3,9 N
Article-No.:
22075.0804
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Corpo e sfera in termoplastica, forza della molla standard
  • d1: M4
  • d2: 2 mm
  • d3 -0,1: 5,5 mm
  • l1: 4 mm
  • l2 -0,1: 0,6 mm
  • n: 0,6 mm
  • Corsa s +0,1 -0,1: 0,5 mm
  • Spinta1) F1: ~ 2,1 N
  • Spinta1) F2: ~ 3,9 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 50 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 0,1 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
Plastica
Sfera:
Termoplastica POM, bianca
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 3,2 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 4,5 N
Article-No.:
22075.0805
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Corpo e sfera in termoplastica, forza della molla standard
  • d1: M5
  • d2: 3 mm
  • d3 -0,1: 7 mm
  • l1: 5 mm
  • l2 -0,1: 0,8 mm
  • n: 1,2 mm
  • Corsa s +0,1 -0,1: 0,7 mm
  • Spinta1) F1: ~ 3,2 N
  • Spinta1) F2: ~ 4,5 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 50 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 0,2 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
Plastica
Sfera:
Termoplastica POM, bianca
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
6 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 4,1 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 8,7 N
Article-No.:
22075.0806
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Corpo e sfera in termoplastica, forza della molla standard
  • d1: M6
  • d2: 3,5 mm
  • d3 -0,1: 8 mm
  • l1: 6 mm
  • l2 -0,1: 1 mm
  • n: 1,3 mm
  • Corsa s +0,1 -0,1: 0,9 mm
  • Spinta1) F1: ~ 4,1 N
  • Spinta1) F2: ~ 8,7 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 50 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 0,4 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
Plastica
Sfera:
Termoplastica POM, bianca
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
7 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 5,7 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 10,2 N
Article-No.:
22075.0808
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Corpo e sfera in termoplastica, forza della molla standard
  • d1: M8
  • d2: 5 mm
  • d3 -0,1: 10 mm
  • l1: 7 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 1,5 mm
  • Corsa s +0,1 -0,1: 1,5 mm
  • Spinta1) F1: ~ 5,7 N
  • Spinta1) F2: ~ 10,2 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 50 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 0,9 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
Plastica
Sfera:
Termoplastica POM, bianca
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
9 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 9,2 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 17,2 N
Article-No.:
22075.0810
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Corpo e sfera in termoplastica, forza della molla standard
  • d1: M10
  • d2: 6,5 mm
  • d3 -0,1: 12 mm
  • l1: 9 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 1,5 mm
  • Corsa s +0,1 -0,1: 1,9 mm
  • Spinta1) F1: ~ 9,2 N
  • Spinta1) F2: ~ 17,2 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 50 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 1,8 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
Plastica
Sfera:
Termoplastica POM, bianca
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
11,5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 11,2 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 22,3 N
Article-No.:
22075.0812
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Corpo e sfera in termoplastica, forza della molla standard
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • d3 -0,1: 14 mm
  • l1: 11,5 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 2,7 mm
  • Corsa s +0,1 -0,1: 2,3 mm
  • Spinta1) F1: ~ 11,2 N
  • Spinta1) F2: ~ 22,3 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 50 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 3,2 g
per la dell'articolo
Posizionatore

Materiale

Corpo

  • Acciaio automatico, brunito
  • Acciaio inox 1.4305
  • Plastica POM, blu

Sfera

  • Acciaio inox, temperato
  • Termoplastica POM, bianca

Molla

  • acciaio inox

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

I posizionatori vengono collaudati in modo speciale per la spinta e la corsa della molla.

Riferimenti

Esecuzione con filetto frenato a richiesta,vedere appendice - Dati tecnici -

Per il calcolo della forza di scatto, vedere i dettagli all'inizio della sezione.

Prodotto
Article-No.
Disponibile
Prodotto:
Attrezzo di montaggio
d1: M4 mm
Article-No.:
22075.0904
Attrezzo di montaggio
  • Attrezzo di montaggio
  • d1: M4
  • b: 50 mm
  • d: 5,2 mm
  • l: 55 mm
  • Peso: 20 g
Prodotto:
Attrezzo di montaggio
d1: M5 mm
Article-No.:
22075.0905
Attrezzo di montaggio
  • Attrezzo di montaggio
  • d1: M5
  • b: 50 mm
  • d: 6,7 mm
  • l: 55 mm
  • Peso: 24 g
Prodotto:
Attrezzo di montaggio
d1: M6 mm
Article-No.:
22075.0906
Attrezzo di montaggio
  • Attrezzo di montaggio
  • d1: M6
  • b: 50 mm
  • d: 7,7 mm
  • l: 60 mm
  • Peso: 30 g
Prodotto:
Attrezzo di montaggio
d1: M8 mm
Article-No.:
22075.0908
Attrezzo di montaggio
  • Attrezzo di montaggio
  • d1: M8
  • b: 60 mm
  • d: 9,7 mm
  • l: 60 mm
  • Peso: 47 g
Prodotto:
Attrezzo di montaggio
d1: M10 mm
Article-No.:
22075.0910
Attrezzo di montaggio
  • Attrezzo di montaggio
  • d1: M10
  • b: 60 mm
  • d: 11,7 mm
  • l: 70 mm
  • Peso: 72 g
Prodotto:
Attrezzo di montaggio
d1: M12 mm
Article-No.:
22075.0912
Attrezzo di montaggio
  • Attrezzo di montaggio
  • d1: M12
  • b: 80 mm
  • d: 13,7 mm
  • l: 80 mm
  • Peso: 127 g
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22075. Posizionatori – con colletto e sfera, asola frontale
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori - Parti Speciali
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori in pollici
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Flyer Spring Plungers
Categoria:
Informazioni materiale
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Si prega di selezionare una versione (codice articolo nella scheda della tabella degli ordini) per le informazioni complete e dettagliate sulla conformità