22075.0608 - Posizionatore
con colletto e sfera, asola frontale

Questi posizionatori possono essere usati per esempio, come arresti o espulsori.

Questo imbastitore è caratterizzato dal collare con asola frontale. Questo lo rende adatto per applicazioni che richiedono una superficie piana quando avvitato.

Questo articolo 22075.0608 - Posizionatore con colletto e sfera, asola frontale / Corpo in termoplastica, sfera in acciaio inox, forza della molla standard (d1: M8, l1: 7 mm, Corsa s +0,1 -0,1: 1,5 mm) è una variante del gruppo di articoli Po­si­zio­na­to­ri con colletto e sfera, asola frontale (EH 22075.)

Ma­te­ria­le
Sfera
d1 [mm]
l1 [mm]
Spin­ta1) - F1 ~ [N]
Spin­ta1) - F2 ~ [N]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Plastica
Sfera:
Acciaio inox, temperato
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
7 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 5,7 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 10,2 N
Article-No.:
22075.0608
Documenti
Posizionatore
  • Corpo in termoplastica, sfera in acciaio inox, forza della molla standard
  • d1: M8
  • d2: 5 mm
  • d3 -0,1: 10 mm
  • l1: 7 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 1,5 mm
  • Corsa s +0,1 -0,1: 1,5 mm
  • Spinta1) F1: ~ 5,7 N
  • Spinta1) F2: ~ 10,2 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 50 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 0,9 g
Posizionatore
Prodotto
Article-No.
Disponibile
Prodotto:
Attrezzo di montaggio
d1: M8 mm
Article-No.:
22075.0908
Attrezzo di montaggio
  • Attrezzo di montaggio
  • d1: M8
  • b: 60 mm
  • d: 9,7 mm
  • l: 60 mm
  • Peso: 47 g

Materiale

Corpo

  • Plastica POM, blu

Sfera

  • Acciaio inox, temperato

Molla

  • acciaio inox

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

I posizionatori vengono collaudati in modo speciale per la spinta e la corsa della molla.

Riferimenti

Esecuzione con filetto frenato a richiesta,vedere appendice - Dati tecnici -

Per il calcolo della forza di scatto, vedere i dettagli all'inizio della sezione.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22075.0608
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori - Parti Speciali
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori in pollici
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Flyer Spring Plungers
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.