Questi posizionatori possono essere usati per esempio, come arresti o espulsori.
Questo imbastitore è caratterizzato dal collare con asola frontale. Questo lo rende adatto per applicazioni che richiedono una superficie piana quando avvitato.
Questo articolo 22075.0004 - Posizionatore con colletto e sfera, asola frontale / Corpo in acciao inox tagliato, sfera in acciao inox, carico standard della molla (d1: M4, l1: 4 mm, Corsa s +0,1 -0,1: 0,6 mm) è una variante del gruppo di articoli Posizionatori con colletto e sfera, asola frontale (EH 22075.)
Corpo
Sfera
Molla
Esecuzioni speciali a richiesta.
I posizionatori vengono collaudati in modo speciale per la spinta e la corsa della molla.
Esecuzione con filetto frenato a richiesta,vedere appendice - Dati tecnici -
Per il calcolo della forza di scatto, vedere i dettagli all'inizio della sezione.
Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.
Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.