Po­si­zio­na­to­ri lisci, con colletto e sfera

EH 22080.

Questi posizionatori possono essere usati per esempio, come arresti o espulsori.

La tua selezione ha prodotto 39 risultati

Ma­te­ria­le
Sfera
Spin­ta
d1 +0,1 [mm]
l1 [mm]
Spin­ta1) F1 ~ [N]
Spin­ta1) F2 ~ [N]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Sfera:
Acciaio inox, temperato
Spin­ta:
Leggero
d1 +0,1 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
4 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 0,4 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 1,3 N
Article-No.:
22080.1003
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Corpo e sfera in acciaio inox, forza della molla ridotta – Fig. 1
  • d1 +0,1: 3 mm
  • d2: 2,38 mm
  • d3: 3,5 mm
  • l1: 4 mm
  • l2: 0,6 mm
  • Corsa s: 0,7 mm
  • Spinta1) F1: ~ 0,4 N
  • Spinta1) F2: ~ 1,3 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Foro di ricezione H7: 3 mm
  • Peso: 0,1 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Sfera:
Acciaio inox, temperato
Spin­ta:
Leggero
d1 +0,1 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 0,4 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 1 N
Article-No.:
22080.1004
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Corpo e sfera in acciaio inox, forza della molla ridotta – Fig. 1
  • d1 +0,1: 4 mm
  • d2: 3 mm
  • d3: 4,6 mm
  • l1: 5 mm
  • l2: 0,9 mm
  • Corsa s: 1 mm
  • Spinta1) F1: ~ 0,4 N
  • Spinta1) F2: ~ 1 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Foro di ricezione H7: 4 mm
  • Peso: 0,3 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Sfera:
Acciaio inox, temperato
Spin­ta:
Leggero
d1 +0,1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
6 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 0,5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 4,7 N
Article-No.:
22080.1005
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Corpo e sfera in acciaio inox, forza della molla ridotta – Fig. 1
  • d1 +0,1: 5 mm
  • d2: 4 mm
  • d3: 5,6 mm
  • l1: 6 mm
  • l2: 0,9 mm
  • Corsa s: 1,4 mm
  • Spinta1) F1: ~ 0,5 N
  • Spinta1) F2: ~ 4,7 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Foro di ricezione H7: 5 mm
  • Peso: 0,6 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Sfera:
Acciaio inox, temperato
Spin­ta:
Leggero
d1 +0,1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
7 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 2,3 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 6,5 N
Article-No.:
22080.1006
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Corpo e sfera in acciaio inox, forza della molla ridotta – Fig. 1
  • d1 +0,1: 6 mm
  • d2: 5 mm
  • d3: 6,5 mm
  • l1: 7 mm
  • l2: 1 mm
  • Corsa s: 1,8 mm
  • Spinta1) F1: ~ 2,3 N
  • Spinta1) F2: ~ 6,5 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Foro di ricezione H7: 6 mm
  • Peso: 1 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Sfera:
Acciaio inox, temperato
Spin­ta:
Leggero
d1 +0,1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
9 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 9 N
Article-No.:
22080.1008
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Corpo e sfera in acciaio inox, forza della molla ridotta – Fig. 1
  • d1 +0,1: 8 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 8,5 mm
  • l1: 9 mm
  • l2: 1,1 mm
  • Corsa s: 2,4 mm
  • Spinta1) F1: ~ 4 N
  • Spinta1) F2: ~ 9 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Foro di ricezione H7: 8 mm
  • Peso: 2 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Sfera:
Acciaio inox, temperato
Spin­ta:
Leggero
d1 +0,1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
13 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 3,9 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 10 N
Article-No.:
22080.1010
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Corpo e sfera in acciaio inox, forza della molla ridotta – Fig. 1
  • d1 +0,1: 10 mm
  • d2: 8,5 mm
  • d3: 11 mm
  • l1: 13 mm
  • l2: 1,5 mm
  • Corsa s: 3,3 mm
  • Spinta1) F1: ~ 3,9 N
  • Spinta1) F2: ~ 10 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Foro di ricezione H7: 10 mm
  • Peso: 4 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Sfera:
Acciaio inox, temperato
Spin­ta:
Leggero
d1 +0,1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
16 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 6,2 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 14,6 N
Article-No.:
22080.1012
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Corpo e sfera in acciaio inox, forza della molla ridotta – Fig. 1
  • d1 +0,1: 12 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 13 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: 2,3 mm
  • Corsa s: 4 mm
  • Spinta1) F1: ~ 6,2 N
  • Spinta1) F2: ~ 14,6 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Foro di ricezione H7: 12 mm
  • Peso: 7 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Sfera:
Acciaio inox, temperato
Spin­ta:
Norma
d1 +0,1 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
4 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 1,8 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 3,5 N
Article-No.:
22080.0003
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Corpo e sfera in acciaio inox, forza della molla standard – Fig. 1
  • d1 +0,1: 3 mm
  • d2: 2,38 mm
  • d3: 3,5 mm
  • l1: 4 mm
  • l2: ~ 0,6 mm
  • Corsa s: 0,7 mm
  • Spinta1) F1: ~ 1,8 N
  • Spinta1) F2: ~ 3,5 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Foro di ricezione H7: 3 mm
  • Peso: 0,1 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Sfera:
Acciaio inox, temperato
Spin­ta:
Norma
d1 +0,1 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 2,5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 6 N
Article-No.:
22080.0004
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Corpo e sfera in acciaio inox, forza della molla standard – Fig. 1
  • d1 +0,1: 4 mm
  • d2: 3 mm
  • d3: 4,6 mm
  • l1: 5 mm
  • l2: ~ 0,9 mm
  • Corsa s: 1 mm
  • Spinta1) F1: ~ 2,5 N
  • Spinta1) F2: ~ 6 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Foro di ricezione H7: 4 mm
  • Peso: 0,3 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Sfera:
Acciaio inox, temperato
Spin­ta:
Norma
d1 +0,1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
6 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 6,5 N
Article-No.:
22080.0005
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Corpo e sfera in acciaio inox, forza della molla standard – Fig. 1
  • d1 +0,1: 5 mm
  • d2: 4 mm
  • d3: 5,6 mm
  • l1: 6 mm
  • l2: ~ 0,9 mm
  • Corsa s: 1,4 mm
  • Spinta1) F1: ~ 3 N
  • Spinta1) F2: ~ 6,5 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Foro di ricezione H7: 5 mm
  • Peso: 0,6 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Sfera:
Acciaio inox, temperato
Spin­ta:
Norma
d1 +0,1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
7 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 5,5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 11,5 N
Article-No.:
22080.0006
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Corpo e sfera in acciaio inox, forza della molla standard – Fig. 1
  • d1 +0,1: 6 mm
  • d2: 5 mm
  • d3: 6,5 mm
  • l1: 7 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Corsa s: 1,8 mm
  • Spinta1) F1: ~ 5,5 N
  • Spinta1) F2: ~ 11,5 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Foro di ricezione H7: 6 mm
  • Peso: 1 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Sfera:
Acciaio inox, temperato
Spin­ta:
Norma
d1 +0,1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
9 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 12,5 N
Article-No.:
22080.0008
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Corpo e sfera in acciaio inox, forza della molla standard – Fig. 1
  • d1 +0,1: 8 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 8,5 mm
  • l1: 9 mm
  • l2: ~ 1,1 mm
  • Corsa s: 2,4 mm
  • Spinta1) F1: ~ 7 N
  • Spinta1) F2: ~ 12,5 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Foro di ricezione H7: 8 mm
  • Peso: 2,1 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Sfera:
Acciaio inox, temperato
Spin­ta:
Norma
d1 +0,1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
13 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 18,5 N
Article-No.:
22080.0010
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Corpo e sfera in acciaio inox, forza della molla standard – Fig. 1
  • d1 +0,1: 10 mm
  • d2: 8,5 mm
  • d3: 11 mm
  • l1: 13 mm
  • l2: ~ 1,5 mm
  • Corsa s: 3,3 mm
  • Spinta1) F1: ~ 8,5 N
  • Spinta1) F2: ~ 18,5 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Foro di ricezione H7: 10 mm
  • Peso: 4,5 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Sfera:
Acciaio inox, temperato
Spin­ta:
Norma
d1 +0,1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
16 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 26,5 N
Article-No.:
22080.0012
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Corpo e sfera in acciaio inox, forza della molla standard – Fig. 1
  • d1 +0,1: 12 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 13 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: ~ 2,3 mm
  • Corsa s: 4 mm
  • Spinta1) F1: ~ 12 N
  • Spinta1) F2: ~ 26,5 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Foro di ricezione H7: 12 mm
  • Peso: 7,2 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Sfera:
Acciaio inox, temperato
Spin­ta:
Rinforzato
d1 +0,1 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
4 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 2,4 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 5,5 N
Article-No.:
22080.2003
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Corpo e sfera in acciaio inox, forza della molla maggiorata – Fig. 1
  • d1 +0,1: 3 mm
  • d2: 2,38 mm
  • d3: 3,5 mm
  • l1: 4 mm
  • l2: 0,6 mm
  • Corsa s: 0,7 mm
  • Spinta1) F1: ~ 2,4 N
  • Spinta1) F2: ~ 5,5 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Foro di ricezione H7: 3 mm
  • Peso: 0,1 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Sfera:
Acciaio inox, temperato
Spin­ta:
Rinforzato
d1 +0,1 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 10,4 N
Article-No.:
22080.2004
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Corpo e sfera in acciaio inox, forza della molla maggiorata – Fig. 1
  • d1 +0,1: 4 mm
  • d2: 3 mm
  • d3: 4,6 mm
  • l1: 5 mm
  • l2: 0,9 mm
  • Corsa s: 1 mm
  • Spinta1) F1: ~ 5 N
  • Spinta1) F2: ~ 10,4 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Foro di ricezione H7: 4 mm
  • Peso: 0,3 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Sfera:
Acciaio inox, temperato
Spin­ta:
Rinforzato
d1 +0,1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
6 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Article-No.:
22080.2005
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Corpo e sfera in acciaio inox, forza della molla maggiorata – Fig. 1
  • d1 +0,1: 5 mm
  • d2: 4 mm
  • d3: 5,6 mm
  • l1: 6 mm
  • l2: 0,9 mm
  • Corsa s: 1,4 mm
  • Spinta1) F1: ~ 6 N
  • Spinta1) F2: ~ 12 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Foro di ricezione H7: 5 mm
  • Peso: 0,6 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Sfera:
Acciaio inox, temperato
Spin­ta:
Rinforzato
d1 +0,1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
7 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 7,3 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Article-No.:
22080.2006
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Corpo e sfera in acciaio inox, forza della molla maggiorata – Fig. 1
  • d1 +0,1: 6 mm
  • d2: 5 mm
  • d3: 6,5 mm
  • l1: 7 mm
  • l2: 1 mm
  • Corsa s: 1,8 mm
  • Spinta1) F1: ~ 7,3 N
  • Spinta1) F2: ~ 19 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Foro di ricezione H7: 6 mm
  • Peso: 1 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Sfera:
Acciaio inox, temperato
Spin­ta:
Rinforzato
d1 +0,1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
9 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Article-No.:
22080.2008
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Corpo e sfera in acciaio inox, forza della molla maggiorata – Fig. 1
  • d1 +0,1: 8 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 8,5 mm
  • l1: 9 mm
  • l2: 1,1 mm
  • Corsa s: 2,4 mm
  • Spinta1) F1: ~ 11 N
  • Spinta1) F2: ~ 25 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Foro di ricezione H7: 8 mm
  • Peso: 2,2 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Sfera:
Acciaio inox, temperato
Spin­ta:
Rinforzato
d1 +0,1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
13 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 17 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 37 N
Article-No.:
22080.2010
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Corpo e sfera in acciaio inox, forza della molla maggiorata – Fig. 1
  • d1 +0,1: 10 mm
  • d2: 8,5 mm
  • d3: 11 mm
  • l1: 13 mm
  • l2: 1,5 mm
  • Corsa s: 3,3 mm
  • Spinta1) F1: ~ 17 N
  • Spinta1) F2: ~ 37 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Foro di ricezione H7: 10 mm
  • Peso: 4,6 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Sfera:
Acciaio inox, temperato
Spin­ta:
Rinforzato
d1 +0,1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
16 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 28 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 57 N
Article-No.:
22080.2012
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Corpo e sfera in acciaio inox, forza della molla maggiorata – Fig. 1
  • d1 +0,1: 12 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 13 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: 2,3 mm
  • Corsa s: 4 mm
  • Spinta1) F1: ~ 28 N
  • Spinta1) F2: ~ 57 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Foro di ricezione H7: 12 mm
  • Peso: 7,4 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
Ottone
Sfera:
Acciaio inox, temperato
Spin­ta:
Norma
d1 +0,1 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
4 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 1,8 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 3,5 N
Article-No.:
22080.0203
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Corpo in ottone, sfera in acciaio inox, forza della molla standard – Fig. 2
  • d1 +0,1: 3 mm
  • d2: 2,38 mm
  • d3: 3,6 mm
  • l1: 4 mm
  • l2: ~ 0,6 mm
  • Corsa s: 0,6 mm
  • Spinta1) F1: ~ 1,8 N
  • Spinta1) F2: ~ 3,5 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Foro di ricezione H7: 3 mm
  • Peso: 0,2 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
Ottone
Sfera:
Acciaio inox, temperato
Spin­ta:
Norma
d1 +0,1 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 6 N
Article-No.:
22080.0204
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Corpo in ottone, sfera in acciaio inox, forza della molla standard – Fig. 2
  • d1 +0,1: 4 mm
  • d2: 3 mm
  • d3: 4,5 mm
  • l1: 5 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Corsa s: 0,8 mm
  • Spinta1) F1: ~ 3 N
  • Spinta1) F2: ~ 6 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Foro di ricezione H7: 4 mm
  • Peso: 0,4 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
Ottone
Sfera:
Acciaio inox, temperato
Spin­ta:
Norma
d1 +0,1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
6 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 6,5 N
Article-No.:
22080.0205
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Corpo in ottone, sfera in acciaio inox, forza della molla standard – Fig. 2
  • d1 +0,1: 5 mm
  • d2: 4 mm
  • d3: 5,5 mm
  • l1: 6 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Corsa s: 1 mm
  • Spinta1) F1: ~ 4 N
  • Spinta1) F2: ~ 6,5 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Foro di ricezione H7: 5 mm
  • Peso: 0,7 g
per la dell'articolo
Posizionatore

Materiale

Corpo

  • Acciaio inox 1.4303
  • Ottone
  • Plastica POM, blu

Sfera

  • Acciaio inox, temperato
  • Termoplastica POM, bianca

Molla

  • acciaio inox

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

I posizionatori vengono collaudati in modo speciale per la spinta e la corsa della molla.

Riferimenti

Per il calcolo della forza di scatto, vedere i dettagli all'inizio della sezione.

Versione con forze elastiche più elevate vedi "EH 22080. Pressori a molla, lisci, lunghi, con colletto e sfera".

Caratteristiche

Spinta ridotta: una riga di marcatura

Spinta normale: nessuna marcatura

Spinta maggiorata: due righe di marcatura

Assemblaggio

È consigliata una tolleranza H7 per il foro di ricezione della quota d1.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22080. Posizionatori – lisci, con colletto e sfera
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori - Parti Speciali
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori in pollici
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Flyer Spring Plungers
Categoria:
Informazioni materiale
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Si prega di selezionare una versione (codice articolo nella scheda della tabella degli ordini) per le informazioni complete e dettagliate sulla conformità