Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 5 risultati
Materiale:
acciaio inox
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 12,9 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Maggior dettagli
d1 +0,1 +0,04: 4 mm
d2 : 3 mm
d3 : 4,6 mm
d4 : 3,85 mm
d5 ±0,04: 4 mm
l1 : 10,7 mm
l2 : ~ 0,9 mm
l3 : ~ 1,8 mm
l4 : ~ 5,6 mm
Corsa s +0,2 -0,1: 0,9 mm
Spinta1) F1 : ~ 12,9 N
Spinta1) F2 : ~ 19 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Foro di ricezione H7: 4 mm
Peso: 0,6 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 19,3 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 29,2 N
Maggior dettagli
d1 +0,1 +0,04: 5 mm
d2 : 4 mm
d3 : 5,6 mm
d4 : 4,85 mm
d5 ±0,04: 5 mm
l1 : 12 mm
l2 : ~ 0,9 mm
l3 : ~ 2,1 mm
l4 : ~ 6 mm
Corsa s +0,2 -0,1: 1,3 mm
Spinta1) F1 : ~ 19,3 N
Spinta1) F2 : ~ 29,2 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Foro di ricezione H7: 5 mm
Peso: 1 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 28 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 47,5 N
Maggior dettagli
d1 +0,1 +0,04: 6 mm
d2 : 5 mm
d3 : 6,5 mm
d4 : 5,85 mm
d5 ±0,04: 6 mm
l1 : 15 mm
l2 : ~ 1 mm
l3 : ~ 2,3 mm
l4 : ~ 8,2 mm
Corsa s +0,2 -0,1: 1,7 mm
Spinta1) F1 : ~ 28 N
Spinta1) F2 : ~ 47,5 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Foro di ricezione H7: 6 mm
Peso: 1,7 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 40 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 67,3 N
Maggior dettagli
d1 +0,1 +0,04: 8 mm
d2 : 6,5 mm
d3 : 8,5 mm
d4 : 7,55 mm
d5 ±0,04: 8 mm
l1 : 18 mm
l2 : ~ 1,1 mm
l3 : ~ 2,9 mm
l4 : ~ 9,5 mm
Corsa s +0,2 -0,1: 2,3 mm
Spinta1) F1 : ~ 40 N
Spinta1) F2 : ~ 67,3 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Foro di ricezione H7: 8 mm
Peso: 3,6 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
10 mm
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 66 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 105 N
Maggior dettagli
d1 +0,1 +0,04: 10 mm
d2 : 8,5 mm
d3 : 11 mm
d4 : 9,55 mm
d5 ±0,04: 10 mm
l1 : 26 mm
l2 : ~ 1,5 mm
l3 : ~ 4,2 mm
l4 : ~ 14,3 mm
Corsa s +0,2 -0,1: 3,1 mm
Spinta1) F1 : ~ 66 N
Spinta1) F2 : ~ 105 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Foro di ricezione H7: 10 mm
Peso: 7,6 g
per la dell'articolo
Materiale
Corpo
Sfera
Molla
Note
Esecuzioni speciali a richiesta.
I posizionatori vengono collaudati in modo speciale per la spinta e la corsa della molla.
Riferimenti
Per il calcolo della forza di scatto, vedere i dettagli all'inizio della sezione.
Scheda EH 22080. Posizionatori – lisci, lunghi, con collare e sfera
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori - Parti Speciali
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.