Questi posizionatori possono essere usati per esempio, come arresti o espulsori.
Questo articolo 22080.0008 - Posizionatore lisci, con colletto e sfera / Corpo e sfera in acciaio inox, forza della molla standard (d1 +0,1: 8 mm) è una variante del gruppo di articoli Posizionatori lisci, con colletto e sfera (EH 22080.)
Corpo
Sfera
Molla
Esecuzioni speciali a richiesta.
I posizionatori vengono collaudati in modo speciale per la spinta e la corsa della molla.
Per il calcolo della forza di scatto, vedere i dettagli all'inizio della sezione.
Versione con forze elastiche più elevate vedi "EH 22080. Pressori a molla, lisci, lunghi, con colletto e sfera".
È consigliata una tolleranza H7 per il foro di ricezione della quota d1.
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.