I posizionatori a molla sono elementi composto da una molla compressa da una sfera o un perno. I posizionatori sono spesso indicati come fermi a sfera. Sono utilizzati nelle più svariate applicazioni ed in settori molteplici, ad es. per fissare, mantenere in posizione, posizionare e applicare della pressione.
La procedura di assemblaggio e lo specifico processo di produzione utilizzato, ci consente di garantire un livello di affidabilità funzionale elevato - per esempio con forze e corse della molla certificate.
La nostra gamma è davvero completa e comprende un gran numero di varianti:
Versioni con corpo filettato (da M3 a M24) e corpo liscio (da 2 a 12 mm di diametro)
Corpo realizzato in acciaio, acciaio inox (1.4305) e plastica
Sfere realizzate in acciaio temperato, acciaio inox (1.4305), plastica e ceramica
Perni realizzati in acciaio temperato, acciaio inox (1.4305), plastica
Diversi carichi della molla (ridotta, standard, maggiorata
Montaggio tramite esagono incassato e taglio per cacciavite
Con / senza testa (versioni filettate)
Con / senza collare (versioni lisce)
L'ultima aggiunta a questa gamma prodotti, sono i posizionatori a molla con sfera mobile. Oltre a minimizzare l'usura sul pezzo, le sfere, montate in un supporto di plastica, sono isolate anche elettricamente.
In opzione è possibile richiedere i modelli filettati anche con rivestimento frena-filetti.
In aggiunta alla gamma metrica, i posizionatori a molla sono disponibile anche in versione in pollici.
Per applicazioni speciali possiamo anche progettare e costruire versioni speciali speciali a disegno per soddisfare qualsiasi necessità del cliente.