Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 62 risultati
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 2,5 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 3 N
Maggior dettagli
Acciaio automatico, spinta normale
d1 : M3
d2 : 1 mm
l: 12 mm
n: 0,4 mm
t: 0,5 mm
SW: 0,7 mm
Corsa s: 1 mm
Spinta1) F1 : ~ 2,5 N
Spinta1) F2 : ~ 3 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 0,4 g
per la dell'articolo
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Maggior dettagli
Acciaio automatico, spinta normale
d1 : M4
d2 : 1,5 mm
l: 15 mm
n: 0,6 mm
t: 0,6 mm
SW: 1,3 mm
Corsa s: 1,5 mm
Spinta1) F1 : ~ 4 N
Spinta1) F2 : ~ 16 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 0,9 g
per la dell'articolo
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 20 N
Maggior dettagli
Acciaio automatico, spinta normale
d1 : M5
d2 : 2,4 mm
l: 18 mm
n: 1,2 mm
t: 0,8 mm
SW: 1,5 mm
Corsa s: 2,3 mm
Spinta1) F1 : ~ 6 N
Spinta1) F2 : ~ 20 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 1,7 g
per la dell'articolo
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Maggior dettagli
Acciaio automatico, spinta normale
d1 : M6
d2 : 2,7 mm
l: 20 mm
n: 1,3 mm
t: 0,9 mm
SW: 2 mm
Corsa s: 2,5 mm
Spinta1) F1 : ~ 7 N
Spinta1) F2 : ~ 22 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 2,8 g
per la dell'articolo
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Maggior dettagli
Acciaio automatico, spinta normale
d1 : M8
d2 : 3,5 mm
l: 22 mm
n: 1,5 mm
t: 1,4 mm
SW: 2,5 mm
Corsa s: 3 mm
Spinta1) F1 : ~ 8 N
Spinta1) F2 : ~ 38 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 5,7 g
per la dell'articolo
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Maggior dettagli
Acciaio automatico, spinta normale
d1 : M10
d2 : 4 mm
l: 22 mm
n: 1,5 mm
t: 1,4 mm
SW: 3 mm
Corsa s: 3 mm
Spinta1) F1 : ~ 10 N
Spinta1) F2 : ~ 38 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 9,2 g
per la dell'articolo
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
Maggior dettagli
Acciaio automatico, spinta normale
d1 : M12
d2 : 6 mm
l: 28 mm
n: 2,7 mm
t: 2 mm
SW: 4 mm
Corsa s: 4 mm
Spinta1) F1 : ~ 10 N
Spinta1) F2 : ~ 54 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 16 g
per la dell'articolo
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 38 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 100 N
Maggior dettagli
Acciaio automatico, spinta normale
d1 : M16
d2 : 7,5 mm
l: 32 mm
n: 3,2 mm
t: 2,5 mm
SW: 5 mm
Corsa s: 5 mm
Spinta1) F1 : ~ 38 N
Spinta1) F2 : ~ 100 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 35 g
per la dell'articolo
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 58 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 140 N
Maggior dettagli
Acciaio automatico, spinta normale
d1 : M20
d2 : 10 mm
l: 40 mm
n: 3,7 mm
t: 3 mm
SW: 6 mm
Corsa s: 7 mm
Spinta1) F1 : ~ 58 N
Spinta1) F2 : ~ 140 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 67 g
per la dell'articolo
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 80 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 180 N
Maggior dettagli
Acciaio automatico, spinta normale
d1 : M24
d2 : 12 mm
l: 52 mm
n: 3,7 mm
t: 3 mm
SW: 8 mm
Corsa s: 10 mm
Spinta1) F1 : ~ 80 N
Spinta1) F2 : ~ 180 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 129 g
per la dell'articolo
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 44 N
Maggior dettagli
Acciaio automatico, spinta maggiorata
d1 : M5
d2 : 2,4 mm
l: 18 mm
n: 1,2 mm
t: 0,8 mm
SW: 1,5 mm
Corsa s: 2,3 mm
Spinta1) F1 : ~ 15 N
Spinta1) F2 : ~ 44 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 1,6 g
per la dell'articolo
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 48 N
Maggior dettagli
Acciaio automatico, spinta maggiorata
d1 : M6
d2 : 2,7 mm
l: 20 mm
n: 1,3 mm
t: 0,9 mm
SW: 2 mm
Corsa s: 2,5 mm
Spinta1) F1 : ~ 20 N
Spinta1) F2 : ~ 48 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 2,8 g
per la dell'articolo
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 26 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 70 N
Maggior dettagli
Acciaio automatico, spinta maggiorata
d1 : M8
d2 : 3,5 mm
l: 22 mm
n: 1,5 mm
t: 1,4 mm
SW: 2,5 mm
Corsa s: 3 mm
Spinta1) F1 : ~ 26 N
Spinta1) F2 : ~ 70 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 5,7 g
per la dell'articolo
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 26 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 70 N
Maggior dettagli
Acciaio automatico, spinta maggiorata
d1 : M10
d2 : 4 mm
l: 22 mm
n: 1,5 mm
t: 1,4 mm
SW: 3 mm
Corsa s: 3 mm
Spinta1) F1 : ~ 26 N
Spinta1) F2 : ~ 70 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 9,1 g
per la dell'articolo
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 51 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 122 N
Maggior dettagli
Acciaio automatico, spinta maggiorata
d1 : M12
d2 : 6 mm
l: 28 mm
n: 2,7 mm
t: 2 mm
SW: 4 mm
Corsa s: 4 mm
Spinta1) F1 : ~ 51 N
Spinta1) F2 : ~ 122 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 16 g
per la dell'articolo
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 72 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 164 N
Maggior dettagli
Acciaio automatico, spinta maggiorata
d1 : M16
d2 : 7,5 mm
l: 32 mm
n: 3,2 mm
t: 2,5 mm
SW: 5 mm
Corsa s: 5 mm
Spinta1) F1 : ~ 72 N
Spinta1) F2 : ~ 164 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 26 g
per la dell'articolo
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 88 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 206 N
Maggior dettagli
Acciaio automatico, spinta maggiorata
d1 : M20
d2 : 10 mm
l: 40 mm
n: 3,7 mm
t: 3 mm
SW: 6 mm
Corsa s: 7 mm
Spinta1) F1 : ~ 88 N
Spinta1) F2 : ~ 206 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 67 g
per la dell'articolo
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 94 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 250 N
Maggior dettagli
Acciaio automatico, spinta maggiorata
d1 : M24
d2 : 12 mm
l: 52 mm
n: 3,7 mm
t: 3 mm
SW: 8 mm
Corsa s: 10 mm
Spinta1) F1 : ~ 94 N
Spinta1) F2 : ~ 250 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 129 g
per la dell'articolo
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Maggior dettagli
Acciaio automatico puntale in plastica spinta normale
d1 : M4
d2 : 1,5 mm
l: 15 mm
n: 0,6 mm
t: 0,6 mm
SW: 1,3 mm
Corsa s: 1,5 mm
Spinta1) F1 : ~ 4 N
Spinta1) F2 : ~ 16 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 50 °C
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Peso: 0,9 g
per la dell'articolo
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 20 N
Maggior dettagli
Acciaio automatico puntale in plastica spinta normale
d1 : M5
d2 : 2,4 mm
l: 18 mm
n: 1,2 mm
t: 0,8 mm
SW: 1,5 mm
Corsa s: 2,3 mm
Spinta1) F1 : ~ 6 N
Spinta1) F2 : ~ 20 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 50 °C
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Peso: 1,5 g
per la dell'articolo
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Maggior dettagli
Acciaio automatico puntale in plastica spinta normale
d1 : M6
d2 : 2,7 mm
l: 20 mm
n: 1,3 mm
t: 0,9 mm
SW: 2 mm
Corsa s: 2,5 mm
Spinta1) F1 : ~ 7 N
Spinta1) F2 : ~ 22 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 50 °C
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Peso: 2,3 g
per la dell'articolo
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Maggior dettagli
Acciaio automatico puntale in plastica spinta normale
d1 : M8
d2 : 3,5 mm
l: 22 mm
n: 1,5 mm
t: 1,4 mm
SW: 2,5 mm
Corsa s: 3 mm
Spinta1) F1 : ~ 8 N
Spinta1) F2 : ~ 38 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 50 °C
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Peso: 5 g
per la dell'articolo
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Maggior dettagli
Acciaio automatico puntale in plastica spinta normale
d1 : M10
d2 : 4 mm
l: 22 mm
n: 1,5 mm
t: 1,4 mm
SW: 3 mm
Corsa s: 3 mm
Spinta1) F1 : ~ 10 N
Spinta1) F2 : ~ 38 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 50 °C
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Peso: 8,1 g
per la dell'articolo
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
Maggior dettagli
Acciaio automatico puntale in plastica spinta normale
d1 : M12
d2 : 6 mm
l: 28 mm
n: 2,7 mm
t: 2 mm
SW: 4 mm
Corsa s: 4 mm
Spinta1) F1 : ~ 10 N
Spinta1) F2 : ~ 54 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 50 °C
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Peso: 14 g
per la dell'articolo
Materiale
Perno
Acciaio automatico temperato, brunito
Termoplastica POM, bianca
Acciaio inox 1.4305, nitrurato
Corpo
Acciaio automatico, brunito
Acciaio inox 1.4305
Molla
Note
Esecuzioni speciali a richiesta.
I posizionatori vengono collaudati in modo speciale per la spinta e la corsa della molla.
Riferimenti
Esecuzione con filetto frenato a richiesta,vedere appendice - Dati tecnici -
Prodotto:
Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
d1 : M3 mm
Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
d1 : M3
b: 50 mm
d: 2,35 mm
l: 55 mm
Peso: 17 g
Prodotto:
Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
d1 : M4 mm
Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
d1 : M4
b: 50 mm
d: 3 mm
l: 55 mm
Peso: 18 g
Prodotto:
Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
d1 : M5 mm
Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
d1 : M5
b: 50 mm
d: 4 mm
l: 60 mm
Peso: 21 g
Prodotto:
Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
d1 : M6 mm
Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
d1 : M6
b: 60 mm
d: 4,7 mm
l: 60 mm
Peso: 30 g
Prodotto:
Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
d1 : M8 mm
Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
d1 : M8
b: 60 mm
d: 6,45 mm
l: 70 mm
Peso: 39 g
Prodotto:
Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
d1 : M10 mm
Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
d1 : M10
b: 80 mm
d: 8 mm
l: 80 mm
Peso: 66 g
Prodotto:
Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
d1 : M12 mm
Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
d1 : M12
b: 80 mm
d: 9,8 mm
l: 80 mm
Peso: 72 g
Prodotto:
Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
d1 : M16 mm
Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
d1 : M16
b: 100 mm
d: 13,5 mm
l: 105 mm
Peso: 144 g
Prodotto:
Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
d1 : M20 mm
Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
d1 : M20
b: 100 mm
d: 17 mm
l: 115 mm
Peso: 162 g
Prodotto:
Attrezzo di montaggio per dimensioni
d1 : M24 mm
Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
d1 : M24
b: 100 mm
d: 19,9 mm
l: 100 mm
Peso: 258 g
Caratteristiche
Spinta normale: nessuna marcatura
Spinta maggiorata: due righe di marcatura
Assemblaggio
Possono essere montati e smontati sia tramite I'esagono incassato posteriore, sia tramite I'intaglio frontale.
Utilizzare l'apposito cacciavite per il montaggio frontale (lato puntale).
Posizionatori - Parti Speciali
Categoria:
Documentazione
Carrello download:
Scarica il carrello
Si prega di selezionare una versione (codice articolo nella scheda della tabella degli ordini) per le informazioni complete e dettagliate sulla conformità