Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 6 risultati
Versione:
Sfera in acciaio inox
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 17 N
Maggior dettagli
Sfera in acciaio inox
d1 : M6
d2 : 3,5 mm
l: 14 mm
n: 1 mm
Corsa s: 0,9 mm
Spinta1) F1 : ~ 12 N
Spinta1) F2 : ~ 17 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 50 °C
Peso: 0,5 g
per la dell'articolo
Versione:
Sfera in acciaio inox
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Maggior dettagli
Sfera in acciaio inox
d1 : M8
d2 : 5 mm
l: 16 mm
n: 1,2 mm
Corsa s: 1,5 mm
Spinta1) F1 : ~ 20 N
Spinta1) F2 : ~ 35 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 50 °C
Peso: 1,3 g
per la dell'articolo
Versione:
Sfera in acciaio inox
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 25 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 45 N
Maggior dettagli
Sfera in acciaio inox
d1 : M10
d2 : 6 mm
l: 19 mm
n: 1,5 mm
Corsa s: 1,9 mm
Spinta1) F1 : ~ 25 N
Spinta1) F2 : ~ 45 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 50 °C
Peso: 2,5 g
per la dell'articolo
Versione:
Sfera in plastica
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 17 N
Maggior dettagli
Sfera in plastica
d1 : M6
d2 : 3,5 mm
l: 14 mm
n: 1 mm
Corsa s: 0,9 mm
Spinta1) F1 : ~ 12 N
Spinta1) F2 : ~ 17 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 50 °C
Peso: 0,4 g
per la dell'articolo
Versione:
Sfera in plastica
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Maggior dettagli
Sfera in plastica
d1 : M8
d2 : 5 mm
l: 16 mm
n: 1,2 mm
Corsa s: 1,5 mm
Spinta1) F1 : ~ 20 N
Spinta1) F2 : ~ 35 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 50 °C
Peso: 0,9 g
per la dell'articolo
Versione:
Sfera in plastica
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 25 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 45 N
Maggior dettagli
Sfera in plastica
d1 : M10
d2 : 6 mm
l: 19 mm
n: 1,5 mm
Corsa s: 1,9 mm
Spinta1) F1 : ~ 25 N
Spinta1) F2 : ~ 45 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 50 °C
Peso: 1,8 g
per la dell'articolo
Materiale
Corpo
Sfera
Acciaio inox, temperato
Termoplastica POM, bianca
Molla
Note
Esecuzioni speciali a richiesta.
I posizionatori vengono collaudati in modo speciale per la spinta e la corsa della molla.
Riferimenti
Esecuzione con filetto frenato a richiesta,vedere appendice - Dati tecnici -
Per il calcolo della forza di scatto, vedere i dettagli all'inizio della sezione.
Posizionatori - Parti Speciali
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.