Po­si­zio­na­to­ri lisci, senza colletto

EH 22080.

Questi posizionatori possono essere usati per esempio, come arresti o espulsori.

La tua selezione ha prodotto 24 risultati

Ma­te­ria­le
Sfera
Spin­ta
d1 ±0,04 [mm]
l [mm]
Spin­ta1) F1 ~ [N]
Spin­ta1) F2 ~ [N]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Sfera:
Acciaio inox, temperato
Spin­ta:
Norma
d1 ±0,04 [mm]:
2 mm
l [mm]:
3,5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 0,8 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 1,5 N
Article-No.:
22080.0306
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox, spinta normale
  • d1 ±0,04: 2 mm
  • d2: 1 mm
  • l: 3,5 mm
  • Corsa s: 0,3 mm
  • Spinta1) F1: ~ 0,8 N
  • Spinta1) F2: ~ 1,5 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Foro di ricezione Collegamento F8 / Interferenza H9: 2 mm
  • Peso: 0,1 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Sfera:
Acciaio inox, temperato
Spin­ta:
Norma
d1 ±0,04 [mm]:
2,5 mm
l [mm]:
5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 2,8 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 4,7 N
Article-No.:
22080.0308
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox, spinta normale
  • d1 ±0,04: 2,5 mm
  • d2: 1,5 mm
  • l: 5 mm
  • Corsa s: 0,4 mm
  • Spinta1) F1: ~ 2,8 N
  • Spinta1) F2: ~ 4,7 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Foro di ricezione Collegamento F8 / Interferenza H9: 2,5 mm
  • Peso: 0,1 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Sfera:
Acciaio inox, temperato
Spin­ta:
Norma
d1 ±0,04 [mm]:
3 mm
l [mm]:
7 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 7,5 N
Article-No.:
22080.0310
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox, spinta normale
  • d1 ±0,04: 3 mm
  • d2: 2 mm
  • l: 7 mm
  • Corsa s: 0,65 mm
  • Spinta1) F1: ~ 4,5 N
  • Spinta1) F2: ~ 7,5 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Foro di ricezione Collegamento F8 / Interferenza H9: 3 mm
  • Peso: 0,3 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Sfera:
Acciaio inox, temperato
Spin­ta:
Norma
d1 ±0,04 [mm]:
3,5 mm
l [mm]:
9 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Article-No.:
22080.0312
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox, spinta normale
  • d1 ±0,04: 3,5 mm
  • d2: 2,5 mm
  • l: 9 mm
  • Corsa s: 0,8 mm
  • Spinta1) F1: ~ 8,5 N
  • Spinta1) F2: ~ 14 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Foro di ricezione Collegamento F8 / Interferenza H9: 3,5 mm
  • Peso: 0,5 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Sfera:
Acciaio inox, temperato
Spin­ta:
Norma
d1 ±0,04 [mm]:
4 mm
l [mm]:
11 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Article-No.:
22080.0315
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox, spinta normale
  • d1 ±0,04: 4 mm
  • d2: 3 mm
  • l: 11 mm
  • Corsa s: 0,9 mm
  • Spinta1) F1: ~ 8 N
  • Spinta1) F2: ~ 14 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Foro di ricezione Collegamento F8 / Interferenza H9: 4 mm
  • Peso: 0,7 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Sfera:
Acciaio inox, temperato
Spin­ta:
Norma
d1 ±0,04 [mm]:
4,5 mm
l [mm]:
12 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 9,5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 16,5 N
Article-No.:
22080.0317
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox, spinta normale
  • d1 ±0,04: 4,5 mm
  • d2: 3,2 mm
  • l: 12 mm
  • Corsa s: 0,95 mm
  • Spinta1) F1: ~ 9,5 N
  • Spinta1) F2: ~ 16,5 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Foro di ricezione Collegamento F8 / Interferenza H9: 4,5 mm
  • Peso: 1 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Sfera:
Acciaio inox, temperato
Spin­ta:
Norma
d1 ±0,04 [mm]:
5 mm
l [mm]:
13 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Article-No.:
22080.0320
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox, spinta normale
  • d1 ±0,04: 5 mm
  • d2: 3,5 mm
  • l: 13 mm
  • Corsa s: 1 mm
  • Spinta1) F1: ~ 11 N
  • Spinta1) F2: ~ 18 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Foro di ricezione Collegamento F8 / Interferenza H9: 5 mm
  • Peso: 1,4 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Sfera:
Acciaio inox, temperato
Spin­ta:
Norma
d1 ±0,04 [mm]:
5,5 mm
l [mm]:
14 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 15,5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Article-No.:
22080.0322
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox, spinta normale
  • d1 ±0,04: 5,5 mm
  • d2: 4 mm
  • l: 14 mm
  • Corsa s: 1,2 mm
  • Spinta1) F1: ~ 15,5 N
  • Spinta1) F2: ~ 25 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Foro di ricezione Collegamento F8 / Interferenza H9: 5,5 mm
  • Peso: 1,8 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Sfera:
Acciaio inox, temperato
Spin­ta:
Norma
d1 ±0,04 [mm]:
6 mm
l [mm]:
15 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 18 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 31 N
Article-No.:
22080.0325
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox, spinta normale
  • d1 ±0,04: 6 mm
  • d2: 4,5 mm
  • l: 15 mm
  • Corsa s: 1,5 mm
  • Spinta1) F1: ~ 18 N
  • Spinta1) F2: ~ 31 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Foro di ricezione Collegamento F8 / Interferenza H9: 6 mm
  • Peso: 2,3 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Sfera:
Acciaio inox, temperato
Spin­ta:
Norma
d1 ±0,04 [mm]:
8 mm
l [mm]:
18 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 45 N
Article-No.:
22080.0327
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox, spinta normale
  • d1 ±0,04: 8 mm
  • d2: 6 mm
  • l: 18 mm
  • Corsa s: 2 mm
  • Spinta1) F1: ~ 24 N
  • Spinta1) F2: ~ 45 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Foro di ricezione Collegamento F8 / Interferenza H9: 8 mm
  • Peso: 5 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Sfera:
Acciaio inox, temperato
Spin­ta:
Norma
d1 ±0,04 [mm]:
10 mm
l [mm]:
20 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 26 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 49 N
Article-No.:
22080.0330
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox, spinta normale
  • d1 ±0,04: 10 mm
  • d2: 8 mm
  • l: 20 mm
  • Corsa s: 2,5 mm
  • Spinta1) F1: ~ 26 N
  • Spinta1) F2: ~ 49 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Foro di ricezione Collegamento F8 / Interferenza H9: 10 mm
  • Peso: 8,4 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Sfera:
Acciaio inox, temperato
Spin­ta:
Norma
d1 ±0,04 [mm]:
12 mm
l [mm]:
22 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 41 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 86 N
Article-No.:
22080.0332
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox, spinta normale
  • d1 ±0,04: 12 mm
  • d2: 10 mm
  • l: 22 mm
  • Corsa s: 3,5 mm
  • Spinta1) F1: ~ 41 N
  • Spinta1) F2: ~ 86 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Foro di ricezione Collegamento F8 / Interferenza H9: 12 mm
  • Peso: 12 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Sfera:
Acciaio inox, temperato
Spin­ta:
Rinforzato
d1 ±0,04 [mm]:
2 mm
l [mm]:
3,5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 1,3 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 2,2 N
Article-No.:
22080.0356
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox, spinta maggiorata
  • d1 ±0,04: 2 mm
  • d2: 1 mm
  • l: 3,5 mm
  • Corsa s: 0,3 mm
  • Spinta1) F1: ~ 1,3 N
  • Spinta1) F2: ~ 2,2 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Foro di ricezione Collegamento F8 / Interferenza H9: 2 mm
  • Peso: 0,1 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Sfera:
Acciaio inox, temperato
Spin­ta:
Rinforzato
d1 ±0,04 [mm]:
2,5 mm
l [mm]:
5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 4,7 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 7,1 N
Article-No.:
22080.0358
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox, spinta maggiorata
  • d1 ±0,04: 2,5 mm
  • d2: 1,5 mm
  • l: 5 mm
  • Corsa s: 2,5 mm
  • Spinta1) F1: ~ 4,7 N
  • Spinta1) F2: ~ 7,1 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Foro di ricezione Collegamento F8 / Interferenza H9: 2,5 mm
  • Peso: 0,1 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Sfera:
Acciaio inox, temperato
Spin­ta:
Rinforzato
d1 ±0,04 [mm]:
3 mm
l [mm]:
7 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 7,8 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 11,6 N
Article-No.:
22080.0360
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox, spinta maggiorata
  • d1 ±0,04: 3 mm
  • d2: 2 mm
  • l: 7 mm
  • Corsa s: 0,65 mm
  • Spinta1) F1: ~ 7,8 N
  • Spinta1) F2: ~ 11,6 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Foro di ricezione Collegamento F8 / Interferenza H9: 3 mm
  • Peso: 0,3 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Sfera:
Acciaio inox, temperato
Spin­ta:
Rinforzato
d1 ±0,04 [mm]:
3,5 mm
l [mm]:
9 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Article-No.:
22080.0362
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox, spinta maggiorata
  • d1 ±0,04: 3,5 mm
  • d2: 2,5 mm
  • l: 9 mm
  • Corsa s: 0,8 mm
  • Spinta1) F1: ~ 12 N
  • Spinta1) F2: ~ 18 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Foro di ricezione Collegamento F8 / Interferenza H9: 3,5 mm
  • Peso: 0,5 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Sfera:
Acciaio inox, temperato
Spin­ta:
Rinforzato
d1 ±0,04 [mm]:
4 mm
l [mm]:
11 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Article-No.:
22080.0365
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox, spinta maggiorata
  • d1 ±0,04: 4 mm
  • d2: 3 mm
  • l: 11 mm
  • Corsa s: 0,9 mm
  • Spinta1) F1: ~ 15 N
  • Spinta1) F2: ~ 22 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Foro di ricezione Collegamento F8 / Interferenza H9: 4 mm
  • Peso: 0,7 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Sfera:
Acciaio inox, temperato
Spin­ta:
Rinforzato
d1 ±0,04 [mm]:
4,5 mm
l [mm]:
12 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 18,7 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 25,1 N
Article-No.:
22080.0367
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox, spinta maggiorata
  • d1 ±0,04: 4,5 mm
  • d2: 3,2 mm
  • l: 12 mm
  • Corsa s: 0,95 mm
  • Spinta1) F1: ~ 18,7 N
  • Spinta1) F2: ~ 25,1 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Foro di ricezione Collegamento F8 / Interferenza H9: 4,5 mm
  • Peso: 1 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Sfera:
Acciaio inox, temperato
Spin­ta:
Rinforzato
d1 ±0,04 [mm]:
5 mm
l [mm]:
13 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 19,3 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 26,6 N
Article-No.:
22080.0370
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox, spinta maggiorata
  • d1 ±0,04: 5 mm
  • d2: 3,5 mm
  • l: 13 mm
  • Corsa s: 1 mm
  • Spinta1) F1: ~ 19,3 N
  • Spinta1) F2: ~ 26,6 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Foro di ricezione Collegamento F8 / Interferenza H9: 5 mm
  • Peso: 1,4 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Sfera:
Acciaio inox, temperato
Spin­ta:
Rinforzato
d1 ±0,04 [mm]:
5,5 mm
l [mm]:
14 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 25,1 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 39,2 N
Article-No.:
22080.0372
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox, spinta maggiorata
  • d1 ±0,04: 5,5 mm
  • d2: 4 mm
  • l: 14 mm
  • Corsa s: 1,2 mm
  • Spinta1) F1: ~ 25,1 N
  • Spinta1) F2: ~ 39,2 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Foro di ricezione Collegamento F8 / Interferenza H9: 5,5 mm
  • Peso: 1,8 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Sfera:
Acciaio inox, temperato
Spin­ta:
Rinforzato
d1 ±0,04 [mm]:
6 mm
l [mm]:
15 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 36 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 60,5 N
Article-No.:
22080.0375
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox, spinta maggiorata
  • d1 ±0,04: 6 mm
  • d2: 4,5 mm
  • l: 15 mm
  • Corsa s: 1,5 mm
  • Spinta1) F1: ~ 36 N
  • Spinta1) F2: ~ 60,5 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Foro di ricezione Collegamento F8 / Interferenza H9: 6 mm
  • Peso: 2,3 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Sfera:
Acciaio inox, temperato
Spin­ta:
Rinforzato
d1 ±0,04 [mm]:
8 mm
l [mm]:
18 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 57 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 103,5 N
Article-No.:
22080.0377
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox, spinta maggiorata
  • d1 ±0,04: 8 mm
  • d2: 6 mm
  • l: 18 mm
  • Corsa s: 2 mm
  • Spinta1) F1: ~ 57 N
  • Spinta1) F2: ~ 103,5 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Foro di ricezione Collegamento F8 / Interferenza H9: 8 mm
  • Peso: 5,1 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Sfera:
Acciaio inox, temperato
Spin­ta:
Rinforzato
d1 ±0,04 [mm]:
10 mm
l [mm]:
20 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 61 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 110 N
Article-No.:
22080.0380
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox, spinta maggiorata
  • d1 ±0,04: 10 mm
  • d2: 8 mm
  • l: 20 mm
  • Corsa s: 2,5 mm
  • Spinta1) F1: ~ 61 N
  • Spinta1) F2: ~ 110 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Foro di ricezione Collegamento F8 / Interferenza H9: 10 mm
  • Peso: 8,5 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Sfera:
Acciaio inox, temperato
Spin­ta:
Rinforzato
d1 ±0,04 [mm]:
12 mm
l [mm]:
22 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 68 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 143 N
Article-No.:
22080.0382
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox, spinta maggiorata
  • d1 ±0,04: 12 mm
  • d2: 10 mm
  • l: 22 mm
  • Corsa s: 3,5 mm
  • Spinta1) F1: ~ 68 N
  • Spinta1) F2: ~ 143 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Foro di ricezione Collegamento F8 / Interferenza H9: 12 mm
  • Peso: 13 g
per la dell'articolo
Posizionatore

Materiale

Corpo

  • Acciaio inox 1.4305

Sfera

  • Acciaio inox, temperato

Molla

  • acciaio inox

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

I posizionatori vengono collaudati in modo speciale per la spinta e la corsa della molla.

Riferimenti

Per il calcolo della forza di scatto, vedere i dettagli all'inizio della sezione.

Caratteristiche

Spinta normale: nessuna marcatura

Spinta maggiorata: due righe di marcatura

Assemblaggio

Il foro di ricezione deve essere realizzato a seconda della specifica esigenza. Per il montaggio si consiglia una tolleranza F8, oppure H9 in caso di piegatura.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22080. Posizionatori – lisci, senza colletto
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori - Parti Speciali
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori in pollici
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Flyer Spring Plungers
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.