Liste di bloccaggio
lunghezza 100
EH 1585.
lunghezza 200
lunghezza 300
lunghezza 400 - 700
Ganasce a cuneo
liscia / zigrinata, M8
EH 23250.
liscia / zigrinata, M12
con filettatura per vite, M12
Adattatore per ganasce a cuneo
per liste di bloccaggio
Dispositivi di bloccaggio anti-giro per unità di serraggio coniche
Piastre di arresto per ganasce a cuneo
Fermi laterali
EH 1586.
Attrezzo di inserimento
Supporti per liste di bloccaggio
con fissaggio a molla
magnetico
Fermi
rivestimento diamantato
Griffe di bloccaggio
prismi orizzontali
prismi verticali
morbido
zigrinati
lisci
con perni filettati
With these components, a multiple clamping can be set up for simultaneous clamping of several workpieces.
All single parts of the multiple clamping system are available from stock.
Contatti
Modulo per contatto
Informazioni di Prodotto
News
Have a look to our current new parts: