Liste di bloc­cag­gio lunghezza 400 - 700

EH 1585.

La tua selezione ha prodotto 4 risultati

l1 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
l1 [mm]:
400 mm
Article-No.:
1585.400
CAD
Documenti
Liste di bloccaggio
  • l1: 400 mm
  • l2: 250 mm
  • l3: 100 mm
  • Totale n1: 2
  • Totale n2: 4
  • Totale n3: 7
  • Peso: 5 kg
per la dell'articolo
Liste di bloccaggio
l1 [mm]:
500 mm
Article-No.:
1585.500
CAD
Documenti
Liste di bloccaggio
  • l1: 500 mm
  • l2: 350 mm
  • l3: 100 mm
  • Totale n1: 3
  • Totale n2: 5
  • Totale n3: 9
  • Peso: 6 kg
per la dell'articolo
Liste di bloccaggio
l1 [mm]:
600 mm
Article-No.:
1585.600
CAD
Documenti
Liste di bloccaggio
  • l1: 600 mm
  • l2: 450 mm
  • l3: 100 mm
  • Totale n1: 4
  • Totale n2: 6
  • Totale n3: 11
  • Peso: 6 kg
per la dell'articolo
Liste di bloccaggio
l1 [mm]:
700 mm
Article-No.:
1585.700
CAD
Documenti
Liste di bloccaggio
  • l1: 700 mm
  • l2: 550 mm
  • l3: 100 mm
  • Totale n1: 5
  • Totale n2: 7
  • Totale n3: 13
  • Peso: 8 kg
per la dell'articolo
Liste di bloccaggio

Materiale

  • Acciaio da utensili, temprato
Prodotto
Article-No.
Disponibile
Prodotto:
Viti di fissaggio per barre di bloccaggio
Viti di fissaggio per barre di bloccaggio
Article-No.:
1585.401
Viti di fissaggio per barre di bloccaggio
  • Viti di fissaggio per barre di bloccaggio
  • Numero viti di fissaggio M12 x 45: 2
  • Numero viti M12 x 45: 4
  • Peso: 304 g
Prodotto:
Viti di fissaggio per barre di bloccaggio
Viti di fissaggio per barre di bloccaggio
Article-No.:
1585.501
Viti di fissaggio per barre di bloccaggio
  • Viti di fissaggio per barre di bloccaggio
  • Numero viti di fissaggio M12 x 45: 2
  • Numero viti M12 x 45: 5
  • Peso: 354 g
Prodotto:
Viti di fissaggio per barre di bloccaggio
Viti di fissaggio per barre di bloccaggio
Article-No.:
1585.601
Viti di fissaggio per barre di bloccaggio
  • Viti di fissaggio per barre di bloccaggio
  • Numero viti di fissaggio M12 x 45: 2
  • Numero viti M12 x 45: 6
  • Peso: 446 g
Prodotto:
Viti di fissaggio per barre di bloccaggio
Viti di fissaggio per barre di bloccaggio
Article-No.:
1585.701
Viti di fissaggio per barre di bloccaggio
  • Viti di fissaggio per barre di bloccaggio
  • Numero viti di fissaggio M12 x 45: 2
  • Numero viti M12 x 45: 7
  • Peso: 453 g
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 1585. Liste di bloccaggio – lunghezza 400 - 700
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistemi di bloccaggio multipli
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

 

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.