Fermi con perni filettati

EH 1586.

La tua selezione ha prodotto 3 risultati

Ver­sio­ne
Fig.
d1 [mm]
l1 [mm]
h1 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Fori di montaggio su entrambi i lati
Fig.:
1
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
40 mm
h1 [mm]:
21,4 mm
Article-No.:
1586.080
CAD
Documenti
Fermi
  • Fori di montaggio su entrambi i lati – Fig. 1
  • d1: M12
  • d2: M5
  • l1: 40 mm
  • l2 ±0,01: 20 mm
  • l3: 2 mm
  • b1 -0,05: 44 mm
  • b2 -0,05: 28 mm
  • b3: 18 mm
  • b4: 18 mm
  • h1: 21,4 mm
  • h2: 11 mm
  • h3: 11 mm
  • Peso: 379 g
per la dell'articolo
Fermi
Ver­sio­ne:
Zigrinata e con fori di montaggio
Fig.:
2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
42 mm
h1 [mm]:
21,4 mm
Article-No.:
1586.081
CAD
Documenti
Fermi
  • Zigrinata e con fori di montaggio – Fig. 2
  • d1: M12
  • d2: M5
  • d3: 12 mm
  • l1: 42 mm
  • l2 ±0,01: 20 mm
  • l3: 2 mm
  • b1 -0,05: 44 mm
  • b2 -0,05: 28 mm
  • b3: 24 mm
  • b4: 18 mm
  • h1: 21,4 mm
  • h2: 11 mm
  • h3: 13,4 mm
  • Peso: 397 g
per la dell'articolo
Fermi
Ver­sio­ne:
Piano e con fori di montaggio
Fig.:
3
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
40 mm
h1 [mm]:
21,4 mm
Article-No.:
1586.082
CAD
Documenti
Fermi
  • Piano e con fori di montaggio – Fig. 3
  • d1: M12
  • d2: M5
  • l1: 40 mm
  • l2 ±0,01: 20 mm
  • l3: 2 mm
  • b1 -0,05: 44 mm
  • b2 -0,05: 28 mm
  • b4: 18 mm
  • h1: 21,4 mm
  • h2: 11 mm
  • Peso: 397 g
per la dell'articolo
Fermi

Materiale

Corpo

  • Acciaio da utensili, temprato

Inserti

  • Metallo duro
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 1586. Fermi – con perni filettati
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistemi di bloccaggio multipli
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.