Liste di bloc­cag­gio lunghezza 100

EH 1585.

La tua selezione ha prodotto 1 risultati

Gruppo di materiale

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
:
Liste di bloccaggio
Article-No.:
1585.100
CAD
Documenti

Materiale

  • Acciaio da utensili, temprato
Prodotto
Article-No.
Disponibile
Prodotto:
Viti di fissaggio per barre di bloccaggio
Viti di fissaggio per barre di bloccaggio
Article-No.:
1585.101
Viti di fissaggio per barre di bloccaggio
  • Viti di fissaggio per barre di bloccaggio
  • Numero viti di fissaggio M12 x 45: 2
  • Peso: 106 g
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 1585. Liste di bloccaggio – lunghezza 100
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistemi di bloccaggio multipli
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

 

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.