Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 4 risultati
Versione:
Piano, su entrambi i lati
Maggior dettagli
Piano, su entrambi i lati – Fig. 1
d1 : M12
l1 : 40 mm
l2 ±0,01: 20 mm
b1 -0,05: 44 mm
h1 : 21,4 mm
Peso: 395 g
per la dell'articolo
Versione:
Piano, su entrambi i lati / larghezza ridotta
Maggior dettagli
Piano, su entrambi i lati / larghezza ridotta – Fig. 2
d1 : M12
l1 : 40 mm
l2 ±0,01: 20 mm
b1 : 44 mm
b2 : 29 mm
h1 : 21,4 mm
Peso: 324 g
h2 : 6,4 mm
per la dell'articolo
Versione:
Piano, su entrambi i lati / versione alta
Maggior dettagli
Piano, su entrambi i lati / versione alta – Fig. 3
d1 : M12
l1 : 80 mm
l2 : 40 mm
b1 -0,1: 44 mm
l4 : 40 mm
h1 : 51,4 mm
Peso: 1601 g
per la dell'articolo
Versione:
Zigrinato e piano
Maggior dettagli
Zigrinato e piano – Fig. 4
d1 : M12
d2 : 12 mm
l1 : 42 mm
l2 ±0,01: 20 mm
b1 -0,05: 44 mm
b2 : 24 mm
h1 : 21,4 mm
l3 : 2 mm
Peso: 407 g
h2 : 13,4 mm
per la dell'articolo
Materiale
Corpo
Acciaio da utensili, temprato
Inserti
Sistemi di bloccaggio multipli
Categoria:
Documentazione
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.