Ganasce per bloccaggi flottanti M 12

EH 23320.

Le ganasce intercambiabili possono essere montate sui bloccaggi  23320.0008, 23320.0012 e 23320.0014.

La ganascia superiore (23320.0054, 23320.0056 e 23320.0058 - fig. 1-3) è usata per aumentare l'ampiezza di bloccaggio. 

Nella ganascia superiore con fori filettati M 8 (23320.0154 / .0156 - fig. 4 + 5) possono essere avvitati diversi elementi normalizzati.

La ganascia inferiore con funzione pivotante (23320.0148 - fig. 6) si adatta alle variazioni dimensionali del pezzo. 

La tua selezione ha prodotto 6 risultati

Ver­sio­ne
Fig.
Campo di staf­fag­gio max. in com­bi­na­zio­ne con 23320.0050 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Ganascia superiore intercambiabile
Fig.:
1
Campo di staf­fag­gio max. in com­bi­na­zio­ne con 23320.0050 [mm]:
4 – 16 mm
Article-No.:
23320.0054
CAD
Documenti
Ganasce
  • Ganascia superiore intercambiabile – Fig. 1
  • Sistema: V70/L12/L16
  • Campo di staffaggio max. in combinazione con 23320.0050: 4 mm – 16 mm
  • Peso: 91 g
per la dell'articolo
Ganasce
Ver­sio­ne:
Ganascia superiore intercambiabile
Fig.:
2
Campo di staf­fag­gio max. in com­bi­na­zio­ne con 23320.0050 [mm]:
15 – 27 mm
Article-No.:
23320.0056
CAD
Documenti
Ganasce
  • Ganascia superiore intercambiabile – Fig. 2
  • Sistema: V70/L12/L16
  • Campo di staffaggio max. in combinazione con 23320.0050: 15 mm – 27 mm
  • Peso: 88 g
per la dell'articolo
Ganasce
Ver­sio­ne:
Ganascia superiore intercambiabile
Fig.:
3
Campo di staf­fag­gio max. in com­bi­na­zio­ne con 23320.0050 [mm]:
26 – 38 mm
Article-No.:
23320.0058
CAD
Documenti
Ganasce
  • Ganascia superiore intercambiabile – Fig. 3
  • Sistema: V70/L12/L16
  • Campo di staffaggio max. in combinazione con 23320.0050: 26 mm – 38 mm
  • Peso: 130 g
per la dell'articolo
Ganasce
Ver­sio­ne:
Ganascia superiore di bloccaggio con foro di fissaggio
Fig.:
4
Campo di staf­fag­gio max. in com­bi­na­zio­ne con 23320.0050 [mm]:
29 mm
Article-No.:
23320.0154
CAD
Documenti
Ganasce
  • Ganascia superiore di bloccaggio con foro di fissaggio – Fig. 4
  • Sistema: V70/L12/L16
  • Campo di staffaggio max. in combinazione con 23320.0050: 29 mm
  • Peso: 83 g
  • Campo di staffaggio max. in combinazione con 23320.0148: 23 mm
per la dell'articolo
Ganasce
Ver­sio­ne:
Ganascia superiore di bloccaggio con foro di fissaggio
Fig.:
5
Campo di staf­fag­gio max. in com­bi­na­zio­ne con 23320.0050 [mm]:
40 mm
Article-No.:
23320.0156
CAD
Documenti
Ganasce
  • Ganascia superiore di bloccaggio con foro di fissaggio – Fig. 5
  • Sistema: V70/L12/L16
  • Campo di staffaggio max. in combinazione con 23320.0050: 40 mm
  • Peso: 112 g
  • Campo di staffaggio max. in combinazione con 23320.0148: 34 mm
per la dell'articolo
Ganasce
Ver­sio­ne:
Ganascia inferiore con sfera spianata basculante, piano liscio, antirotazione
Fig.:
6
Campo di staf­fag­gio max. in com­bi­na­zio­ne con 23320.0050 [mm]:
-
Article-No.:
23320.0148
CAD
Documenti
Ganasce
  • Ganascia inferiore con sfera spianata basculante, piano liscio, antirotazione – Fig. 6
  • Sistema: V70/L12/L16
  • Peso: 98 g
per la dell'articolo
Ganasce

Materiale

Ganasce di serraggio

  • Acciaio cementato, nitrurato, fosfatato al manganese

Sfera

  • Acciaio da cuscinetti

Note

La coppia di serraggio del bloccaggio flottante deve essere adattata / ridotta a seconda della situazione di impiego. Osservare la pressione superficiale dovuta alla ridotta superficie di contatto delle ganasce di serraggio.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 23320. Ganasce – per bloccaggi flottanti M 12
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

 

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.