Appoggi zigrinati o monocuspide

EH 22680.

Per pezzi con superficie grezza. L'esecuzione con la cuspide centrale é particolarmente adatta a pezzi in ghisa.

La tua selezione ha prodotto 16 risultati

Ver­sio­ne
Fig.
l1 [mm]
d1 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con inserto in metallo duro, con gambo filettato
Fig.:
1
l1 [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M6
Article-No.:
22680.0061
CAD
Documenti
Appoggi
  • Con inserto in metallo duro, con gambo filettato – Fig. 1
  • l1: 10 mm
  • d1: M6
  • l2: 11 mm
  • d2: 9,5 mm
  • e: 11,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Coppia di serraggio max.: 7 Nm
  • Peso: 8,8 g
per la dell'articolo
Appoggi
Ver­sio­ne:
Con inserto in metallo duro, con gambo filettato
Fig.:
1
l1 [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M8
Article-No.:
22680.0081
CAD
Documenti
Appoggi
  • Con inserto in metallo duro, con gambo filettato – Fig. 1
  • l1: 15 mm
  • d1: M8
  • l2: 13 mm
  • d2: 12,5 mm
  • e: 15 mm
  • SW: 13 mm
  • Coppia di serraggio max.: 18 Nm
  • Peso: 22 g
per la dell'articolo
Appoggi
Ver­sio­ne:
Con inserto in metallo duro, con gambo filettato
Fig.:
1
l1 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M10
Article-No.:
22680.0101
CAD
Documenti
Appoggi
  • Con inserto in metallo duro, con gambo filettato – Fig. 1
  • l1: 20 mm
  • d1: M10
  • l2: 15 mm
  • d2: 12,5 mm
  • e: 19,6 mm
  • SW: 17 mm
  • Coppia di serraggio max.: 32 Nm
  • Peso: 39 g
per la dell'articolo
Appoggi
Ver­sio­ne:
Con inserto in metallo duro, con gambo filettato
Fig.:
1
l1 [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M12
Article-No.:
22680.0121
CAD
Documenti
Appoggi
  • Con inserto in metallo duro, con gambo filettato – Fig. 1
  • l1: 25 mm
  • d1: M12
  • l2: 20 mm
  • d2: 13,8 mm
  • e: 21,9 mm
  • SW: 19 mm
  • Coppia di serraggio max.: 60 Nm
  • Peso: 64 g
per la dell'articolo
Appoggi
Ver­sio­ne:
Monocuspide in metallo duro con gambo filettato
Fig.:
2
l1 [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M6
Article-No.:
22680.0063
CAD
Documenti
Appoggi
  • Monocuspide in metallo duro con gambo filettato – Fig. 2
  • l1: 10 mm
  • d1: M6
  • l2: 11 mm
  • d2: 9,5 mm
  • l3: 0,8 mm
  • e: 11,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Coppia di serraggio max.: 7 Nm
  • Peso: 9,1 g
per la dell'articolo
Appoggi
Ver­sio­ne:
Monocuspide in metallo duro con gambo filettato
Fig.:
2
l1 [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M8
Article-No.:
22680.0083
CAD
Documenti
Appoggi
  • Monocuspide in metallo duro con gambo filettato – Fig. 2
  • l1: 15 mm
  • d1: M8
  • l2: 13 mm
  • d2: 12,5 mm
  • l3: 0,8 mm
  • e: 15 mm
  • SW: 13 mm
  • Coppia di serraggio max.: 18 Nm
  • Peso: 22 g
per la dell'articolo
Appoggi
Ver­sio­ne:
Monocuspide in metallo duro con gambo filettato
Fig.:
2
l1 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M10
Article-No.:
22680.0103
CAD
Documenti
Appoggi
  • Monocuspide in metallo duro con gambo filettato – Fig. 2
  • l1: 20 mm
  • d1: M10
  • l2: 15 mm
  • d2: 12,5 mm
  • l3: 0,8 mm
  • e: 19,6 mm
  • SW: 17 mm
  • Coppia di serraggio max.: 32 Nm
  • Peso: 40 g
per la dell'articolo
Appoggi
Ver­sio­ne:
Monocuspide in metallo duro con gambo filettato
Fig.:
2
l1 [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M12
Article-No.:
22680.0123
CAD
Documenti
Appoggi
  • Monocuspide in metallo duro con gambo filettato – Fig. 2
  • l1: 25 mm
  • d1: M12
  • l2: 20 mm
  • d2: 13,8 mm
  • l3: 0,8 mm
  • e: 21,9 mm
  • SW: 19 mm
  • Coppia di serraggio max.: 60 Nm
  • Peso: 65 g
per la dell'articolo
Appoggi
Ver­sio­ne:
Acciaio cementato e temperato, zigrinato, foro maschiato
Fig.:
3
l1 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M8
Article-No.:
22680.0142
CAD
Documenti
Appoggi
  • Acciaio cementato e temperato, zigrinato, foro maschiato – Fig. 3
  • l1: 20 mm
  • d1: M8
  • t: 10 mm
  • d2: 9 mm
  • e: 15 mm
  • SW: 13 mm
  • Coppia di serraggio max.: 18 Nm
  • Peso: 14 g
per la dell'articolo
Appoggi
Ver­sio­ne:
Acciaio cementato e temperato, zigrinato, foro maschiato
Fig.:
3
l1 [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M8
Article-No.:
22680.0144
CAD
Documenti
Appoggi
  • Acciaio cementato e temperato, zigrinato, foro maschiato – Fig. 3
  • l1: 25 mm
  • d1: M8
  • t: 10 mm
  • d2: 9 mm
  • e: 15 mm
  • SW: 13 mm
  • Coppia di serraggio max.: 18 Nm
  • Peso: 20 g
per la dell'articolo
Appoggi
Ver­sio­ne:
Acciaio cementato e temperato, zigrinato, foro maschiato
Fig.:
3
l1 [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M10
Article-No.:
22680.0164
CAD
Documenti
Appoggi
  • Acciaio cementato e temperato, zigrinato, foro maschiato – Fig. 3
  • l1: 25 mm
  • d1: M10
  • t: 13 mm
  • d2: 12,5 mm
  • e: 19,6 mm
  • SW: 17 mm
  • Coppia di serraggio max.: 32 Nm
  • Peso: 31 g
per la dell'articolo
Appoggi
Ver­sio­ne:
Acciaio cementato e temperato, zigrinato, foro maschiato
Fig.:
3
l1 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M10
Article-No.:
22680.0166
CAD
Documenti
Appoggi
  • Acciaio cementato e temperato, zigrinato, foro maschiato – Fig. 3
  • l1: 30 mm
  • d1: M10
  • t: 13 mm
  • d2: 12,5 mm
  • e: 19,6 mm
  • SW: 17 mm
  • Coppia di serraggio max.: 32 Nm
  • Peso: 40 g
per la dell'articolo
Appoggi
Ver­sio­ne:
Acciaio cementato e temperato, zigrinato, foro maschiato
Fig.:
3
l1 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M10
Article-No.:
22680.0168
CAD
Documenti
Appoggi
  • Acciaio cementato e temperato, zigrinato, foro maschiato – Fig. 3
  • l1: 40 mm
  • d1: M10
  • t: 13 mm
  • d2: 12,5 mm
  • e: 19,6 mm
  • SW: 17 mm
  • Coppia di serraggio max.: 32 Nm
  • Peso: 60 g
per la dell'articolo
Appoggi
Ver­sio­ne:
Acciaio cementato e temperato, zigrinato, foro maschiato
Fig.:
3
l1 [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M12
Article-No.:
22680.0184
CAD
Documenti
Appoggi
  • Acciaio cementato e temperato, zigrinato, foro maschiato – Fig. 3
  • l1: 25 mm
  • d1: M12
  • t: 15 mm
  • d2: 13 mm
  • e: 21,9 mm
  • SW: 19 mm
  • Coppia di serraggio max.: 60 Nm
  • Peso: 33 g
per la dell'articolo
Appoggi
Ver­sio­ne:
Acciaio cementato e temperato, zigrinato, foro maschiato
Fig.:
3
l1 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M12
Article-No.:
22680.0186
CAD
Documenti
Appoggi
  • Acciaio cementato e temperato, zigrinato, foro maschiato – Fig. 3
  • l1: 30 mm
  • d1: M12
  • t: 15 mm
  • d2: 13 mm
  • e: 21,9 mm
  • SW: 19 mm
  • Coppia di serraggio max.: 60 Nm
  • Peso: 44 g
per la dell'articolo
Appoggi
Ver­sio­ne:
Acciaio cementato e temperato, zigrinato, foro maschiato
Fig.:
3
l1 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M12
Article-No.:
22680.0188
CAD
Documenti
Appoggi
  • Acciaio cementato e temperato, zigrinato, foro maschiato – Fig. 3
  • l1: 40 mm
  • d1: M12
  • t: 15 mm
  • d2: 13 mm
  • e: 21,9 mm
  • SW: 19 mm
  • Coppia di serraggio max.: 60 Nm
  • Peso: 69 g
per la dell'articolo
Appoggi

Materiale

Inserto

  • Metallo duro, zigrinato
  • Metallo duro, monocuspide

Corpo

  • Acciaio bonificato, brunito
  • Acciaio cementato e temperato, brunito
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22680. Appoggi – zigrinati o monocuspide
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Altri prodotti

Si prega di selezionare una versione (codice articolo nella scheda della tabella degli ordini) per le informazioni complete e dettagliate sulla conformità