Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 21 risultati
Versione:
Sfera spianata, piano liscio
Materiale:
Acciaio bonificato, fosfatato
Carico solo statico max. [kN]:
8 kN
Maggior dettagli
Sfera spianata, piano liscio – Fig. 1, Acciaio
d1 : M8
l: 36,6 mm
l1 : 25 mm
d2 : 5,8 mm
e: 14,5 mm
Diametro sfera: 8,5 mm
Carico solo statico max.: 8 kN
Coppia di serraggio max.: 25 Nm
Peso: 20 g
per la dell'articolo
Versione:
Sfera spianata, piano liscio
Materiale:
Acciaio bonificato, fosfatato
Carico solo statico max. [kN]:
8 kN
Maggior dettagli
Sfera spianata, piano liscio – Fig. 1, Acciaio
d1 : M10
l: 45,7 mm
l1 : 30 mm
d2 : 8,6 mm
e: 19 mm
Diametro sfera: 12 mm
Carico solo statico max.: 8 kN
Coppia di serraggio max.: 46 Nm
Peso: 44 g
per la dell'articolo
Versione:
Sfera spianata, piano liscio
Materiale:
Acciaio bonificato, fosfatato
Carico solo statico max. [kN]:
15 kN
Maggior dettagli
Sfera spianata, piano liscio – Fig. 1, Acciaio
d1 : M12
l: 50,7 mm
l1 : 35 mm
d2 : 8,6 mm
e: 19 mm
Diametro sfera: 12 mm
Carico solo statico max.: 15 kN
Coppia di serraggio max.: 82 Nm
Peso: 57 g
per la dell'articolo
Versione:
Sfera spianata, piano liscio
Materiale:
Acciaio bonificato, fosfatato
Carico solo statico max. [kN]:
25 kN
Maggior dettagli
Sfera spianata, piano liscio – Fig. 1, Acciaio
d1 : M16
l: 60,7 mm
l1 : 40 mm
d2 : 10,5 mm
e: 27 mm
Diametro sfera: 16 mm
Carico solo statico max.: 25 kN
Coppia di serraggio max.: 206 Nm
Peso: 131 g
per la dell'articolo
Versione:
Sfera spianata, piano liscio
Materiale:
Acciaio bonificato, fosfatato
Carico solo statico max. [kN]:
90 kN
Maggior dettagli
Sfera spianata, piano liscio – Fig. 1, Acciaio
d1 : M20
l: 77,3 mm
l1 : 50 mm
d2 : 20 mm
e: 33 mm
Diametro sfera: 25 mm
Carico solo statico max.: 90 kN
Coppia di serraggio max.: 407 Nm
Peso: 277 g
per la dell'articolo
Versione:
Sfera spianata, piano liscio
Materiale:
Acciaio bonificato, fosfatato
Carico solo statico max. [kN]:
90 kN
Maggior dettagli
Sfera spianata, piano liscio – Fig. 1, Acciaio
d1 : M24
l: 100 mm
l1 : 70 mm
d2 : 20 mm
e: 40 mm
Diametro sfera: 25 mm
Carico solo statico max.: 90 kN
Coppia di serraggio max.: 698 Nm
Peso: 471 g
per la dell'articolo
Versione:
Sfera spianata, piano liscio
Materiale:
Acciaio bonificato, fosfatato
Carico solo statico max. [kN]:
165 kN
Maggior dettagli
Sfera spianata, piano liscio – Fig. 1, Acciaio
d1 : M30 x 1,5 mm
l: 100 mm
l1 : 65 mm
d2 : 34,6 mm
e: 51 mm
Diametro sfera: 40 mm
Carico solo statico max.: 165 kN
Coppia di serraggio max.: 1355 Nm
Peso: 975 g
per la dell'articolo
Versione:
Sfera spianata, piano liscio
Materiale:
Acciaio inox 1.4057, bonificato
Carico solo statico max. [kN]:
8 kN
Maggior dettagli
Sfera spianata, piano liscio – Fig. 1, acciaio inox
d1 : M8
l: 36,6 mm
l1 : 25 mm
d2 : 5,8 mm
e: 14,5 mm
Diametro sfera: 8,5 mm
Carico solo statico max.: 8 kN
Coppia di serraggio max.: 25 Nm
Peso: 20 g
per la dell'articolo
Versione:
Sfera spianata, piano liscio
Materiale:
Acciaio inox 1.4057, bonificato
Carico solo statico max. [kN]:
8 kN
Maggior dettagli
Sfera spianata, piano liscio – Fig. 1, acciaio inox
d1 : M10
l: 45,7 mm
l1 : 30 mm
d2 : 8,6 mm
e: 19 mm
Diametro sfera: 12 mm
Carico solo statico max.: 8 kN
Coppia di serraggio max.: 46 Nm
Peso: 44 g
per la dell'articolo
Versione:
Sfera spianata, piano liscio
Materiale:
Acciaio inox 1.4057, bonificato
Carico solo statico max. [kN]:
15 kN
Maggior dettagli
Sfera spianata, piano liscio – Fig. 1, acciaio inox
d1 : M12
l: 50,7 mm
l1 : 35 mm
d2 : 8,6 mm
e: 19 mm
Diametro sfera: 12 mm
Carico solo statico max.: 15 kN
Coppia di serraggio max.: 82 Nm
Peso: 57 g
per la dell'articolo
Versione:
Sfera spianata, piano liscio
Materiale:
Acciaio inox 1.4057, bonificato
Carico solo statico max. [kN]:
25 kN
Maggior dettagli
Sfera spianata, piano liscio – Fig. 1, acciaio inox
d1 : M16
l: 60,7 mm
l1 : 40 mm
d2 : 10,5 mm
e: 27 mm
Diametro sfera: 16 mm
Carico solo statico max.: 25 kN
Coppia di serraggio max.: 206 Nm
Peso: 131 g
per la dell'articolo
Versione:
Sfera spianata, piano liscio
Materiale:
Acciaio inox 1.4057, bonificato
Carico solo statico max. [kN]:
90 kN
Maggior dettagli
Sfera spianata, piano liscio – Fig. 1, acciaio inox
d1 : M20
l: 77,3 mm
l1 : 50 mm
d2 : 20 mm
e: 33 mm
Diametro sfera: 25 mm
Carico solo statico max.: 90 kN
Coppia di serraggio max.: 407 Nm
Peso: 277 g
per la dell'articolo
Versione:
Sfera spianata, piano liscio
Materiale:
Acciaio inox 1.4057, bonificato
Carico solo statico max. [kN]:
90 kN
Maggior dettagli
Sfera spianata, piano liscio – Fig. 1, acciaio inox
d1 : M24
l: 100 mm
l1 : 70 mm
d2 : 20 mm
e: 40 mm
Diametro sfera: 25 mm
Carico solo statico max.: 90 kN
Coppia di serraggio max.: 698 Nm
Peso: 471 g
per la dell'articolo
Versione:
Sfera spianata, piano liscio
Materiale:
Acciaio inox 1.4057, bonificato
Carico solo statico max. [kN]:
165 kN
Maggior dettagli
Sfera spianata, piano liscio – Fig. 1, acciaio inox
d1 : M30 x 1,5 mm
l: 100 mm
l1 : 65 mm
d2 : 34,6 mm
e: 51 mm
Diametro sfera: 40 mm
Carico solo statico max.: 165 kN
Coppia di serraggio max.: 1355 Nm
Peso: 975 g
per la dell'articolo
Versione:
Sfera spianata, piano zigrinato
Materiale:
Acciaio bonificato, fosfatato
Carico solo statico max. [kN]:
8 kN
Maggior dettagli
Sfera spianata, piano zigrinato – Fig. 2, Acciaio
d1 : M8
l: 36,6 mm
l1 : 25 mm
d2 : 5,8 mm
e: 14,5 mm
Diametro sfera: 8,5 mm
Carico solo statico max.: 8 kN
Coppia di serraggio max.: 25 Nm
Peso: 20 g
per la dell'articolo
Versione:
Sfera spianata, piano zigrinato
Materiale:
Acciaio bonificato, fosfatato
Carico solo statico max. [kN]:
8 kN
Maggior dettagli
Sfera spianata, piano zigrinato – Fig. 2, Acciaio
d1 : M10
l: 45,7 mm
l1 : 30 mm
d2 : 8,6 mm
e: 19 mm
Diametro sfera: 12 mm
Carico solo statico max.: 8 kN
Coppia di serraggio max.: 46 Nm
Peso: 44 g
per la dell'articolo
Versione:
Sfera spianata, piano zigrinato
Materiale:
Acciaio bonificato, fosfatato
Carico solo statico max. [kN]:
15 kN
Maggior dettagli
Sfera spianata, piano zigrinato – Fig. 2, Acciaio
d1 : M12
l: 50,7 mm
l1 : 35 mm
d2 : 8,6 mm
e: 19 mm
Diametro sfera: 12 mm
Carico solo statico max.: 15 kN
Coppia di serraggio max.: 82 Nm
Peso: 56 g
per la dell'articolo
Versione:
Sfera spianata, piano zigrinato
Materiale:
Acciaio bonificato, fosfatato
Carico solo statico max. [kN]:
25 kN
Maggior dettagli
Sfera spianata, piano zigrinato – Fig. 2, Acciaio
d1 : M16
l: 60,7 mm
l1 : 40 mm
d2 : 10,5 mm
e: 27 mm
Diametro sfera: 16 mm
Carico solo statico max.: 25 kN
Coppia di serraggio max.: 206 Nm
Peso: 130 g
per la dell'articolo
Versione:
Sfera spianata, piano zigrinato
Materiale:
Acciaio bonificato, fosfatato
Carico solo statico max. [kN]:
90 kN
Maggior dettagli
Sfera spianata, piano zigrinato – Fig. 2, Acciaio
d1 : M20
l: 77,3 mm
l1 : 50 mm
d2 : 20 mm
e: 33 mm
Diametro sfera: 25 mm
Carico solo statico max.: 90 kN
Coppia di serraggio max.: 407 Nm
Peso: 276 g
per la dell'articolo
Versione:
Sfera spianata, piano zigrinato
Materiale:
Acciaio bonificato, fosfatato
Carico solo statico max. [kN]:
90 kN
Maggior dettagli
Sfera spianata, piano zigrinato – Fig. 2, Acciaio
d1 : M24
l: 100 mm
l1 : 70 mm
d2 : 20 mm
e: 40 mm
Diametro sfera: 25 mm
Carico solo statico max.: 90 kN
Coppia di serraggio max.: 698 Nm
Peso: 472 g
per la dell'articolo
Versione:
Sfera spianata, piano zigrinato
Materiale:
Acciaio bonificato, fosfatato
Carico solo statico max. [kN]:
165 kN
Maggior dettagli
Sfera spianata, piano zigrinato – Fig. 2, Acciaio
d1 : M30 x 1,5 mm
l: 100 mm
l1 : 65 mm
d2 : 34,6 mm
e: 51 mm
Diametro sfera: 40 mm
Carico solo statico max.: 165 kN
Coppia di serraggio max.: 1355 Nm
Peso: 920 g
per la dell'articolo
Materiale
Sfera
Acciaio da cuscinetti temperato, lucida
Acciaio inox 1.3541, nichelato
Corpo
Acciaio bonificato, fosfatato
Acciaio inox 1.4057, bonificato
Dado
Acciaio brunito (ISO 4035)
acciaio inox
Note
Sfera con dispositivo antirovesciamento.
I valori di carico sono validi anche per le versioni in acciaio inox.
Esecuzioni speciali a richiesta.
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.