Viti a in­ser­to sfe­ri­co senza testa, sfera antirovesciamento

EH 22700.

Le viti a inserto sferico rendono possibile il bloccaggio o il sostegno di pezzi con superfici non allineate.

La sfera mobile permette di allineare la forza applicata.

La tua selezione ha prodotto 70 risultati

Ver­sio­ne
Ma­te­ria­le
d1 [mm]
l2 [mm]
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
12 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
6 kN
Article-No.:
22700.0563
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata, liscia, Acciaio
  • d1: M6
  • l2: 12 mm
  • d3: 3,2 mm
  • Diametro sfera: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Carico solo statico1) max.: 6 kN
  • Peso: 1,6 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
16 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
6 kN
Article-No.:
22700.0564
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata, liscia, Acciaio
  • d1: M6
  • l2: 16 mm
  • d3: 3,2 mm
  • Diametro sfera: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Carico solo statico1) max.: 6 kN
  • Peso: 2,3 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
20 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
6 kN
Article-No.:
22700.0565
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata, liscia, Acciaio
  • d1: M6
  • l2: 20 mm
  • d3: 3,2 mm
  • Diametro sfera: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Carico solo statico1) max.: 6 kN
  • Peso: 3 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
25 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
6 kN
Article-No.:
22700.0566
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata, liscia, Acciaio
  • d1: M6
  • l2: 25 mm
  • d3: 3,2 mm
  • Diametro sfera: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Carico solo statico1) max.: 6 kN
  • Peso: 3,8 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
16 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
9 kN
Article-No.:
22700.0583
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata, liscia, Acciaio
  • d1: M8
  • l2: 16 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Diametro sfera: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Carico solo statico1) max.: 9 kN
  • Peso: 3,9 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
20 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
9 kN
Article-No.:
22700.0584
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata, liscia, Acciaio
  • d1: M8
  • l2: 20 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Diametro sfera: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Carico solo statico1) max.: 9 kN
  • Peso: 5,1 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
25 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
9 kN
Article-No.:
22700.0585
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata, liscia, Acciaio
  • d1: M8
  • l2: 25 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Diametro sfera: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Carico solo statico1) max.: 9 kN
  • Peso: 6,6 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
30 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
9 kN
Article-No.:
22700.0586
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata, liscia, Acciaio
  • d1: M8
  • l2: 30 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Diametro sfera: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Carico solo statico1) max.: 9 kN
  • Peso: 8,3 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
20 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
12 kN
Article-No.:
22700.0603
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata, liscia, Acciaio
  • d1: M10
  • l2: 20 mm
  • d3: 6 mm
  • Diametro sfera: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Carico solo statico1) max.: 12 kN
  • Peso: 7,7 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
25 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
12 kN
Article-No.:
22700.0604
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata, liscia, Acciaio
  • d1: M10
  • l2: 25 mm
  • d3: 6 mm
  • Diametro sfera: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Carico solo statico1) max.: 12 kN
  • Peso: 10 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
35 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
12 kN
Article-No.:
22700.0606
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata, liscia, Acciaio
  • d1: M10
  • l2: 35 mm
  • d3: 6 mm
  • Diametro sfera: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Carico solo statico1) max.: 12 kN
  • Peso: 15 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
40 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
12 kN
Article-No.:
22700.0608
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata, liscia, Acciaio
  • d1: M10
  • l2: 40 mm
  • d3: 6 mm
  • Diametro sfera: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Carico solo statico1) max.: 12 kN
  • Peso: 17 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
20 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
18 kN
Article-No.:
22700.0622
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata, liscia, Acciaio
  • d1: M12
  • l2: 20 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Diametro sfera: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Carico solo statico1) max.: 18 kN
  • Peso: 11 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
30 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
18 kN
Article-No.:
22700.0624
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata, liscia, Acciaio
  • d1: M12
  • l2: 30 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Diametro sfera: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Carico solo statico1) max.: 18 kN
  • Peso: 18 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
40 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
18 kN
Article-No.:
22700.0626
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata, liscia, Acciaio
  • d1: M12
  • l2: 40 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Diametro sfera: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Carico solo statico1) max.: 18 kN
  • Peso: 25 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
50 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
18 kN
Article-No.:
22700.0628
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata, liscia, Acciaio
  • d1: M12
  • l2: 50 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Diametro sfera: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Carico solo statico1) max.: 18 kN
  • Peso: 32 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
35 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
36 kN
Article-No.:
22700.0664
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata, liscia, Acciaio
  • d1: M16
  • l2: 35 mm
  • d3: 10,7 mm
  • Diametro sfera: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Carico solo statico1) max.: 36 kN
  • Peso: 38 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
50 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
36 kN
Article-No.:
22700.0666
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata, liscia, Acciaio
  • d1: M16
  • l2: 50 mm
  • d3: 10,7 mm
  • Diametro sfera: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Carico solo statico1) max.: 36 kN
  • Peso: 60 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 [mm]:
30 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
60 kN
Article-No.:
22700.0672
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata, liscia, Acciaio
  • d1: M20
  • l2: 30 mm
  • d3: 13,5 mm
  • Diametro sfera: 15 mm
  • SW: 10 mm
  • Carico solo statico1) max.: 60 kN
  • Peso: 53 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 [mm]:
40 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
60 kN
Article-No.:
22700.0674
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata, liscia, Acciaio
  • d1: M20
  • l2: 40 mm
  • d3: 13,5 mm
  • Diametro sfera: 15 mm
  • SW: 10 mm
  • Carico solo statico1) max.: 60 kN
  • Peso: 70 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 [mm]:
50 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
60 kN
Article-No.:
22700.0675
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata, liscia, Acciaio
  • d1: M20
  • l2: 50 mm
  • d3: 13,5 mm
  • Diametro sfera: 15 mm
  • SW: 10 mm
  • Carico solo statico1) max.: 60 kN
  • Peso: 90 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 [mm]:
60 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
60 kN
Article-No.:
22700.0676
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata, liscia, Acciaio
  • d1: M20
  • l2: 60 mm
  • d3: 13,5 mm
  • Diametro sfera: 15 mm
  • SW: 10 mm
  • Carico solo statico1) max.: 60 kN
  • Peso: 111 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
20 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
36 kN
Article-No.:
22700.0661
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata, liscia, Acciaio
  • d1: M16
  • l2: 20 mm
  • d3: 10,7 mm
  • Diametro sfera: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Carico solo statico1) max.: 36 kN
  • Peso: 22 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
25 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
36 kN
Article-No.:
22700.0662
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata, liscia, Acciaio
  • d1: M16
  • l2: 25 mm
  • d3: 10,7 mm
  • Diametro sfera: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Carico solo statico1) max.: 36 kN
  • Peso: 28 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico

Materiale

Sfera

  • Acciaio da cuscinetti, temperato
  • Acciaio inox, temperato

Vite

  • Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
  • Acciaio inox 1.4305

Note

Sfera con dispositivo antirovesciamento.

Esecuzioni speciali a richiesta.

Riferimenti

Esecuzione con filetto frenato a richiesta,vedere appendice - Dati tecnici -

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22700. Viti a inserto sferico – senza testa, sfera antirovesciamento
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Elementi con sfera / Elementi di spinta
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Categoria:
Informazioni materiale
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Si prega di selezionare una versione (codice articolo nella scheda della tabella degli ordini) per le informazioni complete e dettagliate sulla conformità