23320.0156 - Ganasce
per bloccaggi flottanti M 12

Le ganasce intercambiabili possono essere montate sui bloccaggi  23320.0008, 23320.0012 e 23320.0014.

La ganascia superiore (23320.0054, 23320.0056 e 23320.0058 - fig. 1-3) è usata per aumentare l'ampiezza di bloccaggio. 

Nella ganascia superiore con fori filettati M 8 (23320.0154 / .0156 - fig. 4 + 5) possono essere avvitati diversi elementi normalizzati.

La ganascia inferiore con funzione pivotante (23320.0148 - fig. 6) si adatta alle variazioni dimensionali del pezzo. 

Questo articolo 23320.0156 - Ganasce per bloccaggi flottanti M 12 / Ganascia superiore di bloccaggio con foro di fissaggio (Campo di staffaggio max. in combinazione con 23320.0050: 40 mm, Campo di staffaggio max. in combinazione con 23320.0148: 34 mm) è una variante del gruppo di articoli Ganasce per bloccaggi flottanti M 12 (EH 23320.)

Ver­sio­ne
Fig.
Campo di staf­fag­gio - max. in com­bi­na­zio­ne con 23320.0050 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Ganascia superiore di bloccaggio con foro di fissaggio
Fig.:
5
Campo di staf­fag­gio max. in com­bi­na­zio­ne con 23320.0050 [mm]:
40 mm
Article-No.:
23320.0156
Documenti
Ganasce
  • Ganascia superiore di bloccaggio con foro di fissaggio – Fig. 5
  • Sistema: V70/L12/L16
  • Campo di staffaggio max. in combinazione con 23320.0050: 40 mm
  • Peso: 112 g
  • Campo di staffaggio max. in combinazione con 23320.0148: 34 mm
Ganasce

Materiale

Ganasce di serraggio

  • Acciaio cementato, nitrurato, fosfatato al manganese

Note

La coppia di serraggio del bloccaggio flottante deve essere adattata / ridotta a seconda della situazione di impiego. Osservare la pressione superficiale dovuta alla ridotta superficie di contatto delle ganasce di serraggio.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 23320.0156
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.