22800.0220 - Sensore di posizionamento
basculanti pneumatici

Utilizzato in maschere e dispositivi come controllo di posizionamento per pezzi grezzi (con superficie piana o scanalata o pezzi pre-lavorati).

La precisione della risposta per la versione a sfera con il battente a superficie piana, è nell'intervallo 0,015 - 0,075 mm a seconda del pezzo in lavorazione, e per la versione a sfera con superficie non omogenea costante a 0,005 mm.

Il sistema è monitorato dal controlavaggio dell'aria compressa indicato sull'unità di monitoraggio (Cod. 22800.0701).

Questo articolo 22800.0220 - Sensore di posizionamento basculanti pneumatici / Sfera spianata, zigrinata () è una variante del gruppo di articoli Sen­so­re di po­si­zio­na­men­to basculanti pneumatici (EH 22800.)

Ver­sio­ne
Ca­ri­co solo sta­ti­co - max. [kN]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, zigrinata
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
15 kN
Article-No.:
22800.0220
Documenti
Sensore di posizionamento
  • Sfera spianata, zigrinata
  • Carico solo statico max.: 15 kN
  • Peso: 49 g
Sensore di posizionamento

Materiale

Sfera

  • Acciaio da cuscinetti, temperato

Corpo

  • Acciaio bonificato, fosfatato

Note

Ulteriori informazioni su richiesta.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22800.0220
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.