EH 22800.
Utilizzato in maschere e dispositivi come controllo di posizionamento per pezzi grezzi (con superficie piana o scanalata o pezzi pre-lavorati).
La precisione della risposta per la versione a sfera con il battente a superficie piana, è nell'intervallo 0,015 - 0,075 mm a seconda del pezzo in lavorazione, e per la versione a sfera con superficie non omogenea costante a 0,005 mm.
Il sistema è monitorato dal controlavaggio dell'aria compressa indicato sull'unità di monitoraggio (Cod. 22800.0701).
La tua selezione ha prodotto 2 risultati
Maggior dettagli
Sfera
Corpo
Ulteriori informazioni su richiesta.
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.
Contatti
Contatto del referente dei Normalizzati Contatto del referente delle Attrezzature Modulari Contatto del referente per i prodotti relativi all'Aviazione RepresentativeModulo per contatto
Informazioni di Prodotto
Informazioni di Prodotto Normalizzati Informazioni di Prodotto Attrezzature Modulari Informazioni di Prodotto AeronauticiNews
Have a look to our current new parts:
Centraggi Bloccaggi esagonali con vite ad eccentrico Bloccaggi Pitbull® Mandrini ad espansione autocentranti