Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 1 risultati
Versione:
Unità di controllo con display LCD, attacco per tubi pneumatici da Ø 4 mm, segnali di uscita analogici e digitali.
Pressione di lavoro [bar]:
0 bar – 10 bar
Maggior dettagli
Unità di controllo con display LCD, attacco per tubi pneumatici da Ø 4 mm, segnali di uscita analogici e digitali.
Pressione di lavoro: 0 bar – 10 bar
Peso: 162 g
per la dell'articolo
Materiale
Sede
Note
Ulteriori informazioni su richiesta.
Prodotto:
Connettore per il collegamento della unità di controllo al sistema PLC/CNC, con attacco M12 (4-pin)
Peso: 84 g
Connettore per il collegamento della unità di controllo al sistema PLC/CNC, con attacco M12 (4-pin)
L: 2000 mm
Peso: 84 g
Prodotto:
Staffa di montaggio per unità di controllo (spessore parete max 5 mm)
Peso: 26 g
Staffa di montaggio per unità di controllo (spessore parete max 5 mm)
Peso: 26 g
Prodotto:
Alimentatore ingresso 100-240 V CA / uscita 24 V CC 500 mA, con attacco M12
Peso: 100 g
Alimentatore ingresso 100-240 V CA / uscita 24 V CC 500 mA, con attacco M12
L: 1500 mm
Peso: 100 g
Prodotto:
Regolatore di pressione, max. pressione di ingresso 12 bar / pressione di uscita 2 bar, filetto maschio 1/4 su ambo i lati
Peso: 22 g
Regolatore di pressione, max. pressione di ingresso 12 bar / pressione di uscita 2 bar, filetto maschio 1/4 su ambo i lati
Peso: 22 g
Prodotto:
Raccordo per collegamento regolatore di pressione 1/4 " filetto femmina e tubo pneumatico (diametro Ø 4 mm)
Peso: 17 g
Raccordo per collegamento regolatore di pressione 1/4 " filetto femmina e tubo pneumatico (diametro Ø 4 mm)
Peso: 17 g
Prodotto:
Tubo pneumatico Ø 4 mm
Peso: 43 g
Tubo pneumatico Ø 4 mm
L: 5000 mm
D: 4 mm
Peso: 43 g
Prodotto:
Raccordo ad innesto, per tubo pneumatico Ø 4 mm
Peso: 4,7 g
Raccordo ad innesto, per tubo pneumatico Ø 4 mm
Peso: 4,7 g
Prodotto:
Raccordo a innesto a T per tubo pneumatico Ø 4 mm
Peso: 7,6 g
Raccordo a innesto a T per tubo pneumatico Ø 4 mm
Peso: 7,6 g
Prodotto:
Connettore push-in a Y per tubo pneumatico Ø 4 mm
Peso: 7,5 g
Connettore push-in a Y per tubo pneumatico Ø 4 mm
Peso: 7,5 g
Scheda EH 22800. Unità di controllo – per sensori di posizionamento, pneumatici
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.