Sen­so­re di po­si­zio­na­men­to pneumatici

EH 22800.

Il sensore è usato per il controllo del corretto posizionamento di pezzi lavorati sull'attrezzatura.

Il sensore segnala scostamenti dall'appoggio tra 0,015 e 0,075 mm a seconda della qualità della superficie del pezzo.

Il controllo avviene tramite la contropressione rilevata dall'apparecchiatura di controllo (Cod. 22800.0612).

La tua selezione ha prodotto 3 risultati

Ver­sio­ne
Fig.
d1 [mm]
h1 h9 [mm]
d2 n6 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Attacco radiale e laterale
Fig.:
1
d1 [mm]:
16 mm
h1 h9 [mm]:
13 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
Article-No.:
22800.0010
CAD
Documenti
Sensore di posizionamento
  • Attacco radiale e laterale – Fig. 1
  • d1: 16 mm
  • h1 h9: 13 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • h2: 27 mm
  • l: 28 mm
  • Peso: 24 g
per la dell'articolo
Sensore di posizionamento
Ver­sio­ne:
Attacco radiale e laterale
Fig.:
1
d1 [mm]:
25 mm
h1 h9 [mm]:
20 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
Article-No.:
22800.0020
CAD
Documenti
Sensore di posizionamento
  • Attacco radiale e laterale – Fig. 1
  • d1: 25 mm
  • h1 h9: 20 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • h2: 39 mm
  • l: 36,5 mm
  • Peso: 93 g
per la dell'articolo
Sensore di posizionamento
Ver­sio­ne:
Attacco radiale
Fig.:
2
d1 [mm]:
16 mm
h1 h9 [mm]:
5 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
Article-No.:
22800.0100
CAD
Documenti
Sensore di posizionamento
  • Attacco radiale – Fig. 2
  • d1: 16 mm
  • h1 h9: 5 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • h2: 28,5 mm
  • h3: 15 mm
  • Peso: 12 g
per la dell'articolo
Sensore di posizionamento

Materiale

Appoggi

  • Acciaio da utensili, temperato, rettificato

Guarnizione

  • PVC

Vite

  • Acciaio, zincato, classe 4.8 (ISO 1207)

Raccordo

  • Ottone

Note

Ulteriori informazioni su richiesta.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22800. Sensore di posizionamento – pneumatici
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Si prega di selezionare una versione (codice articolo nella scheda della tabella degli ordini) per le informazioni complete e dettagliate sulla conformità